iX4-0000-Omron-360_Transparent
Pulsa para cargar
INDUSTRIAL

iX4 Quattro 

Los robots paralelos iX4 y Quattro de OMRON ofrecen una manipulación precisa y de alta velocidad de cargas útiles de hasta 15 kg para alimentos, envasado y productos farmacéuticos. El diseño higiénico que cumple con las normas del USDA y el diseño estable de cuatro brazos admiten tareas pesadas de selección múltiple. La programación flexible y las altas cargas útiles mantienen sus líneas eficientes y libres de contaminación.

ESPECIFICACIONES CLAVE

iX4-650

Diámetro de trabajo máx.

1300 mm

Carga útil máxima

15 kg

Tiempos de ciclo (a 2 kg)

0,30-0,61 s

Protección ambiental

IP65/66/67, cumple con las normas del USDA

Conectividad

EtherCAT® a través de OMRON NJ501-R

Entorno de programación

Sysmac studio

iX4-800

Diámetro de trabajo máx.

1600 mm

Carga útil máxima

10 kg

Tiempos de ciclo (a 2 kg)

0,40-0,55 s

Protección ambiental

IP65/66/67, cumple con las normas del USDA

Conectividad

EtherCAT® a través de OMRON NJ501-R

Entorno de programación

Sysmac studio

Quattro-650

Diámetro de trabajo máx.

1300 mm

Carga útil máxima

15 kg

Tiempos de ciclo (a 2 kg)

0,37-0,59 s

Protección ambiental

IP65/66/67, cumple con las normas del USDA

Conectividad

Ethernet

Entorno de programación

Software ACE, ePLC

Quattro-800

Diámetro de trabajo máx.

1600 mm

Carga útil máxima

10 kg

Tiempos de ciclo (a 2 kg)

0,33-0,62 s

Protección ambiental

IP65/66/67, cumple con las normas del USDA

Conectividad

Ethernet

Entorno de programación

Software ACE, ePLC

CARACTERÍSTICAS
Velocidad precisión inigualables para la recogida de alto rendimiento  

High Payload Capacity (1)
01
Alta capacidad de carga útil

Admite hasta 15 kg, está disponible en varios tipos de plataforma y cuenta con una selección múltiple precisa, perfecta para el montaje rápido y la manipulación de materiales.

moving orb
Fast Cycle Times
02
Ciclos rápidos y precisos

Alcanza tiempos de ciclo de tan solo 0,33 segundos (a 2 kg), lo que garantiza la máxima productividad en la recogida y el ritmo, la clasificación de alimentos y el montaje.

moving orb
Versatile Reach
03
Opciones de alcance versátiles

El alcance de 1300 mm o 1600 mm se adapta a espacios reducidos o grandes áreas de trabajo para la automatización de almacenes.

moving orb
Seamless Integration
04
Conectividad perfecta

El iX4 es compatible con EtherCAT con Omron NJ501-R, mientras que el Quattro ofrece Ethernet con opciones ACE o ePLC para una integración flexible.

moving orb
Food Safe Compliance
05
Cumplimiento de la seguridad alimentaria

Ambos modelos son aptos para uso alimentario y cumplen con los estándares del USDA para la prevención de la contaminación, lo que los hace adecuados para la manipulación primaria de alimentos.

moving orb
Environmental Adaptability
06
Adaptabilidad ambiental

Disponible en IP65/66 e IP67, clasificado para entornos de lavado, suelos de fabricación polvorientos y operaciones en salas blancas.

moving orb
background graphic

ESTUDIO DE CASO
Vea cómo Mackle Petfoods logró un aumento del 50 en la productividad redujo la huella de la fábrica en un 30 %, todo gracias una solución de envasado automatizada. 

Soluciones de envasado automatizadas para bolsas de comida para mascotas en una línea de producción
background graphic

SOFTWARE
Una producción más inteligente comienza con ACE 

Acelere su producción con el software ACE: integre robots, transportadores y sistemas de visión para lograr una velocidad, precisión y eficiencia inigualables en el empaquetado y la clasificación multipick.

Explorar ACE

CONTROLADOR DE ROBÓTICA
Control rendimiento perfectos 

Logre operaciones más rápidas, mayor tiempo de actividad y una precisión inigualable con el potente controlador integrado de robótica. Una iX4 y robots Quattro con automatización para agilizar los flujos de trabajo y maximizar la productividad.

Explorar la solución

Ver
vídeo

Automatice su aplicación 

Maximice la productividad con las soluciones de automatización industrial de Omron: programe y sincronice fácilmente robots, sistemas de visión y seguridad en una sola plataforma. La simulación integrada simplifica la implementación y la resolución de problemas para un funcionamiento perfecto.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Movimiento

Los servos minimizan el tiempo de inactividad y mantenimiento, mientras que los PC industriales garantizan un control preciso y fiable de los procesos de automatización.

Automation_Diagram_Robotics
02
Robótica

Programe e integre robots con el controlador integrado de robótica, unificando la automatización y el control de movimiento para obtener el máximo rendimiento.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Control

Unifica la robótica y la automatización con el Controlador Integrado de Robótica para un escalado flexible y un control preciso.

Automation_Diagram_Vision
04
Visión

El Controlador de Aplicaciones IPC de OMRON admite 8 cámaras para un procesamiento de imágenes preciso y de alta velocidad.

Automation_Diagram_Safety
05
Seguridad

Los sensores de seguridad garantizan la colaboración hombre-máquina, mientras que las E/S remotas reducen el tiempo de inactividad y los costes con un rendimiento fiable y en tiempo real.

background graphic

RECURSOS
Experiencia robótica tu alcance 

Explore nuestro centro de descargas para obtener documentación completa, manuales y guías para sus robots iX4 y Quattro.

Obtenga las últimas actualizaciones

SERVICIO
Servicio global integral 

Aproveche nuestra red global para acceder a formación especializada, servicios de seguridad y asistencia, garantizando el máximo tiempo de actividad y el rendimiento óptimo de los robots.

Más información

50-50