CARACTERÍSTICAS
OMRON TM25S: diseñado para tareas colaborativas de mayor envergadura 

Smart Monitoring
01
Capacidad de carga útil elevada

Manipule cajas más grandes, utillajes amplios y celdas profundas con una carga útil de 25 kg y un alcance de 1902 mm, lo que permite automatizar la paletización, el ensamblaje, la logística y la manipulación de piezas grandes con menos elevadores o posicionadores adicionales.

moving orb
Flexible Automation
02
Seguridad colaborativa certificada

36 funciones de seguridad y cumplimiento de seguridad certificado, incluyendo ISO 13849-1, Cat.3, PL d, ISO 10218-1 y TÜV Nord, respaldan la colaboración segura entre personas y robots en entornos de producción compartidos.

moving orb
Easy Installation
03
Rendimiento de alcance extendido

Cubra áreas de trabajo más amplias con 1902 mm de alcance, lo que permite celdas profundas, utillajes amplios, zonas de paletización y operaciones junto a línea con menos restricciones de distribución.

moving orb
Advanced Vision Tools
04
Precisión guiada por visión

La visión integrada utiliza retroalimentación de cámara en tiempo real para detección, posicionamiento, inspección y medición de piezas, lo que contribuye a mejorar la precisión de colocación, reducir errores de recogida y facilitar cambios de formato más rápidos.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
05
Implementación optimizada

TM Screen, guiado manual y herramientas de configuración sencillas facilitan la enseñanza de puntos, el registro de trayectorias y la implementación de aplicaciones con menos cableado y una curva de aprendizaje más corta.

moving orb
Certified Compliance
06
Preparación industrial

La protección IP54, las opciones para salas limpias ISO Clase 3 y los acabados compatibles con ESD respaldan un uso fiable en entornos exigentes, incluyendo electrónica, baterías, semiconductores y ensamblaje de precisión.

moving orb
Careers_Icon – Purpose-driven work
07
Diseño de celda virtual

TMscene permite a los equipos modelar espacios de trabajo con importaciones CAD, puntos enseñados y movimiento de robot simulado antes de la implementación, lo que contribuye a reducir el riesgo de distribución y acelerar la puesta en marcha.

moving orb
background graphic

CASO DE ÉXITO
Cómo Sanofi automatizó el envasado para gestionar 1000 millones de dosis de vacunas de forma segura 

Sanofi_palletizer-HMI
background graphic

SOFTWARE
Construya rápido, escale de forma inteligente con TMflow 

Programe, pruebe y perfeccione aplicaciones TM25S con la interfaz de arrastrar y soltar de TMflow, guiado manual, programación y simulación fuera de línea. Optimice la configuración, calibración de visión, configuración de seguridad y cambios de formato desde un único entorno de software intuitivo.

Más información

SOLUCIÓN DE MANIPULADOR
La producción colaborativa comienza con MoMa 

Amplíe la automatización de alta carga útil más allá de una celda de trabajo fija con soluciones de manipulador móvil que combinan manipulación colaborativa y movilidad autónoma. Facilite el movimiento de materiales, la atención de máquinas y el flujo de producción con automatización flexible que puede adaptarse a medida que cambien las necesidades.

Más información sobre MoMas

Ver
vídeo

Automatización de extremo extremo 

Conecte robots, control, movimiento, visión, seguridad, detección y automatización móvil con el portfolio completo de automatización de OMRON. Simplifique la integración, mejore la visibilidad y escale aplicaciones desde celdas de robot individuales hasta líneas de producción conectadas.

Visitar OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimiento

Los sistemas servo y el control de movimiento coordinan movimientos de máquina rápidos y precisos para un funcionamiento más fluido y un mayor rendimiento.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robótica

Los robots industriales, colaborativos y móviles automatizan la manipulación, el montaje, el transporte, la inspección y otras tareas con flexibilidad y precisión.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Control

Los controladores de máquina y los PLC conectan dispositivos, datos y procesos a lo largo de la línea para mejorar la coordinación, simplificar el control y respaldar una automatización escalable.

Automation_Diagram_Vision
04
Visión

Los sistemas de visión y las cámaras inteligentes guían a los robots, verifican piezas, inspeccionan la calidad y mantienen la precisión en flujos de trabajo automatizados.

Automation_Diagram_Safety
05
Seguridad

Los controladores de seguridad, escáneres, cortinas de luz y enclavamientos favorecen un acceso seguro y eficiente a las máquinas y espacios de trabajo colaborativos.

Empieza optimizar tu producción hoy mismo 

¿Tiene alguna pregunta? Hablemos.

Línea de embalaje automatizada que procesa cajas de cartón de manera eficiente
background graphic

RECURSOS
Recursos de robótica al alcance de su mano 

Encuentre la documentación, los manuales, el software y las guías más recientes para respaldar la puesta en marcha, la operación, el mantenimiento y el rendimiento de sus sistemas de robótica.

Obtenga los recursos más recientes

SERVICIO
Red global de servicio soporte 

OMRON Robotics respalda su flota de robots con contratos de servicio, formación, servicio en fábrica y soporte en campo para ayudar a mantener el tiempo de actividad, mejorar el rendimiento y mantener las operaciones en marcha.

Más información

50-50