Omron OL 450S No Mast 360 – 0000 – 9056
Haga clic para cargar
ROBOT MÓVIL AUTÓNOMO

OL-450S 

Automatice el transporte de carros con el OL-450S, una solución AMR llave en mano para mover carros y portacargas por sus instalaciones. Una plataforma elevadora integrada se desliza bajo carros de baja altura y los eleva de forma segura, mientras que la movilidad omnidireccional y la navegación precisa permiten al robot maniobrar en espacios reducidos y áreas de trabajo compartidas. La seguridad integrada, la carga inalámbrica y la coordinación de flotas reducen la manipulación manual y favorecen un flujo constante de materiales. Hay disponibles configuraciones de mástil opcionales para entornos con mayores necesidades de navegación, localización o visibilidad.

Ver folleto del producto

Reserva una demostración

ESPECIFICACIONES CLAVE

OL-450S

Carga útil máxima

450 kg

Velocidad máxima

1,2 mm/s

Altura de elevación

108 – 308 mm

Tiempo de funcionamiento

11 h (sin carga útil), 7 h (carga útil completa)

Tiempo de carga

25 min (del 20% al 80%)

Alturas de mástil opcionales

1,2 m, 1,6 m

CARACTERÍSTICAS
OL-450S: una forma más inteligente de mover carros 

High Payload Capacity (1)
01
Alta capacidad de carga útil

Transporta cargas de hasta 450 kg, cubriendo jaulas rodantes pesadas, carros de picking, carretillas y otros portacargas en una única plataforma AMR.

moving orb
Flexible Reach & Mounting
02
Rango de elevación flexible

Se ajusta de 108 mm a 308 mm para recoger carros de perfil bajo y adaptarse a diferentes alturas de portacargas en aplicaciones mixtas.

moving orb
Autonomous Navigation (1)
03
Navegación y evitación avanzadas

Combina movimiento omnidireccional y detección avanzada para transportar materiales por espacios concurridos y compartidos con posicionamiento preciso y evitación de obstáculos fluida.

moving orb
About_Icon-Sustainability in action
04
Diseño de perfil bajo

Se desplaza bajo carros y por pasillos estrechos en distribuciones de baja altura y espacio limitado donde las plataformas más grandes no pueden operar de forma eficiente

moving orb
Seamless Connectivity
05
Carga inalámbrica

Ofrece hasta 7 horas de autonomía y se recarga del 20% al 80% en tan solo 25 minutos sin contactos de carga ni conexión manual.

moving orb
Smarter Fleet Mgmt
06
Gestión centralizada de flotas

Impulsado por FLOW Core para control coordinado de múltiples robots, gestión del tráfico, asignación de tareas y visibilidad operativa de toda la flota.

moving orb
Safety Settings
07
Configuraciones de mástil opcionales

Las configuraciones de mástil medio y mástil completo añaden escaneo 360° elevado para mejorar la localización, la navegación y la visibilidad del entorno en entornos dinámicos.

moving orb
background graphic

RESULTADOS PROBADOS
Vea cómo el OL‑450S aumentó el rendimiento en un 30% y cómo el mismo enfoque puede liberar capacidad en su empresa. 

La automatización intralogística aumenta la productividad con el AMR OL-450S
background graphic

SOFTWARE
Flotas más inteligentes, flujo más rápido 

Defina los trabajos una vez y deje que el controlador de flota asigne tareas al robot mejor posicionado, equilibre las cargas de trabajo y gestione el tráfico en tiempo real, incluso para grandes flotas de AMR. El mapeo integrado, el control de zonas, los análisis y las API estándar para WMS, MES y ERP le brindan una visibilidad clara de los flujos de carros y mantienen sus AMR alineados con las prioridades de producción y logística.

Más información

ACTIVACIÓN DE SOFTWARE
Active su software de AMR 

Active las licencias de AMR y Fleet Manager en solo unos pasos para que su flota esté lista para trabajar.

Empieza

AMR Software License Activation OMRON AMR

Automatización integral 

Explore la cartera completa de automatización de OMRON —controladores, seguridad, visión y E/S— trabajando junto con el OL‑450S para automatizar el flujo desde la salida del transportador hasta el paletizado y el envío. Utilice una única plataforma para coordinar los AMR con líneas, elevadores y puertas, activar misiones desde sensores o lógica PLC, y mantener carros, robots y equipos moviéndose en sincronía.

Visitar OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimiento

Los servos garantizan un movimiento eficiente de la línea, reduciendo el tiempo de inactividad y el mantenimiento para operaciones más fluidas y fiables.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robótica

Los robots industriales, móviles y colaborativos mejoran la productividad y se adaptan fácilmente a una amplia gama de aplicaciones con precisión.rn

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Control

Las unidades de control integran su línea de producción, maximizando la productividad mientras ahorran espacio con sistemas integrados.

Automation_Diagram_Vision
04
Visión

Las cámaras y sensores se adaptan a su entorno, permitiendo procesos automatizados fluidos, precisos y de alta calidad.

Automation_Diagram_Safety
05
Seguridad

Los sensores de seguridad garantizan una colaboración fluida entre humanos y máquinas, reduciendo riesgos y mejorando la seguridad en el lugar de trabajo.

Empiece a automatizar su transporte de carros hoy mismo 

¿Tiene alguna pregunta? Hablemos.

Intralogistics automation boosting productivity with OL-450S AMR_cropped
background graphic

RECURSOS
Todo lo que necesita para mantenerse al día 

Acceda a actualizaciones de software, documentación y guías de mejores prácticas para el OL‑450S en un solo lugar. Mantenga sus aplicaciones actualizadas, simplifique la resolución de problemas y proporcione a su equipo la información que necesita para operar el transporte de carros de forma fiable, turno tras turno.

Obtenga las últimas actualizaciones

SERVICIO
Servicio y asistencia globales   

OMRON Robotics ofrece una red de soporte global, formación experta y servicios de seguridad para mantener sus AMR funcionando con el máximo rendimiento y tiempo de actividad.

Más información

50-50