HD-1500
El robot móvil HD-1500 automatiza tareas de producción exigentes, como el transporte de cargas en palés, bloques de motor y equipos pesados, aumentando la productividad, la seguridad y la eficiencia en entornos industriales.
HD-1500
|
Carga útil máxima |
1500 kg |
|
Velocidad máxima |
1800 mm/s |
|
Tiempo de funcionamiento |
12,5 h (sin carga útil), 9 h (carga útil total) |
|
Tiempo de carga (carga completa) |
24 min (del 20 % al 80 % de carga) |
|
Inclinación máxima |
5° / 8,75 % de inclinación |
|
Interfaz de control |
Galería
SOFTWARE
Optimice el rendimiento de su flota
Libere todo el potencial de sus AMR con FLOW Core: agilice la configuración de tareas, la planificación de rutas y la monitorización en tiempo real de hasta 100 robots. Aproveche la asignación inteligente de tareas, el control dinámico del tráfico y la navegación adaptativa para maximizar la productividad y garantizar operaciones continuas.
Más información
APLICACIONES
Soluciones personalizadas para el transporte autónomo
Desde el movimiento de materiales a granel y componentes grandes hasta la automatización de transferencias de estanterías, OMRON Robotics resuelve desafíos logísticos críticos con soluciones personalizadas que aumentan la seguridad y la eficiencia para un flujo de material fiable de extremo a extremo.
Ver todas las aplicaciones
SOLUCIÓN DE MANIPULADOR
La producción colaborativa comienza con el MoMa
Transforme sus operaciones con el Mobile Manipulator. Combine la robótica colaborativa y móvil para automatizar las tareas de transporte y clasificación, aumentando la flexibilidad, la productividad y la precisión del flujo de trabajo.
Más información sobre el MoMa
vídeo
Automatice su línea de producción
Simplifique su flujo de trabajo con las soluciones de automatización industrial de Omron. Programe y sincronice perfectamente robots, seguridad y sistemas de visión en una sola plataforma. La simulación integrada garantiza una implementación sencilla y operaciones eficientes.
Movimiento
Los servos garantizan un movimiento eficiente de la línea, reduciendo el tiempo de inactividad y el mantenimiento para lograr operaciones más fluidas y fiables.
Robótica
Los robots industriales, móviles y colaborativos aumentan la productividad y se adaptan fácilmente a una amplia gama de aplicaciones con precisión.rn
Control
Las unidades de control integran su línea de producción, maximizando la productividad y ahorrando espacio con sistemas integrados.
Visión
Las cámaras y los sensores se adaptan a su entorno, permitiendo procesos automatizados fluidos, precisos y de alta calidad.
Seguridad
Los sensores de seguridad garantizan una colaboración hombre-máquina perfecta, reduciendo los riesgos y aumentando la seguridad en el lugar de trabajo.
Empiece a optimizar su producción hoy mismo
¿Tiene preguntas? Hablemos.
RECURSOS
Su centro de recursos preferido
Manténgase al día con las actualizaciones de FLOW Core y la documentación del HD-1500 para optimizar la logística y aumentar la eficiencia de la flota.
Obtenga los recursos más recientes
SERVICIO
Red global de servicio y soporte
OMRON Robotics ofrece una red mundial y asistencia especializada para mantener el HD-1500 funcionando de forma eficiente y garantizar el máximo tiempo de actividad.
Más información
Información relacionada
Obtenga más información
Las operaciones de T&W sustituyeron las carretillas elevadoras y las comprobaciones manuales por robots RFID autónomos
Grupo Antolin transformó sus operaciones con transferencias de componentes 100% automatizadas
Conozca el OL-450S: una forma más inteligente de automatizar el transporte de carros