Volver a casos de estudio
Sanofi automatiza el envasado de final de línea para 1000 millones de dosis de vacunas
Automatización de la manipulación de cajas pesadas para una producción de vacunas más segura y eficiente
En la planta de Sanofi en Marcy-l’Étoile, el apilamiento manual de cajas de 9 kg al final de la línea de envasado suponía un cuello de botella para los operarios. El levantamiento repetitivo limitaba el rendimiento y ejercía presión sobre los trabajadores, especialmente dada la escala de la instalación: mil millones de dosis de vacunas enviadas cada año a 150 países.
Para abordar este reto, Sanofi se asoció con OMRON para instalar paletizadores robóticos colaborativos. El robot TM12 fue seleccionado por su capacidad de carga útil y su diseño compacto, lo que permite una rápida integración en las líneas existentes. Cada paletizador robótico ahora manipula 150.000 kg de producto al mes, lo que reduce la mano de obra manual y permite a los operarios pasar a tareas de mayor valor añadido.
La seguridad sigue siendo fundamental, con un sistema diseñado para trabajar a la perfección junto con el personal. El paletizador robótico no solo aumenta la productividad, sino que también mejora el bienestar de los operarios y la fiabilidad del proceso. El soporte de OMRON garantiza un rendimiento fiable y la adaptabilidad en todas las operaciones globales de Sanofi.
Vea la historia de Sanofi:
Descargar en: italiano | alemán | español | francés | polaco | turco
Resumen de los resultados:
- 150.000 kg de producto paletizado al mes
- Reducción del 30% de la carga de trabajo manual para los operarios
- Integración perfecta en las líneas de envasado existentes
- Mejora de la seguridad y la ergonomía en el lugar de trabajo
- Solución escalable para la producción mundial de vacunas
- Operarios reasignados a funciones de mayor valor
Automatización a medida para la fabricación de diagnósticos
El uso del paletizador robótico de OMRON por parte de Sanofi ha conducido a flujos de trabajo más seguros, una mayor eficiencia y una mayor flexibilidad para satisfacer las demandas de producción, al tiempo que permite a los operarios centrarse en tareas más significativas. Si está considerando la automatización para sus instalaciones, estaremos encantados de hablar sobre su proyecto y sus objetivos.
Información relacionada
Ver toda la información
El paletizador de cobot RB1200 reduce el espacio ocupado en un 60% y los costes en un 50% con la paletización automatizada
El paletizador colaborativo gestiona hasta 8 cajas por minuto, acelerando el retorno de la inversión para los fabricantes industriales.
El embalaje automatizado basado en datos impulsa la producción de la línea de caldos de cleca en un 8%