COLABORATIVO

OMRON TM5-700 

El TM5-700 soporta hasta 6 kg y alcanza los 700 mm, destacando en el ensamblaje de placas de circuitos, la inspección de precisión y la manipulación de piezas pequeñas. Su clasificación IP54 y la certificación ISO Clase 3 garantizan un rendimiento fiable en salas blancas y entornos industriales. La programación visual de TMflow y el sistema de visión integrado permiten una configuración rápida y una implementación flexible en toda su línea de fabricación.

ESPECIFICACIONES CLAVE

OMRON TM5-700

Carga útil máxima

6 kg

Alcance máximo

700 mm

Repetibilidad

±0,05 mm

Velocidad media

1,1 m/s

Clase IP y de sala limpia

IP54, ISO Clase 3

Entorno de programación

TMflow

OMRON TM5X-700

Carga útil máxima

6 kg

Alcance máximo

700 mm

Repetibilidad

±0,05 mm

Velocidad media

1,1 m/s

Clase IP y de sala limpia

IP54, ISO Clase 3

Entorno de programación

TMflow

CARACTERÍSTICAS
OMRON TM5-700: versátil, segura diseñada para la precisión 

Food Safe Compliance
01
Grasa alimentaria

Evita las fugas de aceite y la contaminación, garantizando operaciones seguras e higiénicas en entornos de manipulación de alimentos, envasado y paletizado.

moving orb
Easy Installation
02
Fácil configuración y guiado manual

Simplifica el despliegue con el modo de guía manual y los botones integrados en el brazo del cobot, que permiten configurar rápidamente las tareas y ajustar la posición.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
03
Programación gráfica

Automatiza tareas sin esfuerzo con la interfaz de arrastrar y soltar de TMFlow, eliminando la necesidad de conocimientos de codificación.

moving orb
Advanced Vision Tools
04
Sistema de visión incorporado

La visión integrada realiza tareas de reconocimiento de objetos, posicionamiento y coger y colocar sin cámaras externas ni iluminación.

moving orb
Robust Industrial design
05
Robusto y flexible

La durabilidad con clasificación IP54 y la compatibilidad con salas limpias ISO Clase 3 hacen que la OMRON TM5-700 sea ideal para aplicaciones de logística, inspección y trabajos ligeros.

moving orb
Safety Settings
06
Mayor seguridad

Sus avanzadas funciones de seguridad garantizan una colaboración segura con los trabajadores humanos, al tiempo que cumplen las normas del sector, incluidas las normas ISO 10218-1 e ISO 13849-1.

moving orb
background graphic

ESTUDIO DE CASO
Vea cómo LITMAT ensambla 180 tapas por hora con una calidad constante utilizando el robot colaborativo OMRON TM5-700 

TM5-700_Series_Collaborative_Robot-OMRON-Robotics
background graphic

SOFTWARE
Libere todo el potencial de sus cobots 

El software TMflow agiliza la programación con una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar y herramientas de visión integradas para la ubicación e inspección precisas de piezas. Los flujos de trabajo personalizables y las funciones de seguridad preconfiguradas admiten cambios rápidos y una colaboración eficiente entre humanos y robots.

Más información

SOLUCIÓN DE MANIPULADOR
Una producción más inteligente comienza con MoMas 

Transforma tus operaciones con aplicaciones de Manipulador Móvil: combina robots colaborativos y móviles para automatizar las tareas de transporte y picking, ahorrando tiempo, aumentando la productividad y adaptándote sin problemas a las cambiantes demandas operativas.

Más información sobre MoMas

Ver
vídeo

Automatización integral 

Explore toda la cartera de automatización de OMRON (robots, seguridad y visión) diseñada para funcionar como un solo sistema. Programe, sincronice y simule en una única plataforma para una implementación más rápida, un escalado sin problemas y operaciones eficientes y fiables.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimiento

Los servos garantizan un movimiento eficiente de la línea, lo que reduce el tiempo de inactividad y el mantenimiento para operaciones más fluidas y fiables.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robótica

Los robots industriales, móviles y colaborativos mejoran la productividad y se adaptan fácilmente a una amplia gama de aplicaciones con precisión.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Control

Las unidades de control se integran con su línea de producción, maximizando la productividad y ahorrando espacio con sistemas integrados.

Automation_Diagram_Vision
04
Visión

Las cámaras y los sensores se adaptan a su entorno, lo que permite procesos automatizados fluidos, precisos y de alta calidad.

Automation_Diagram_Safety
05
Seguridad

Los sensores de seguridad garantizan una colaboración perfecta entre humanos y máquinas, lo que reduce los riesgos y mejora la seguridad en el lugar de trabajo.

Empieza optimizar tu producción hoy mismo 

¿Tiene alguna pregunta? Hablemos.

OMRON TM12 cobot packaging automation with integrated vision system
background graphic

RECURSOS
Su centro de recursos de referencia 

Acceda a las últimas actualizaciones de software, manuales y documentación técnica de TMflow para mantener sus robots colaborativos funcionando con el máximo rendimiento y seguridad, en cada turno, cada día.

Obtenga las últimas actualizaciones

SERVICIO
Red global de servicio soporte 

OMRON Robotics proporciona soporte y formación en todo el mundo para mantener su flota de robots funcionando con la máxima eficiencia, garantizando un tiempo de actividad y un rendimiento óptimos.

Más información

50-50