TM12S_0000_Omron-360-Transparent
Pulsa para cargar
COLABORATIVO

OMRON TM12S 

Automatice el ensamblaje de alto rendimiento, el paletizado y la inspección con el OMRON TM12S. Con un alcance de 1.300 mm y una carga útil de 12 kg, el TM12S optimiza los flujos de trabajo en los sectores de la automoción, industrial y salas blancas. La visión integrada y las funciones de seguridad avanzadas permiten un despliegue rápido, una manipulación precisa de las piezas y un cumplimiento fiable de los estándares de la industria.

ESPECIFICACIONES CLAVE

OMRON TM12S

Carga útil máxima

12 kg

Alcance máximo

1300 mm

Repetibilidad

±0,03 mm

Velocidad media

1,3 m/s

Clase IP y de sala limpia

IP65 para el brazo robótico
IP54 para la caja de control y el Robot Stick
ISO Clase 3

Entorno de programación

TMflow, TMScript, TMCraft

CARACTERÍSTICAS
OMRON TM12S: seguridad precisión de última generación para una automatización perfecta 

Certified Compliance
01
Certificaciones de seguridad

31 funciones de seguridad certificadas integradas, incluidas ISO 13849-1, Cat.3, PL d y TÜV Nord, que garantizan una colaboración segura con los trabajadores humanos.

moving orb
Smart Monitoring
02
Pruebas de TMSimulator

Valide y simule las operaciones del robot sin conexión, lo que permite una implementación más rápida y una mejora continua del proceso sin paradas de producción.

moving orb
Easy Installation
03
Configuración rápida y guía manual

Simplifique la configuración con una guía manual intuitiva y una interfaz portátil, transformando su pantalla TM en un colgante de enseñanza, sin necesidad de cableado.

moving orb
Flexible Automation
04
Duradero y flexible

La durabilidad con clasificación IP54 y la compatibilidad con salas limpias ISO Clase 3 lo hacen ideal para diversas aplicaciones, desde el montaje hasta las tareas pesadas.

moving orb
Advanced Vision Tools
05
Visión integrada

La visión de alta resolución permite la detección y el posicionamiento precisos de objetos, lo que mejora la precisión de la recogida y colocación y reduce el tiempo de inactividad.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
06
Programación gráfica y de scripts

Automatice las tareas con la interfaz de arrastrar y soltar de TMFlow o aproveche la programación de scripts para flujos de trabajo complejos, adaptándose a todos los niveles de habilidad.

moving orb
background graphic

ESTUDIO DE CASO
Escalado del envasado de helados de origen vegetal con automatización un aumento de capacidad del 80% 

Automatización de final de línea para el envasado de alimentos
background graphic

SOFTWARE
Desbloquee todo el potencial del OMRON TM12S 

Aumente la productividad con la programación intuitiva de TMflow, que ofrece un control de movimiento preciso, ajuste dinámico de la carga útil y gestión avanzada de singularidades. Las funciones de seguridad integradas favorecen una interacción hombre-robot fluida y garantizan flujos de trabajo ininterrumpidos y fiables.

Más información

SOLUCIÓN DE MANIPULADOR
La producción colaborativa comienza con MoMa 

Transforme sus operaciones con las aplicaciones Mobile Manipulator integrando robots colaborativos y móviles para automatizar las tareas de transporte y recogida, mejorando la eficiencia y la productividad para la automatización de siguiente nivel.

Más información sobre MoMas

Ver
vídeo

Automatice su flujo de trabajo con confianza 

Optimice las operaciones con las soluciones de automatización de Omron. Programe y sincronice sin esfuerzo robots, visión, PLCs y sistemas de seguridad en un único entorno, con el respaldo de herramientas de simulación integradas para un despliegue fluido y la máxima eficiencia.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimiento

Los servos garantizan un movimiento eficiente de la línea, lo que reduce el tiempo de inactividad y el mantenimiento para operaciones más fluidas y fiables.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robótica

Los robots industriales, móviles y colaborativos mejoran la productividad y se adaptan fácilmente a una amplia gama de aplicaciones con precisión.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Control

Las unidades de control se integran con su línea de producción, maximizando la productividad y ahorrando espacio con sistemas integrados.

Automation_Diagram_Vision
04
Visión

Las cámaras y los sensores se adaptan a su entorno, lo que permite procesos automatizados fluidos, precisos y de alta calidad.

Automation_Diagram_Safety
05
Seguridad

Los sensores de seguridad garantizan una colaboración perfecta entre humanos y máquinas, lo que reduce los riesgos y mejora la seguridad en el lugar de trabajo.

Empieza optimizar tu producción hoy mismo 

¿Tiene alguna pregunta? Hablemos.

Collaborative_Robots_Application_OMRON_Robotics
background graphic

RECURSOS
Experiencia robótica tu alcance 

Mantenga el máximo rendimiento con las actualizaciones y la documentación de TMflow para que los flujos de trabajo sigan funcionando sin problemas.

Obtenga los recursos más recientes

SERVICIO
Red global de servicio soporte 

OMRON Robotics ofrece soporte y formación en todo el mundo para mantener su flota de robots funcionando con la máxima eficiencia, garantizando un tiempo de actividad y un rendimiento óptimos.

Más información

50-50