Omron-360-HD-1500-_0073_Omron-360-HD-1500-_OMR3312-Transparent-BG
Click to load
ROBOT MÓVIL AUTÓNOMO

HD-1500 

El robot móvil HD-1500 automatiza tareas de producción exigentes, como el transporte de cargas en palés, bloques de motor y equipos pesados, aumentando la productividad, la seguridad y la eficiencia en entornos industriales.

Ver folleto del producto

Solicite una demostración

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

HD-1500

Carga útil máxima

1500 kg

Velocidad máxima

1800 mm/s

Tiempo de funcionamiento

12,5 h (sin carga útil), 9 h (carga útil total)

Tiempo de carga (carga completa)

24 min (del 20 % al 80 % de carga)

Inclinación máxima

5° / 8,75 % de inclinación

Interfaz de control

CARACTERÍSTICAS
HD-1500: movilidad para servicios pesados con la máxima seguridad 

High Payload Capacity (1)
01
Gran capacidad de carga útil

Mueva hasta 1.500 kg sin esfuerzo para automatizar tareas manuales y de carretilla elevadora, aumentando la seguridad y la productividad.

moving orb
360º safety coverage
02
Visión dinámica de seguridad en 360°

Equipado con láseres LiDAR avanzados y zonas de seguridad dinámicas, lo que garantiza una navegación sin colisiones en entornos industriales concurridos.

moving orb
Fast Cycle Times
03
Carga rápida de la batería

Maximice el tiempo de actividad con la carga rápida: del 20 % al 80 % en solo 24 minutos, minimizando el tiempo de inactividad y aumentando la productividad.

moving orb
Flexible Automation
04
Automatización integrada

El controlador de automatización NX1 integrado permite aplicaciones personalizadas, como el seguimiento por RFID, la inspección visual y la automatización integrada de las instalaciones.

moving orb
Robust Industrial design
05
Diseño industrial robusto

Su construcción metálica duradera resiste impactos fuertes y condiciones exigentes, garantizando una operación fiable a largo plazo.

moving orb
Smarter Fleet Mgmt
06
Fácil integración con la flota

Se integra perfectamente en las flotas de robots móviles de OMRON, gestionadas de forma centralizada a través del software Fleet Manager, líder en el sector.

moving orb
background graphic
background graphic

SOFTWARE
Optimice el rendimiento de su flota 

Libere todo el potencial de sus AMR con FLOW Core: agilice la configuración de tareas, la planificación de rutas y la monitorización en tiempo real de hasta 100 robots. Aproveche la asignación inteligente de tareas, el control dinámico del tráfico y la navegación adaptativa para maximizar la productividad y garantizar operaciones continuas.

Más información

WHITE PAPER
Manténgase por delante de la competencia: aproveche los AMR para aumentar la productividad 

LD-6090_AMR_OMRON_Robotics

SOLUCIÓN DE MANIPULADOR
La producción colaborativa comienza con el MoMa 

Transforme sus operaciones con el Mobile Manipulator. Combine la robótica colaborativa y móvil para automatizar las tareas de transporte y clasificación, aumentando la flexibilidad, la productividad y la precisión del flujo de trabajo.

Más información sobre el MoMa

Ver
vídeo

Automatice su línea de producción 

Simplifique su flujo de trabajo con las soluciones de automatización industrial de Omron. Programe y sincronice perfectamente robots, seguridad y sistemas de visión en una sola plataforma. La simulación integrada garantiza una implementación sencilla y operaciones eficientes.

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimiento

Los servos garantizan un movimiento eficiente de la línea, reduciendo el tiempo de inactividad y el mantenimiento para lograr operaciones más fluidas y fiables.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robótica

Los robots industriales, móviles y colaborativos aumentan la productividad y se adaptan fácilmente a una amplia gama de aplicaciones con precisión.rn

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Control

Las unidades de control integran su línea de producción, maximizando la productividad y ahorrando espacio con sistemas integrados.

Automation_Diagram_Vision
04
Visión

Las cámaras y los sensores se adaptan a su entorno, permitiendo procesos automatizados fluidos, precisos y de alta calidad.

Automation_Diagram_Safety
05
Seguridad

Los sensores de seguridad garantizan una colaboración hombre-máquina perfecta, reduciendo los riesgos y aumentando la seguridad en el lugar de trabajo.

Empiece a optimizar su producción hoy mismo 

¿Tiene preguntas? Hablemos.

HD1500 Beauty Shot Front 1
background graphic

RECURSOS
Su centro de recursos preferido 

Manténgase al día con las actualizaciones de FLOW Core y la documentación del HD-1500 para optimizar la logística y aumentar la eficiencia de la flota.

Obtenga los recursos más recientes

SERVICIO
Red global de servicio y soporte 

OMRON Robotics ofrece una red mundial y asistencia especializada para mantener el HD-1500 funcionando de forma eficiente y garantizar el máximo tiempo de actividad.

Más información

50-50