ROBOT MÓVIL AUTÓNOMO

Serie OL

Convierta sus trayectos de carros en un flujo de materiales optimizado y fiable con la serie OL.

Standard carrier lifting OL-450S AMR

Modelos 

OL-450S with Mast Front VIew
01
OL-450S

Convierta el transporte de carros en un flujo predecible y continuo. El OL‑450S de perfil bajo y omnidireccional se desliza bajo los carros de jaula y los carros de picking, los eleva de forma segura y los mueve por espacios compartidos de alto tráfico con funciones de seguridad integradas. La carga inalámbrica y la coordinación a nivel de flota mantienen el material en movimiento sin la intervención constante del operario.

Carga útil máxima

450 kg

Velocidad máxima

1,2 m/s

Altura de elevación

108 – 308 mm

Ver detalles del producto

Compara nuestros AMR 

Producto

Table_OL-450S

OL-450S

Explore

450 kg

1,2 m/s

Sólo superficies planas

11 h (sin carga útil) 7 h (carga útil completa)

25 min (carga del 20% al 80%)

Cobertura de seguridad de 360° 2 escáneres de seguridad frontales 29 conjuntos de zonas de escáner de seguridad Evitación avanzada de obstáculos Paradas de emergencia (2 en total) Indicadores acústicos y visuales Parada por parachoques trasero Luz de aproximación de seguridad

IP20

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN IEC 60204-1 EN ISO 3691-4 (excepto la cláusula 4.12) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UN 38.3 UL 1564 EN 60335-2-29 EN 62311 EN 55011 IEEE 802.11 b/g

Batería: CE Electrónica estacionaria y bobina estacionaria: CE

No

MobilePlanner

LD-6090 Tets

LD-60/90

Explore

60 kg (LD-60) 90 kg (LD-90)

1,8 m/s (LD-60) 1,35 m/s (LD-90)

≤ 60 kg: 4,8° (8,3%) (LD-60/90) > 60 kg: Sólo suelo nivelado (LD-60/90)

15 h (sin carga útil) 12 h (carga útil completa)

2 h 10 min (carga del 20% al 80%)

Campo de visión de 240° Láser de escaneo de seguridad frontal Paradas de emergencia Evitación avanzada de obstáculos Detección por sonar trasero Sensores de parachoques delanteros Indicadores acústicos y visuales

IP20

ISO 5 / Clase 100

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (con excepciones) ANSI B56.5 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

AMR: cULus Batería: cRUus Estación de acoplamiento: cULus

MobilePlanner

Table_LD-259

LD-250

Explore

250 kg

1,2 m/s

1,7° / 3% de inclinación

13 h (sin carga útil) 10 h (carga útil completa)

2 h 10 min (carga del 20% al 80%)

Campo de visión de 240° Láser de escaneo de seguridad frontal Láser frontal bajo Evitación avanzada de obstáculos Escáneres láser opcionales Paradas de emergencia (3 en total) Detección TOF trasera Indicadores acústicos y visuales

IP20

ISO 5 / Clase 100

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (con excepciones) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

AMR: cULus Batería: cRUus Estación de acoplamiento: cULus

MobilePlanner

Table_MD-650

MD-650/900

Explore

650 kg (MD-650) 900 kg (MD-900)

2,2 m/s (MD-650) 1,8 m/s (MD-900)

5° / 8,75% de inclinación

10 h (sin carga útil) 8 h (carga útil completa)

19,6 min (de 20% a 80% de carga)

Cobertura de seguridad de 360° Dos escáneres láser de seguridad Láseres de detección de obstáculos bajos Evitación avanzada de obstáculos Paradas de emergencia (5 en total) Indicadores acústicos y visuales Escáneres láser verticales opcionales

IP22 IP10 para almohadillas de carga

ISO 4 / Clase 10

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 ANSI/RIA R15.08 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g

AMR: cTUVus Batería: cTUVus, CE Caja de alimentación: cTUVus Objetivo de acoplamiento: cTUVus

No

MobilePlanner

HD-1500_Table_Comp

HD-1500

Explore

1500 kg

1,8 m/s

5° / 8,75% de inclinación

12,5 h (sin carga útil) 9 h (carga útil completa)

24 min (de 20% a 80% de carga)

Cobertura de seguridad de 360° Dos escáneres láser de seguridad Láseres de detección de obstáculos bajos Evitación avanzada de obstáculos Conjuntos de zonas de escáner láser de seguridad Paradas de emergencia (5 en total) Indicadores acústicos y visuales Parada de emergencia de doble canal Salidas de seguridad de doble canal Interfaz de parada de protección de doble canal Escáneres láser verticales opcionales

IP20

ISO 5 / Clase 100

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g

AMR: cTUVus Batería: cURus, CE Caja de alimentación: cTUVus Objetivo de acoplamiento: cTUVus

No

MobilePlanner

Carga útil máxima

Velocidad máxima

Pendiente máxima

Tiempo de ejecución

Tiempo de carga

Elementos de seguridad

Grado de protección IP

Clasificación de sala limpia

Conformidad

Certificaciones y marcado

Opción ESD

Interfaz de control

Producto

Table_OL-450S

OL-450S

Explore

LD-6090 Tets

LD-60/90

Explore

Table_LD-259

LD-250

Explore

Table_MD-650

MD-650/900

Explore

HD-1500_Table_Comp

HD-1500

Explore

Carga útil máxima

450 kg

60 kg (LD-60) 90 kg (LD-90)

250 kg

650 kg (MD-650) 900 kg (MD-900)

1500 kg

Velocidad máxima

1,2 m/s

1,8 m/s (LD-60) 1,35 m/s (LD-90)

1,2 m/s

2,2 m/s (MD-650) 1,8 m/s (MD-900)

1,8 m/s

Pendiente máxima

Sólo superficies planas

≤ 60 kg: 4,8° (8,3%) (LD-60/90) > 60 kg: Sólo suelo nivelado (LD-60/90)

1,7° / 3% de inclinación

5° / 8,75% de inclinación

5° / 8,75% de inclinación

Tiempo de ejecución

11 h (sin carga útil) 7 h (carga útil completa)

15 h (sin carga útil) 12 h (carga útil completa)

13 h (sin carga útil) 10 h (carga útil completa)

10 h (sin carga útil) 8 h (carga útil completa)

12,5 h (sin carga útil) 9 h (carga útil completa)

Tiempo de carga

25 min (carga del 20% al 80%)

2 h 10 min (carga del 20% al 80%)

2 h 10 min (carga del 20% al 80%)

19,6 min (de 20% a 80% de carga)

24 min (de 20% a 80% de carga)

Elementos de seguridad

Cobertura de seguridad de 360° 2 escáneres de seguridad frontales 29 conjuntos de zonas de escáner de seguridad Evitación avanzada de obstáculos Paradas de emergencia (2 en total) Indicadores acústicos y visuales Parada por parachoques trasero Luz de aproximación de seguridad

Campo de visión de 240° Láser de escaneo de seguridad frontal Paradas de emergencia Evitación avanzada de obstáculos Detección por sonar trasero Sensores de parachoques delanteros Indicadores acústicos y visuales

Campo de visión de 240° Láser de escaneo de seguridad frontal Láser frontal bajo Evitación avanzada de obstáculos Escáneres láser opcionales Paradas de emergencia (3 en total) Detección TOF trasera Indicadores acústicos y visuales

Cobertura de seguridad de 360° Dos escáneres láser de seguridad Láseres de detección de obstáculos bajos Evitación avanzada de obstáculos Paradas de emergencia (5 en total) Indicadores acústicos y visuales Escáneres láser verticales opcionales

Cobertura de seguridad de 360° Dos escáneres láser de seguridad Láseres de detección de obstáculos bajos Evitación avanzada de obstáculos Conjuntos de zonas de escáner láser de seguridad Paradas de emergencia (5 en total) Indicadores acústicos y visuales Parada de emergencia de doble canal Salidas de seguridad de doble canal Interfaz de parada de protección de doble canal Escáneres láser verticales opcionales

Grado de protección IP

IP20

IP20

IP20

IP22 IP10 para almohadillas de carga

IP20

Clasificación de sala limpia

ISO 5 / Clase 100

ISO 5 / Clase 100

ISO 4 / Clase 10

ISO 5 / Clase 100

Conformidad

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN IEC 60204-1 EN ISO 3691-4 (excepto la cláusula 4.12) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UN 38.3 UL 1564 EN 60335-2-29 EN 62311 EN 55011 IEEE 802.11 b/g

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (con excepciones) ANSI B56.5 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (con excepciones) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 ANSI/RIA R15.08 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g

Certificaciones y marcado

Batería: CE Electrónica estacionaria y bobina estacionaria: CE

AMR: cULus Batería: cRUus Estación de acoplamiento: cULus

AMR: cULus Batería: cRUus Estación de acoplamiento: cULus

AMR: cTUVus Batería: cTUVus, CE Caja de alimentación: cTUVus Objetivo de acoplamiento: cTUVus

AMR: cTUVus Batería: cURus, CE Caja de alimentación: cTUVus Objetivo de acoplamiento: cTUVus

Opción ESD

No

No

No

Interfaz de control

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

Empiece automatizar sus operaciones hoy mismo 

¿Tiene alguna pregunta? Hablemos.

Intralogistics automation boosting productivity with OL-450S AMR_cropped
background graphic

SOFTWARE
Libera todo el potencial de tus AMR 

FLOW Core centraliza la creación de tareas, la planificación de rutas y la coordinación de flotas para las operaciones diarias de los AMR. Asigna trabajos automáticamente, gestiona el tráfico de robots y redirige los AMR para evitar obstáculos, manteniendo el material en movimiento sin una supervisión manual constante.

Más información

Automatización integral 

Una los controladores, la seguridad, la visión, las E/S y los robots móviles autónomos en una plataforma unificada. Como proveedor de una única fuente, OMRON ayuda a coordinar los equipos de manipulación de materiales, los sensores y la lógica PLC como un sistema de automatización conectado.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimiento

Los servos garantizan un movimiento eficiente de la línea, lo que reduce el tiempo de inactividad y el mantenimiento para operaciones más fluidas y fiables.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robótica

Los robots industriales, móviles y colaborativos mejoran la productividad y se adaptan fácilmente a una amplia gama de aplicaciones con precisión.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Control

Las unidades de control integran tu línea de producción, maximizando la productividad y ahorrando espacio con sistemas integrados.

Automation_Diagram_Vision
04
Visión

Las cámaras y los sensores se adaptan a su entorno, lo que permite procesos automatizados fluidos, precisos y de alta calidad.

Automation_Diagram_Safety
05
Seguridad

Los sensores de seguridad garantizan una colaboración perfecta entre humanos y máquinas, lo que reduce los riesgos y mejora la seguridad en el lugar de trabajo.

SERVICIO
Servicio asistencia globales 

OMRON Robotics ofrece una red de soporte global, formación especializada y servicios de seguridad para mantener sus AMR de la serie OL funcionando al máximo rendimiento y con el máximo tiempo de actividad.

Más información

50-50