Automatisation de la logistique
Optimisez votre efficacité et rationalisez vos opérations grâce aux robots de manutention flexibles d’OMRON.
Un flux efficace pour chaque commande, chaque itinéraire
OMRON réunit des robots mobiles, collaboratifs et industriels pour assurer la fluidité de votre logistique. Qu’il s’agisse de transport automatisé, de préparation de commandes précise ou de palettisation fiable, nos solutions vous aident à rationaliser les flux de travail, à optimiser les chaînes d’approvisionnement et à maintenir la productivité, quel que soit le défi.
Transport automatisé pour les tâches légères
Les robots mobiles autonomes (AMR) de la série LD d’OMRON apportent une automatisation intelligente à votre logistique dès le premier jour. Grâce à une cartographie personnalisée et une intégration transparente, ces robots rationalisent les flux de travail et optimisent les chaînes d’approvisionnement, sans nécessiter de rénovations. Le puissant logiciel FLOW Core coordonne jusqu’à 100 AMR pour une attribution intelligente des tâches, un flux de trafic fluide et une charge efficace. Une navigation précise et une connectivité en temps réel avec les systèmes MES, ERP et WMS aident à stimuler la productivité et à maintenir la flexibilité de vos opérations face à l’évolution de la demande.
Manipulation sans effort de grandes charges
Dynamisez la logistique lourde avec les AMR des séries MD et HD d’OMRON. Le modèle MD déplace jusqu’à 900 kg, s’adapte aux palettes mondiales et dispose d’une charge rapide pour un fonctionnement continu. Le modèle HD supporte des charges allant jusqu’à 1 500 kg pour un transport sûr et efficace de marchandises palettisées et d’autres articles volumineux. Les deux modèles utilisent des systèmes de sécurité dynamiques à 360° et des scanners verticaux à 180° en option, adaptant instantanément plus de 70 zones de sécurité pour un mouvement rapide et protégé dans les environnements à fort trafic. Entièrement conformes aux normes ISO 3691-4 et ANSI/RIA R15.08, ces AMR constituent la référence en matière d’automatisation sûre et efficace des charges lourdes, maximisant le débit et minimisant la manutention manuelle.
Palettisation plus rapide, moins de goulots d’étranglement
Les cobots de la série TM S d’OMRON optimisent la palettisation grâce à des modèles adaptés à chaque charge utile. Le TM7S empile les petits colis dans les zones à espace restreint. Les TM12S et TM14S automatisent la constitution de palettes multi-niveaux avec des cartons plus lourds, prenant en charge les changements rapides de références (SKU) dans les centres de transbordement et de distribution. Pour les expéditions en vrac, le TM25S automatise l’empilage de boîtes allant jusqu’à 25 kg, réduisant ainsi le levage manuel lors de la préparation des expéditions. Le système de vision intégré de chaque cobot garantit un empilage précis, même avec des références mixtes, tandis que le redéploiement rapide facilite les changements de produits fréquents. Cette automatisation réduit les erreurs d’empilage des palettes, raccourcit les temps de cycle pendant les périodes de fort volume et diminue les taux de blessures dans les centres de distribution denses.
Transport efficace des chariots grillagés
L’OL-450S automatise le transport des chariots grillagés, en manipulant des supports de charge standard et personnalisés avec une plage de levage polyvalente de 108 à 308 mm. Sa conception adaptable s’intègre facilement dans tout flux de travail logistique, sans qu’il soit nécessaire de modifier les installations. En réduisant les mouvements manuels des chariots, l’OL-450S augmente la précision de la planification et assure une circulation fluide des matériaux, même dans les environnements à fort trafic ou spécialisés.
Prélèvement et tri intelligents
Combinez les AMR LD avec les cobots TM S pour un nouveau niveau d’automatisation. Le montage d’un cobot OMRON TM sur un robot mobile OMRON LD ou MD automatise non seulement le transport des marchandises, mais aussi les opérations de prélèvement complexes. Les MoMas (manipulateurs mobiles) rationalisent la préparation de commandes, le tri et la manutention de précision, réduisant ainsi les coûts de main-d’œuvre et minimisant les erreurs. Cette solution flexible et intégrée accélère l’exécution des commandes et offre des performances de chaîne d’approvisionnement fiables et évolutives, même pour les opérations les plus dynamiques.
Prélèvement et emballage précis et à grande vitesse
Les robots parallèles iX3, Hornet et iX4, Quattro d’OMRON offrent une automatisation rapide et précise pour la logistique et la fabrication. Avec des charges utiles allant jusqu’à 15 kg, une portée allant jusqu’à 1300 mm et des temps de cycle aussi rapides que 0,30 seconde, ils excellent dans l’exécution des commandes, le tri des colis et les chaînes d’emballage. La connectivité EtherCAT avancée et la programmation flexible permettent une intégration transparente avec les systèmes existants. Les modèles hygiéniques répondent aux normes industrielles strictes, assurant une performance fiable et sans erreur tout en réduisant les goulots d’étranglement et le travail manuel.
Précision constante dans chaque tâche
Les robots SCARA i4L et i4H offrent une automatisation à grande vitesse pour des tâches telles que le « pick-and-place », le kitting, le tri et l’emballage. Le modèle compact i4L excelle dans les tâches légères avec des temps de cycle rapides, un montage facile et des alertes de maintenance interactives qui aident à réduire les temps d’arrêt. Le robuste i4H supporte des charges utiles plus lourdes allant jusqu’à 15 kg, offre des options de montage flexibles et propose des modèles spécialisés pour les environnements alimentaires et les salles blanches. Les deux séries s’intègrent parfaitement grâce à la connectivité EtherCAT ou Ethernet, permettant une configuration rapide et des performances fiables dans l’ensemble des opérations de fabrication et de logistique.
Bras flexibles pour les manipulations complexes
Les robots Viper à 6 axes offrent une automatisation flexible et de haute précision pour la manutention des matériaux, la palettisation et le service aux machines. Avec des charges utiles de 5 kg, des bras légers et des entraînements efficaces, ils offrent des performances rapides, précises et répétables. Des options de portée de 653 mm et 855 mm, des encodeurs haute résolution et un étalonnage facile permettent un tri et un assemblage précis. La connectivité au réseau industriel garantit une intégration transparente avec les systèmes existants, tandis que les modèles pour salles blanches et IP65 conviennent aux environnements spécialisés. Une programmation et un déploiement simples rationalisent les flux de travail et augmentent le débit.
Commencez à optimiser vos flux de travail dès aujourd’hui
Vous avez des questions ? Discutons-en !
Automatisez vos applications
Maximisez la productivité logistique grâce aux solutions d’automatisation complètes d’Omron : programmez et synchronisez les robots, les systèmes de vision et les dispositifs de sécurité pour optimiser l’exécution des commandes, le tri, la manutention des matériaux et les processus d’entrepôt pour des opérations fluides.
Mouvement
Les servomoteurs optimisent votre ligne automatisée, réduisant les temps d’arrêt et la maintenance, tandis que les PC industriels assurent un contrôle de processus précis.
Robotique
Les robots industriels, mobiles et collaboratifs améliorent la productivité et s’adaptent facilement à un large éventail d’applications avec précision.
Contrôle
Les unités de contrôle maximisent la productivité et économisent l’espace, tandis que les automates programmables offrent un contrôle complet de vos processus.
Vision
Les caméras et les capteurs de vision d’OMRON permettent aux systèmes automatisés d’interagir avec leur environnement physique, garantissant ainsi des performances précises.
Sécurité
Les capteurs de sécurité favorisent l’harmonie entre les humains et les machines, tandis que les E/S à distance réduisent les coûts et les temps d’arrêt, assurant ainsi des réseaux fiables.
PRODUITS ASSOCIÉS
Une régularité sur laquelle vous pouvez toujours compter
Découvrez notre gamme d’AMR, de cobots et de robots industriels, conçus pour maximiser le débit, réduire les temps d’arrêt et offrir des performances fiables.
Robots mobiles autonomes
Automatisez le transport des marchandises dans les entrepôts et les centres de distribution, réduisant ainsi la main-d’œuvre et la manutention manuelle.
Robots collaboratifs
Améliorez la flexibilité et la sécurité des tâches collaboratives, en vous adaptant rapidement aux besoins logistiques en constante évolution.
Robots industriels
Améliorez la vitesse et la précision du prélèvement, de l’emballage et de la palettisation pour rationaliser les flux de travail logistiques.
Manipulateurs mobiles
Intégrez des robots mobiles et collaboratifs pour la manutention et l’inspection complexes et multi-étapes.
Perspectives associées
Obtenir plus d’analyses
Le palettiseur collaboratif traite jusqu’à 8 boîtes par minute, ce qui accélère le retour sur investissement pour les fabricants industriels.
Le succès de la fabrication sur mesure de VOLA avec neuf AMR de la série LD d’OMRON
L’AMR OL-450S augmente le rendement de l’installation de 30 % grâce au transport automatisé de chariots