ROBOT MOBILE AUTONOME

Série LD

Automatisez le transport grâce à une navigation intelligente, l’évitement d’obstacles et un déploiement rapide.

Lineside_Delivery_LD-6090_OMRON_Robotics

Modèles 

LD-6090-Omron-web_optimized
01
LD-60

Apportez le transport autonome aux flux de travail à faible charge et aux opérations dans des espaces contraints. Le LD-60 associe un encombrement réduit, des vitesses de déplacement élevées et une navigation précise pour déplacer efficacement jusqu’à 60 kg au sein d’installations très fréquentées, contribuant à rationaliser le transport de routine tout en proposant une version ESD en option pour les produits sensibles à l’électricité statique.

Charge utile maximale

60 kg

Vitesse maximale

1,8 m/s

Autonomie

15 h (sans charge), 12 h (charge maximale)

Voir les détails du produit

LD-6090-Omron-web_optimized
02
LD-90

Ajoutez davantage de capacité et de flexibilité aux flux de transport de matériaux sur l’ensemble de l’atelier. Le LD-90 prend en charge des charges utiles jusqu’à 90 kg avec une navigation précise et une recharge automatique sur station d’accueil, tandis que la prise en charge de plateaux supérieurs personnalisés élargit la gamme d’applications possibles — avec, en plus, une version ESD en option pour l’électronique et d’autres environnements sensibles à l’électricité statique.

Charge utile maximale

90 kg

Vitesse maximale

1,35 m/s

Autonomie

15 h (sans charge), 12 h (charge maximale)

Voir les détails du produit

LD-250-Omron_Web_Optimized
03
LD-250

Prenez en charge des tâches de transport plus lourdes avec un robot mobile conçu pour des charges utiles plus importantes et des opérations plus exigeantes. Le LD-250 déplace des charges jusqu’à 250 kg grâce à une planification intelligente des itinéraires et à l’évitement des collisions, contribuant à maintenir le flux dans les environnements à fort trafic — tandis qu’une configuration ESD en option prend en charge la fabrication électronique et d’autres applications en environnement à électricité statique contrôlée.

Charge utile maximale

250 kg

Vitesse maximale

1,2 m/s

Autonomie

13 h (sans charge), 10 h (charge maximale)

Voir les détails du produit

Comparer nos AMR 

Produit

LD-6090 Tets

LD-60/90

Explorer

60 kg (LD-60) 90 kg (LD-90)

1,8 m/s (LD-60) 1,35 m/s (LD-90)

15 h (sans charge) 12 h (charge maximale)

2 h 10 min (charge de 20 % à 80 %)

≤ 60 kg : 4,8° (8,3 %) > 60 kg : sol plat uniquement

Champ de vision de 240° Laser de balayage de sécurité avant Arrêts d’urgence Évitement avancé des obstacles Détection sonar arrière Capteurs de pare-chocs avant Indicateurs sonores et visuels

IP20

ISO 5 / Classe 100

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (avec exceptions) ANSI B56.5 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

AMR : cULus Batterie : cRUus Station d’accueil : cULus

Oui

MobilePlanner

Table_LD-259

LD-250

Explorer

250 kg

1,2 m/s

13 h (sans charge) 10 h (charge maximale)

2 h 10 min (charge de 20 % à 80 %)

1,7° / pente de 3 %

Champ de vision de 240° Laser de balayage de sécurité avant Laser avant bas Évitement avancé des obstacles Scanners laser en option Arrêts d’urgence (3 au total) Détection TOF arrière Indicateurs sonores et visuels

IP20

ISO 5 / Classe 100

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (avec exceptions) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

AMR : cULus Batterie : cRUus Station d’accueil : cULus

Oui

MobilePlanner

Table_MD-650

MD-650/900

Explorer

650 kg (MD-650) 900 kg (MD-900)

2,2 m/s (MD-650) 1,8 m/s (MD-900)

10 h (sans charge) 8 h (charge maximale)

19,6 min (charge de 20 % à 80 %)

5° / pente de 8,75 %

Couverture de sécurité à 360° Deux scanners laser de sécurité Lasers de détection d’obstacles bas Évitement avancé des obstacles Arrêts d’urgence (5 au total) Indicateurs sonores et visuels Scanners laser verticaux en option

IP22 IP10 pour les plots de charge

ISO 4 / Classe 10

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 ANSI/RIA R15.08 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g

AMR : cTUVus Batterie : cTUVus, CE Boîtier d’alimentation : cTUVus Cible d’amarrage : cTUVus

Non

MobilePlanner

HD-1500_Table_Comp

HD-1500

Explorer

1500 kg

1,8 m/s

12,5 h (sans charge) 9 h (charge maximale)

24 min (charge de 20 % à 80 %)

5° / pente de 8,75 %

Couverture de sécurité à 360° Deux scanners laser de sécurité Lasers de détection d’obstacles bas Évitement avancé des obstacles Jeux de zones du scanner laser de sécurité Arrêts d’urgence (5 au total) Indicateurs sonores et visuels Arrêt d’urgence à double canal Sorties de sécurité à double canal Interface d’arrêt de protection à double canal Scanners laser verticaux en option

IP20

ISO 5 / Classe 100

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g

AMR : cTUVus Batterie : cURus, CE Boîtier d’alimentation : cTUVus Cible d’amarrage : cTUVus

Non

MobilePlanner

Omron OL 450S No Mast 360 – 0048 – 9005

OL-450S

Explorer

450 kg

1,2 m/s (avant/latéral) 0,3 m/s (arrière)

11 h (sans charge) 7 h (charge maximale)

25 min (charge de 20 % à 80 %)

Surfaces planes uniquement

Couverture de sécurité à 360° 2 scanners de sécurité avant 29 jeux de zones du scanner de sécurité Évitement avancé des obstacles Arrêts d’urgence (2 au total) Indicateurs sonores et visuels Arrêt par pare-chocs arrière Voyant d’approche de sécurité

IP20

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN IEC 60204-1 EN ISO 3691-4 (sauf clause 4.12) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UN 38.3 UL 1564 EN 60335-2-29 EN 62311 EN 55011 IEEE 802.11 b/g

Batterie : CE Électronique fixe et bobine fixe : CE

Non

MobilePlanner

Charge utile maximale

Vitesse maximale

Autonomie

Temps de charge

Pente maximale

Fonctionnalités de sécurité

Indice de protection IP

Classification salle blanche

Conformité

Certifications et marquages

Option ESD

Interface de commande

Produit

LD-6090 Tets

LD-60/90

Explorer

Table_LD-259

LD-250

Explorer

Table_MD-650

MD-650/900

Explorer

HD-1500_Table_Comp

HD-1500

Explorer

Omron OL 450S No Mast 360 – 0048 – 9005

OL-450S

Explorer

Charge utile maximale

60 kg (LD-60) 90 kg (LD-90)

250 kg

650 kg (MD-650) 900 kg (MD-900)

1500 kg

450 kg

Vitesse maximale

1,8 m/s (LD-60) 1,35 m/s (LD-90)

1,2 m/s

2,2 m/s (MD-650) 1,8 m/s (MD-900)

1,8 m/s

1,2 m/s (avant/latéral) 0,3 m/s (arrière)

Autonomie

15 h (sans charge) 12 h (charge maximale)

13 h (sans charge) 10 h (charge maximale)

10 h (sans charge) 8 h (charge maximale)

12,5 h (sans charge) 9 h (charge maximale)

11 h (sans charge) 7 h (charge maximale)

Temps de charge

2 h 10 min (charge de 20 % à 80 %)

2 h 10 min (charge de 20 % à 80 %)

19,6 min (charge de 20 % à 80 %)

24 min (charge de 20 % à 80 %)

25 min (charge de 20 % à 80 %)

Pente maximale

≤ 60 kg : 4,8° (8,3 %) > 60 kg : sol plat uniquement

1,7° / pente de 3 %

5° / pente de 8,75 %

5° / pente de 8,75 %

Surfaces planes uniquement

Fonctionnalités de sécurité

Champ de vision de 240° Laser de balayage de sécurité avant Arrêts d’urgence Évitement avancé des obstacles Détection sonar arrière Capteurs de pare-chocs avant Indicateurs sonores et visuels

Champ de vision de 240° Laser de balayage de sécurité avant Laser avant bas Évitement avancé des obstacles Scanners laser en option Arrêts d’urgence (3 au total) Détection TOF arrière Indicateurs sonores et visuels

Couverture de sécurité à 360° Deux scanners laser de sécurité Lasers de détection d’obstacles bas Évitement avancé des obstacles Arrêts d’urgence (5 au total) Indicateurs sonores et visuels Scanners laser verticaux en option

Couverture de sécurité à 360° Deux scanners laser de sécurité Lasers de détection d’obstacles bas Évitement avancé des obstacles Jeux de zones du scanner laser de sécurité Arrêts d’urgence (5 au total) Indicateurs sonores et visuels Arrêt d’urgence à double canal Sorties de sécurité à double canal Interface d’arrêt de protection à double canal Scanners laser verticaux en option

Couverture de sécurité à 360° 2 scanners de sécurité avant 29 jeux de zones du scanner de sécurité Évitement avancé des obstacles Arrêts d’urgence (2 au total) Indicateurs sonores et visuels Arrêt par pare-chocs arrière Voyant d’approche de sécurité

Indice de protection IP

IP20

IP20

IP22 IP10 pour les plots de charge

IP20

IP20

Classification salle blanche

ISO 5 / Classe 100

ISO 5 / Classe 100

ISO 4 / Classe 10

ISO 5 / Classe 100

Conformité

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (avec exceptions) ANSI B56.5 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (avec exceptions) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 ANSI/RIA R15.08 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN IEC 60204-1 EN ISO 3691-4 (sauf clause 4.12) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UN 38.3 UL 1564 EN 60335-2-29 EN 62311 EN 55011 IEEE 802.11 b/g

Certifications et marquages

AMR : cULus Batterie : cRUus Station d’accueil : cULus

AMR : cULus Batterie : cRUus Station d’accueil : cULus

AMR : cTUVus Batterie : cTUVus, CE Boîtier d’alimentation : cTUVus Cible d’amarrage : cTUVus

AMR : cTUVus Batterie : cURus, CE Boîtier d’alimentation : cTUVus Cible d’amarrage : cTUVus

Batterie : CE Électronique fixe et bobine fixe : CE

Option ESD

Oui

Oui

Non

Non

Non

Interface de commande

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

Commencez à automatiser votre production dès aujourd’hui 

Vous avez des questions ? Discutons-en.

AMR OMRON LD-90 transportant des matériaux dans l’usine automobile de Teklas
background graphic

LOGICIEL
Faites évoluer votre flotte, simplifiez vos flux 

Rationalisez la création de tâches, la planification d’itinéraires et la coordination de flotte avec FLOW Core. Surveillez l’état des robots, gérez le flux de trafic, attribuez des missions et redirigez les robots en contournant les voies bloquées, sur des flottes allant jusqu’à 100 AMR OMRON.

En savoir plus

Automatisation de bout en bout 

Découvrez le portefeuille complet d’automatisation d’OMRON — contrôleurs, sécurité, vision et E/S — fonctionnant avec des robots mobiles autonomes pour automatiser le transport de matériaux dans l’ensemble de votre site. Utilisez une plateforme unique pour coordonner les AMR avec les lignes, les ascenseurs, les portes et les équipements, déclencher des missions à partir de capteurs ou de la logique d’un PLC, et assurer un flux de matériaux fluide.

Visiter OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Mouvement

Les servomoteurs assurent un déplacement efficace des lignes, réduisant les temps d’arrêt et la maintenance pour des opérations plus fluides et plus fiables.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotique

Les robots industriels, mobiles et collaboratifs améliorent la productivité et s’adaptent facilement à un large éventail d’applications avec précision.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Contrôle

Les unités de commande intègrent votre ligne de production, maximisant la productivité tout en économisant de l’espace grâce à des systèmes intégrés.

Automation_Diagram_Vision
04
Vision

Les caméras et capteurs s’adaptent à votre environnement, permettant des processus automatisés fluides, précis et de haute qualité.

Automation_Diagram_Safety
05
Sécurité

Les capteurs de sécurité garantissent une collaboration homme-machine fluide, réduisant les risques et améliorant la sécurité au travail.

SERVICE
Réseau mondial d’assistance et de service 

Grâce à un réseau mondial et à une assistance dédiée, OMRON Robotics veille à ce que votre flotte d’AMR offre des performances optimales et une disponibilité maximale.

En savoir plus

50-50