Retour au blog

Découvrez l’OL-450S – Une manutention plus intelligente pour l’entreposage automatisé 

Blog
Actualités du lancement de l’OL-450S par OMRON Robotics
High Payload Capacity
CHARGE MAXIMALE

450 kg

update
HAUTEUR DE LEVAGE

108 – 308 mm

traffic
VITESSE MAXI

1200 mm/s

reorder–reorder-arrow-move-arrange
DURÉE DE LA COURSE

7 heures

Optimiser les flux de matières : Résoudre un défi majeur dans les opérations modernes

Si vous gérez une usine, un entrepôt ou un centre de distribution, vous savez que le déplacement de cages à roulettes, de chariots et de trolleys n’est pas qu’une tâche mineure : c’est l’épine dorsale de vos opérations quotidiennes. Pourtant, la manutention manuelle mobilise le personnel, présente des risques pour la sécurité et crée des goulets d’étranglement qui ralentissent vos opérations. Face à la pénurie de main-d’œuvre et à la demande croissante des clients, les entreprises ont besoin d’une méthode plus intelligente et évolutive pour assurer le transport des marchandises.

Et si vous pouviez automatiser ces mouvements répétitifs, améliorer l’efficacité et permettre à votre équipe de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, le tout sans avoir à procéder à des mises à niveau coûteuses des installations ou à des travaux d’ingénierie complexes ?

Présentation de l’OL-450S : Le premier AMR Omni-Lift d’Omron

Découvrez l’OL-450S, un robot mobile autonome (AMR) omnidirectionnel à profil bas, doté d’une plaque de levage intégrée, conçu pour rationaliser la manutention dans les industries à rythme rapide telles que l’automobile, l’électronique, l’alimentation et les biens de consommation, et bien plus encore. Contrairement aux solutions traditionnelles, l’OL-450S est prêt à l’emploi : pas de plateaux, pas de personnalisation, pas d’intégration fastidieuse, ce qui vous permet de constater un retour sur investissement dès le premier jour. Principales caractéristiques en un coup d’œil :

  • Charge utile : 450 kg
  • Gamme de plaques de levage : 108 mm – 308 mm
  • Vitesse maximale : 1200 mm/s
  • Couverture de sécurité : 360°
  • Durée d’utilisation : Jusqu’à 7 heures par charge
  • Temps de recharge : 40 minutes (sans fil, charge par induction)
  • Gestion de la flotte : Centralisée via le logiciel FLOW Core d’Omron

« Son design discret, associé à de puissantes capacités de navigation et de gestion de flotte, en fait une solution idéale pour les entreprises qui cherchent à automatiser leurs processus de transport de matériaux et à améliorer la sécurité et la productivité », – Justin King, Vice-président de la gestion des produits et du marketing chez OMRON Robotics. 

Conçu pour répondre aux besoins d’une production agile et moderne

Aujourd’hui, les ateliers de production sont confrontés à des changements de programme rapides, à des exigences de débit accrues et à des contraintes d’espace. L’OL-450S relève ces défis grâce à un fonctionnement intuitif, une intégration transparente et un encombrement réduit, afin de garantir la fluidité et l’efficacité de votre flux de travail :

  1. Intégration transparente :
    Fonctionne avec vos chariots existants – pas besoin de remplacer l’équipement.
  2. Gestion centralisée de la flotte :
    Pilotez l’ensemble de votre flotte via le logiciel FLOW Core.
  3. Conception compacte et agile
    Navigue facilement dans les allées encombrées, les coins étroits et les salles blanches.
  4. Déploiement prêt à l’emploi :
    Prêt à être déployé dès sa sortie de l’emballage – aucune ingénierie personnalisée ou installation longue n’est nécessaire.
  5. Fonctionnement continu :
    Fonctionne jusqu’à 7 heures par charge avec une charge utile complète et se recharge sans fil en seulement 40 minutes — sans câbles, sans attente — afin que vos matériaux continuent de circuler avec un temps d’arrêt minimal.

Qu’il s’agisse de se faufiler dans des espaces de travail encombrés, de manœuvrer autour d’obstacles inattendus ou de gérer une flotte diversifiée, l’OL-450S s’adapte à vos besoins pour une manutention juste à temps.

OL-450S_Caractéristiques

L’impact sur le monde réel : Applications industrielles

Fabrication

Automatise le transport de composants lourds entre les stations d’assemblage, libérant les travailleurs qualifiés pour des tâches à plus forte valeur ajoutée et réduisant les risques d’accident.

Entreposage

Déplace les chariots et les rayonnages avec précision, en minimisant le travail manuel et les erreurs de manipulation, ce qui est idéal pour une exécution dynamique des commandes.

Distribution de détail

Il prend en charge le transport de gros volumes de marchandises, augmentant ainsi le rendement et la précision. La gestion centralisée de la flotte permet de coordonner jusqu’à 100 robots pour une efficacité maximale, même en cas de pics saisonniers.

Pourquoi choisir l’OL-450S ?

Réduction des temps d’arrêt : Fonctionnement continu avec un minimum d’interruptions.

Augmentation du rendement : Exécution plus rapide des tâches, réduction des temps de cycle et augmentation du rendement.

Une sécurité accrue : Des dispositifs de sécurité avancés et dynamiques protègent votre équipe et votre équipement.

Répétabilité et cohérence : Résultats fiables et reproductibles d’une équipe à l’autre.

Polyvalence de l’Application : dessert efficacement plusieurs chaînes de production et types de charge.

Développez vos activités en toute confiance : Gestion de flotte sans effort

Chaque établissement est unique. L’OL-450S s’adapte instantanément, prenant en charge une large gamme de chariots et de cages roulantes dès sa sortie de l’emballage, sans modifications coûteuses. Son logiciel intelligent prédit et évite les obstacles, partageant les données de sécurité à l’échelle de la flotte pour une protection coordonnée.

À mesure que vos besoins en automatisation évoluent, le logiciel FLOW Core d’OMRON vous permet de coordonner jusqu’à 100 AMR, y compris l’OL-450S, et d’intégrer de manière transparente toute combinaison de modèles OMRON, tels que les séries LD, MD et HD. Cette flexibilité vous permet de constituer une flotte sur mesure répondant à tous vos besoins en matière de manutention, des livraisons légères au transport de charges lourdes. Pour un contrôle et une intégration encore plus poussés, le Mobile I/O Box vous permet d’appeler des AMR ou des appareils connectés directement depuis vos systèmes d’installation, réduisant ainsi les goulots d’étranglement, rationalisant les opérations et vous permettant de monter en puissance sans complexité supplémentaire.

Plusieurs AMR OL-450S Drive in Factory

Vous êtes prêt à faire l’expérience d’une manutention plus intelligente ?

L’excellence opérationnelle est votre avantage. L’OL-450S vous aide à l’atteindre, en toute sécurité, efficacité et réactivité.

Vous avez des questions ou souhaitez voir l’OL-450S en action ? Contactez notre équipe pour en savoir plus ou réservez une démonstration en direct.

Retour au blog

rss

Restez connecté

form robot background