Retour aux études de cas

Le palettiseur collaboratif traite jusqu’à boîtes par minute, ce qui accélère le retour sur investissement pour les fabricants industriels. 

Étude de cas
Palettiseur collaboratif améliorant l’efficacité dans un environnement de fabrication
reorder–reorder-arrow-move-arrange
Secteur

Alimentation et produits de base

update
Application

Palettisation

traffic
Solution robotisée

Cobot OMRON TM12 & TM14

Répondre à la demande de palettisation plus sûre et plus flexible dans les environnements de production dynamiques

Un grand fabricant européen était confronté à des difficultés persistantes en matière de palettisation manuelle : les opérateurs étaient régulièrement exposés à des charges lourdes, à des mouvements répétitifs et à la nécessité de reconfigurer fréquemment les lignes pour de nouveaux produits. Les systèmes de palettisation traditionnels nécessitaient des installations fixes et des clôtures de sécurité, ce qui limitait l’adaptabilité et ralentissait les changements.

Pour répondre à ces besoins, FlexLink et OMRON se sont associés pour concevoir un palettiseur collaboratif avec un faible encombrement et des fonctions de sécurité active. Le système intègre des cobots OMRON, soit les modèles TM12, soit les modèles TM14, capables de manipuler des boîtes pesant jusqu’à 12 kg et de prendre en charge les normes de palettes américaines et européennes. Contrairement aux solutions classiques, le palettiseur collaboratif est autoportant et mobile, ce qui lui permet d’être déplacé entre les zones de production et installé en un ou deux jours seulement.

Grâce aux commandes de sécurité certifiées CE, les opérateurs travaillent en toute sécurité aux côtés du robot, sans clôture ni scanner laser. La pince à vide à double prise augmente le débit jusqu’à 14 pièces par minute, la configuration standard atteignant 8 boîtes par minute. L’automatisation de la palettisation réduit le risque de blessure et permet au personnel de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.

Depuis sa mise en œuvre, le fabricant a constaté une augmentation mesurable de la productivité de la ligne et une réduction significative des blessures liées à la manutention manuelle. L’investissement a généré un retour sur investissement en moins de deux ans, ce qui fait du palettiseur collaboratif une solution essentielle pour une fabrication agile et à haut rendement.

Regardez l’histoire de FlexLink :

Télécharger en : italien | allemand | espagnol | français | polonais | turc

« Cette solution répond au besoin de palettisation automatisée, ce qui soulage les opérateurs de cette tâche répétitive afin qu’ils puissent se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, et qui sont plus intéressantes. » — Gary Hinault, ingénieur en contrôle chez FlexLink 

  • Palettiseur collaboratif automatisant la manutention des boîtes en milieu industriel
  • Robot collaboratif améliorant l'efficacité dans un environnement de fabrication
  • Panneau opérateur pour solution de palettisation
  • Palettiseur collaboratif installé sur une ligne de production flexible
  • Opérateur travaillant en toute sécurité aux côtés d'un palettiseur collaboratif
  • Gros plan sur le préhenseur du palettiseur collaboratif manipulant des cartons

Vue d’ensemble des résultats :

Automatisation sur mesure pour les besoins de production en constante évolution

FlexLink et OMRON continuent d’affiner le palettiseur collaboratif, en se basant sur les commentaires réels des fabricants pour s’assurer que nos solutions restent pratiques et efficaces. Si vous cherchez des moyens d’améliorer la palettisation ou si vous voulez créer une ligne de production plus sûre et plus flexible, nous serions ravis de connaître vos objectifs. Partagez vos questions ou vos idées de projet avec nous à tout moment ; notre équipe est là pour vous aider à trouver la bonne solution pour votre installation.

Retour aux études de cas

rss

Réserver une consultation

form robot background