TM14S-_0000_Omron-360-Transparent
Cliquez pour charger
COLLABORATIF

OMRON TM14S 

Optimisez l’emballage, la manutention des machines et l’automatisation logistique avec le TM14S. Avec une portée de 1100 mm et une charge utile de 14 kg, le TM14S est conçu pour la production agroalimentaire et électronique. La sécurité certifiée ISO et la compatibilité avec les salles blanches favorisent la conformité, et la vision intégrée simplifie le contrôle des processus.

SPÉCIFICATIONS CLÉS

OMRON TM14S

Charge utile maximale

14 kg

Portée maximale

1100 mm

Répétabilité

±0,03 mm

Vitesse moyenne

1,1 m/s

Classe IP et salle blanche

IP65 pour le bras robotisé
IP54 pour l’armoire de commande et le bâton d’apprentissage du robot
Classe ISO 3

Environnement de programmation

TMflow, TMScript, TMCraft

CARACTÉRISTIQUES
OMRON TM14S : automatisation rationalisée pour une production maximale 

Certified Compliance
01
Certifications de sécurité

31 built-in certified safety functions, including ISO 13849-1, Cat.3, PL d, and TÜV Nord, ensuring secure collaboration with human workers.

moving orb
Smart Monitoring
02
Tests TMSimulator

Validate and simulate robot operations offline, enabling faster deployment and continuous process improvement without production stops.

moving orb
Easy Installation
03
Configuration rapide et guidage manuel

Simplify setup with intuitive hand guidance and a handheld interface, transforming your TM Screen into a teach pendant—no wiring required.

moving orb
Flexible Automation
04
Durable et flexible

IP54-rated durability and ISO Class 3 cleanroom compatibility make it ideal for diverse applications, from assembly to heavy-duty tasks.

moving orb
Advanced Vision Tools
05
Vision intégrée

High-resolution vision enables precise object detection and positioning, enhancing pick-and-place accuracy and reducing downtime.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
06
Programmation graphique et de scripts

Automate tasks with TMFlow’s drag-and-drop interface or leverage script programming for complex workflows, accommodating all skill levels.

moving orb
background graphic

ÉTUDE DE CAS
Les cobots FlexLink et OMRON améliorent la sécurité et l’efficacité avec boîtes par minute et un retour sur investissement rapide 

Cobot_Palletizer_OMRON-logistics-industyr-page
background graphic

LOGICIEL
Libérez tout le potentiel de votre cobot 

Optimisez l’efficacité de vos cobots grâce à la programmation polyvalente de TMflow, avec un contrôle précis des mouvements, des ajustements de charge utile faciles et la gestion des singularités. Les fonctions de sécurité intégrées renforcent la collaboration homme-robot et garantissent des flux de travail réguliers, sans interruption.

En savoir plus

SOLUTION DE MANIPULATEUR
La production collaborative commence avec MoMa 

Transformez vos opérations avec les applications Mobile Manipulator en combinant des robots collaboratifs et mobiles pour automatiser les tâches de transport et de prélèvement, améliorant ainsi l’efficacité et la productivité pour une manutention de niveau supérieur.

En savoir plus sur MoMas

Regarder
la
vidéo

Automatisez vos applications 

Maximisez la productivité grâce aux solutions d’automatisation industrielle d’Omron. Programmez et synchronisez en toute transparence les robots, les systèmes de sécurité et de vision sur une seule plateforme, avec une simulation intégrée pour un déploiement facile et des opérations efficaces.

Visitez OMRON automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Mouvement

Les servos assurent un mouvement de ligne efficace, réduisant les temps d’arrêt et la maintenance pour des opérations plus fluides et plus fiables.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotique

Les robots industriels, mobiles et collaboratifs améliorent la productivité et s’adaptent facilement à un large éventail d’applications avec précision.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Contrôle

Les unités de contrôle s’intègrent à votre ligne de production, maximisant ainsi la productivité tout en économisant de l’espace grâce aux systèmes intégrés.

Automation_Diagram_Vision
04
Vision

Les caméras et les capteurs s’adaptent à votre environnement, permettant des processus automatisés fluides, précis et de haute qualité.

Automation_Diagram_Safety
05
Sécurité

Les capteurs de sécurité garantissent une collaboration homme-machine fluide, réduisant les risques et améliorant la sécurité sur le lieu de travail.

Commencez à optimiser vos flux de travail dès aujourd’hui 

Vous avez des questions ? Discutons-en.

Collaborative_Robots_Application_OMRON_Robotics
background graphic

RESSOURCES
Gardez une longueur d’avance grâce aux mises à jour logicielles et aux ressources  

Maintenez l’efficacité de vos flux de travail grâce à la documentation, aux manuels et aux guides les plus récents, afin de garantir que vos robots collaboratifs fonctionnent de manière optimale.

Recevez les dernières mises à jour

SERVICE
Réseau mondial de service et d’assistance 

OMRON Robotics fournit une assistance et une formation dans le monde entier pour maintenir votre flotte de robots à un rendement maximal, assurant ainsi une disponibilité et des performances optimales.

En savoir plus

50-50