TM6S-M-0000-Omron-360_Transparent
Cliquez pour charger
COLLABORATIF

OMRON TM6S 

Couvrant plusieurs postes depuis un seul point de montage, le TM6S combine une longue portée, un mouvement précis et une sécurité collaborative certifiée pour des cellules compactes sans cage. La vision 2D en option et la configuration intuitive par guidage manuel simplifient la manutention, l’emballage, l’inspection et le soudage léger. Avec une charge utile de 6 kg et une portée de 1 800 mm, il optimise l’espace au sol, minimise les temps d’arrêt lors des changements de production et garantit une qualité constante à chaque équipe.

SPÉCIFICATIONS CLÉS

OMRON TM6S

Charge utile maximale

6 kg

Portée maximale

1800 mm

Répétabilité

± 0,1 mm

Vitesse moyenne

1,1 m/s

Classe IP et salle blanche

IP65 pour le bras du robot
IP54 pour le boîtier de commande AC et le robot stick
ISO classe 3

Environnement de programmation

TMflow, TMScript, TMCraft

CARACTÉRISTIQUES
OMRON TM6S — portée étendue, collaboration intelligente 

Drag-n-Drop Programming
01
Sécurité collaborative certifiée

33 fonctions de sécurité conformes à la norme ISO 13849-1 Catégorie 3, PL d et à la norme ISO 10218-1, ainsi que les certifications UL et CSA — arrêts et vitesses prévisibles, et travail côte à côte en toute sécurité.

moving orb
Smart Monitoring
02
Portée multi-postes depuis un seul point de montage

Une portée de 1 800 mm et un mouvement précis permettent de couvrir plusieurs postes depuis un seul point de montage — cellules compactes, moins de fixations et changements de production plus rapides.

moving orb
Advanced Vision Tools
03
Vision intégrée pour la précision

La vision de qualité industrielle intégrée permet l’asservissement visuel, l’inspection, la mesure et le placement précis — réduisant le nombre de caméras externes et accélérant la configuration.

moving orb
Flexible Automation
04
Programmez plus rapidement avec TMflow

Le guidage manuel, les blocs glisser-déposer et les scripts de TMflow offrent aux équipes un parcours rapide et flexible du premier programme à la production complète.

moving orb
Easy Installation
05
Redéploiement rapide avec Landmark

Le positionnement Landmark en option permet une auto-localisation rapide et répétable pour les déplacements mobiles et les changements de production rapides avec un minimum de recalibrage.

moving orb
Certified Compliance
06
Certifié IP65 et ISO Classe 3

La protection IP65 du bras avec couvercles d’articulation et la certification salle blanche ISO Classe 3 maintiennent des performances stables dans les environnements huileux et hygiéniques.

moving orb
About_Icon-Innovation with purpose
07
Finition conforme ESD

La finition antistatique maintient la fiabilité pour la manipulation de PCB, l’assemblage de cellules et les modules de précision.

moving orb
background graphic

ÉTUDE DE CAS
Découvrez comment le chargement automatisé de machines augmenté la capacité et l’efficacité chez Laser Quality Markings 

Component with precise laser marking after automated machine tending
background graphic

LOGICIEL
Programmez facilement, déployez en toute confiance 

La programmation et la mise à l’échelle du TM6S sont transparentes avec TMflow. Définissez facilement les points de passage manuellement, concevez des flux de travail visuellement ou scriptez une logique avancée selon les besoins. Validez les programmes hors ligne dans TMSimulator — y compris la vision — puis exploitez les fonctions de sécurité améliorées et de contrôle à distance pour un déploiement plus rapide et plus fiable avec moins de temps de configuration et de retouches.

En savoir plus

SOLUTION DE MANIPULATEUR
La production collaborative commence avec MoMa 

Associez le TM6S à un robot mobile pour maintenir les cellules de travail en mouvement. Le TM6S gère la manutention, le chargement de machines et l’inspection visuelle, et peut basculer entre les postes selon les besoins. Les tâches courantes incluent le chargement de fixations, le déplacement de plateaux ou de bacs, et la livraison de pièces — offrant une automatisation flexible sans convoyeurs fixes.

En savoir plus sur MoMas

Regarder
la
vidéo

Automatisation de bout en bout 

Explorez le portefeuille complet d’automatisation OMRON — sécurité, vision, contrôle et robotique — conçu pour fonctionner comme un tout. Connectez vos cellules de travail avec des AMR pour un flux fluide de l’alimentation à la palette, et programmez, synchronisez et simulez sur une plateforme unique pour un déploiement plus rapide, une mise à l’échelle transparente et des opérations efficaces.

Visitez OMRON automation

Omron_Automation_Drawing
Omron-3G3RX-Advanced-Motion-Controllers-800x800px
01
Mouvement

Les servos assurent un mouvement de ligne efficace, réduisant les temps d’arrêt et la maintenance pour des opérations plus fluides et plus fiables.

Omron_Robotics_Family_Group_Website_Final
02
Robotique

Les robots industriels, mobiles et collaboratifs améliorent la productivité et s’adaptent facilement à un large éventail d’applications avec précision.

Omron-W4S1-Programmable-Logic-Controllers-800x800px
03
Contrôle

Les unités de contrôle s’intègrent à votre ligne de production, maximisant ainsi la productivité tout en économisant de l’espace grâce aux systèmes intégrés.

Automation_Diagram_Vision
04
Vision

Les caméras et les capteurs s’adaptent à votre environnement, permettant des processus automatisés fluides, précis et de haute qualité.

E3ZM-V_remote_teaching
05
Sécurité

Les capteurs de sécurité garantissent une collaboration homme-machine fluide, réduisant les risques et améliorant la sécurité sur le lieu de travail.

Commencez à automatiser vos flux de travail dès aujourd’hui 

Vous avez des questions ? Discutons-en.

Ligne d’emballage automatisée traitant efficacement les cartons
background graphic

RESSOURCES
Votre portail vers l’expertise en robotique 

Consultez les manuels, les mises à jour logicielles, la documentation technique et les certificats de sécurité. Accédez aux guides de démarrage rapide, aux modèles de flux de travail et aux conseils d’experts pour rationaliser votre parcours des tests à la production complète.

Obtenir les ressources TM6S

SERVICE
Réseau mondial de service et d’assistance 

OMRON Robotics fournit une assistance et une formation dans le monde entier pour maintenir votre flotte de robots à un rendement maximal, assurant ainsi une disponibilité et des performances optimales.

En savoir plus

50-50