OMRON TM20
Massimizza la produttività nella pallettizzazione, nell’assemblaggio e nell’imballaggio di grandi volumi con OMRON TM20. Con un raggio d’azione di 1300 mm e una capacità di carico di 20 kg, il TM20 è progettato per applicazioni nel settore automobilistico, della logistica e industriale. La visione integrata e la programmazione grafica supportano una rapida implementazione, e il montaggio flessibile si adatta ad ambienti di produzione esigenti.
OMRON TM20
|
Carico utile massimo |
20 kg |
|
Portata massima |
1300 mm |
|
Ripetibilità |
±0,1 mm |
|
Velocità media |
1,3 m/s |
|
Classe IP e camera bianca |
IP54, Classe ISO 3 |
|
Ambiente di programmazione |
TMflow |
OMRON TM20X
|
Carico utile massimo |
20 kg |
|
Portata massima |
1300 mm |
|
Ripetibilità |
±0,1 mm |
|
Velocità media |
1,3 m/s |
|
Classe IP e camera bianca |
IP54, Classe ISO 3 |
|
Ambiente di programmazione |
TMflow |
Galleria
APPLICAZIONI
Costruito per gestire le applicazioni più impegnative
Scopri come i robot collaborativi OMRON della serie TM semplificano la collaborazione uomo-macchina, gestendo attività produttive complesse con precisione, efficienza e flessibilità per raggiungere i tuoi obiettivi operativi.
Visualizza tutte le applicazioni
SOFTWARE
Sfrutta tutto il potenziale dei tuoi cobot
Il software TMflow supporta la programmazione avanzata per la pallettizzazione, l’assemblaggio e l’ispezione. La calibrazione della visione e le funzioni di sicurezza garantiscono una rapida implementazione e affidabilità operativa.
Scopri di più
SOLUZIONE MANIPOLATORE
La produzione collaborativa inizia con MoMa
Trasforma le tue operazioni con le applicazioni Mobile Manipulator che integrano robot collaborativi e mobili per automatizzare le attività di trasporto e picking, migliorando l’efficienza e la produttività per un’automazione di livello superiore.
Scopri di più su MoMas
il
video
ACCESSORI
Accessori heavy-duty per l’eccellenza industriale
Migliora le tue operazioni con pinze ad alta capacità, moduli di visione avanzati e sistemi di sicurezza per una solida integrazione nei flussi di lavoro di movimentazione di massa e assemblaggio—aiutandoti a ottenere un ROI più rapido per la tua attività.
Scarica la brochure
Landmark
Strumento di posizionamento per il riferimento del cobot all’ambiente, incluso nella maggior parte dei modelli per una configurazione precisa.
Teach pendant
Pendente didattico touchscreen per un utilizzo intuitivo, compatibile con i cobot della serie TM, dotato di un display da 10,1 pollici.
Supporto robot
Supporto portatile per spostare i cobot tra le stazioni, garantendo stabilità e adattabilità in configurazioni dinamiche.
Postazione di lavoro mobile (MWS)
Monta saldamente il cobot, memorizza la scatola di controllo e consente un facile spostamento tra le celle di lavoro, aumentando la flessibilità.
Kit di calibrazione
Kit di strumenti per l’insegnamento preciso del punto centrale dell’utensile (TCP) e la calibrazione manuale dello spazio di lavoro, fondamentale per attività di visione accurate.
Supporto a stelo per robot
Dispositivo di montaggio versatile per i cobot della serie TM, compatibile con desktop, pareti e MWS per un’installazione sicura e flessibile.
Modulo luce polarizzatore
Riduce i riflessi della sorgente luminosa del robot sulle superfici altamente riflettenti. Compatibile con HW 3.2 o superiore.
SSD con cavo
Unità a stato solido da 128 GB con cavo SATA, consigliata per la registrazione di immagini da telecamera esterna, garantendo una gestione fluida dei dati.
Filtro aria
Reintegra o sostituisci il filtro dell’aria nella scatola di controllo elettrica del tuo cobot per mantenere le massime prestazioni e prolungarne la durata.
Automazione end-to-end
Esplora l’intero portfolio di automazione OMRON—sicurezza, visione, controllo e robotica—progettato per funzionare come un unico sistema. Programma, sincronizza e simula su un’unica piattaforma per un’implementazione più rapida, una scalabilità senza interruzioni e flussi di lavoro affidabili ed efficienti.
Movimento
I servi garantiscono un movimento efficiente della linea, riducendo i tempi di inattività e la manutenzione per operazioni più fluide e affidabili.
Robotica
I robot industriali, mobili e collaborativi migliorano la produttività e si adattano facilmente e con precisione a un’ampia gamma di applicazioni.
Controllo
Le unità di controllo si integrano con la tua linea di produzione, massimizzando la produttività e risparmiando spazio con sistemi integrati.
Visione
Telecamere e sensori si adattano al vostro ambiente, consentendo processi automatizzati fluidi, precisi e di alta qualità.
Sicurezza
I sensori di sicurezza garantiscono una collaborazione uomo-macchina senza interruzioni, riducendo i rischi e migliorando la sicurezza sul luogo di lavoro.
Inizia a ottimizzare la tua produzione oggi stesso
Hai domande? Parliamone.
RISORSE
L’esperienza robotica a portata di mano
Mantieni i tuoi flussi di lavoro efficienti con gli ultimi aggiornamenti TMflow e la documentazione tecnica per garantire che i tuoi robot collaborativi operino al meglio.
Ricevi gli ultimi aggiornamenti
SERVIZIO
Rete globale di servizio e supporto
OMRON Robotics offre supporto, assistenza e formazione a livello globale per mantenere la tua flotta di robot al massimo dell’efficienza, assicurandoti tempi di attività e prestazioni ottimali.
Scopri di più
Approfondimenti correlati
Visualizza tutti gli approfondimenti
L’imballaggio automatizzato basato sui dati aumenta la produzione della linea di brodo di Cleca dell’8%.
Il pallettizzatore collaborativo gestisce fino a 8 scatole al minuto, accelerando il ROI per i produttori industriali
Fischer Gears ha automatizzato il 70% dell’alimentazione CNC con i cobot OMRON