MD-650/900
L’MD-650/900 offre un modo flessibile per automatizzare il trasporto di pallet e carichi pesanti senza i limiti dei trasportatori fissi o l’inefficienza dello spostamento manuale. Combina navigazione basata su caratteristiche naturali, ricarica rapida, sicurezza integrata e coordinamento della flotta in una piattaforma progettata per un’operatività quotidiana affidabile. Grazie al supporto per accessori specifici per il carico, può essere configurato per diversi carichi utili, flussi di lavoro variabili ed esigenze in evoluzione dell’impianto.
MD-650
|
Carico utile massimo |
650 kg |
|
Velocità massima |
2.200 mm/s |
|
Autonomia |
10 h (senza carico), 8 h (carico completo) |
|
Tempo di ricarica |
19,6 minuti (dal 20% all’80%) |
|
Pendenza massima |
5° / 8,75% di inclinazione |
|
Interfaccia di controllo |
MD-900
|
Carico utile massimo |
900 kg |
|
Velocità massima |
1,8 m/s |
|
Autonomia |
10 h (senza carico) |
|
Tempo di ricarica |
19,6 minuti (dal 20% all’80%) |
|
Pendenza massima |
5° / 8,75% di inclinazione |
|
Interfaccia di controllo |
MobilePlanner |
Galleria
APPLICAZIONI
Applicazioni personalizzate per un flusso di materiali efficiente
Dal trasporto di pallet e trasferimenti di scaffali alla movimentazione di materiali ingombranti e componenti di grandi dimensioni, OMRON consente applicazioni AMR su misura che migliorano la sicurezza, aumentano la flessibilità e mantengono efficiente il flusso dei materiali in tutta la struttura.
Vedi tutte le applicazioni
SOFTWARE
Sfrutta tutto il potenziale della tua flotta AMR
Gestisci missioni, flusso di traffico e coordinamento dei robot con FLOW Core, la piattaforma software di OMRON per operazioni AMR scalabili. Dalla pianificazione del percorso e l’assegnazione dei compiti al monitoraggio dello stato in tempo reale e al reindirizzamento dinamico, aiuta a mantenere flotte fino a 100 AMR in movimento efficiente in ambienti mutevoli.
Scopri di più
ATTIVAZIONE SOFTWARE
Attiva il tuo software AMR
Attiva rapidamente le licenze AMR e Fleet Manager in pochi passaggi e la tua flotta sarà pronta al lavoro.
Inizia
SOLUZIONE MANIPOLATORE
La produzione collaborativa inizia con MoMa
Unisci trasporto e manipolazione con i Mobile Manipulators (MoMa), combinando la mobilità autonoma con l’automazione del braccio robotico in un’unica soluzione flessibile. Ideali per la movimentazione dei materiali, il picking e l’asservimento macchine, i MoMa aiutano a estendere l’automazione ad attività che richiedono sia movimento che interazione.
Scopri di più su MoMa
il
video
Automazione end-to-end
Collega gli AMR al più ampio portafoglio di automazione di OMRON (controllori, sicurezza, visione e I/O) per coordinare il trasporto dei materiali in tutta la struttura. Utilizzando una piattaforma unificata, puoi collegare i robot a linee, elevatori, porte e attrezzature, attivare missioni da sensori o logica PLC e mantenere i flussi di lavoro in esecuzione con meno interventi manuali.
Movimento
I servoazionamenti garantiscono un movimento efficiente della linea, riducendo i tempi di fermo e la manutenzione per operazioni più fluide e affidabili.
Robotica
I robot industriali, mobili e collaborativi aumentano la produttività e si adattano facilmente a un’ampia gamma di applicazioni con precisione.
Controllo
Le unità di controllo integrano la tua linea di produzione, massimizzando la produttività e risparmiando spazio con sistemi integrati.
Visione
Telecamere e sensori si adattano al tuo ambiente, consentendo processi automatizzati fluidi, accurati e di alta qualità.
Sicurezza
I sensori di sicurezza garantiscono una collaborazione fluida uomo-macchina, riducendo i rischi e migliorando la sicurezza sul posto di lavoro.
Automatizza il trasporto di carichi pesanti in tutta sicurezza
Hai domande? Parliamone.
RISORSE
Competenza robotica a portata di mano
Trova aggiornamenti software AMR, documentazione e guide in un unico posto per mantenere le applicazioni aggiornate e il flusso di materiali affidabile.
Ottieni le ultime risorse
SERVIZIO
Rete globale di servizio e supporto
OMRON Robotics offre una rete mondiale di assistenza, formazione e supporto per garantire che il tuo MD-650/900 operi in modo affidabile e al massimo delle prestazioni.
Scopri di più
Approfondimenti correlati
Ottieni più approfondimenti
L’AMR OL-450S aumenta la produttività dello stabilimento del 30% con il trasporto automatizzato di carrelli
Danfoss migliora il flusso del magazzino senza ampliare la superficie calpestabile
Grupo Antolin ha trasformato le operazioni con trasferimenti di componenti automatizzati al 100%