TM14S-_0000_Omron-360-Transparent
Clicca per caricare
COLLABORATIVO

OMRON TM14S 

Ottimizza l’imballaggio, l’asservimento macchine e l’automazione logistica con TM14S. Con uno sbraccio di 1100 mm e un carico utile di 14 kg, TM14S è progettato per la produzione alimentare, di bevande ed elettronica. La sicurezza certificata ISO e la compatibilità con le camere bianche supportano la conformità, e la visione integrata semplifica il controllo di processo.

SPECIFICHE CHIAVE

OMRON TM14S

Carico utile massimo

14 kg

Portata massima

1100 mm

Ripetibilità

±0,03 mm

Velocità media

1,1 m/s

Classe IP e camera bianca

IP65 per il braccio robotico
IP54 per la scatola di controllo e il Robot Stick
ISO Classe 3

Ambiente di programmazione

TMflow, TMScript, TMCraft

CARATTERISTICHE
OMRON TM14S: automazione ottimizzata per la massima resa 

Certified Compliance
01
Certificazioni di sicurezza

31 built-in certified safety functions, including ISO 13849-1, Cat.3, PL d, and TÜV Nord, ensuring secure collaboration with human workers.

moving orb
Smart Monitoring
02
Test TMSimulator

Validate and simulate robot operations offline, enabling faster deployment and continuous process improvement without production stops.

moving orb
Easy Installation
03
Configurazione rapida e guida manuale

Simplify setup with intuitive hand guidance and a handheld interface, transforming your TM Screen into a teach pendant—no wiring required.

moving orb
Flexible Automation
04
Durevole e flessibile

IP54-rated durability and ISO Class 3 cleanroom compatibility make it ideal for diverse applications, from assembly to heavy-duty tasks.

moving orb
Advanced Vision Tools
05
Visione integrata

High-resolution vision enables precise object detection and positioning, enhancing pick-and-place accuracy and reducing downtime.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
06
Programmazione grafica e script

Automate tasks with TMFlow’s drag-and-drop interface or leverage script programming for complex workflows, accommodating all skill levels.

moving orb
background graphic

CASE STUDY
cobot FlexLink OMRON aumentano la sicurezza l’efficienza con scatole al minuto un ROI rapido 

Cobot_Palletizer_OMRON-logistics-industyr-page
background graphic

SOFTWARE
Sfrutta tutto il potenziale del tuo cobot 

Massimizza l’efficienza dei tuoi cobot con la programmazione versatile di TMflow, dotata di controllo preciso del movimento, facili regolazioni del carico utile e gestione delle singolarità. Le funzioni di sicurezza integrate migliorano la collaborazione uomo-robot e garantiscono flussi di lavoro costanti e ininterrotti.

Scopri di più

SOLUZIONE MANIPOLATORE
La produzione collaborativa inizia con MoMa 

Trasforma le tue operazioni con le applicazioni Mobile Manipulator combinando robot collaborativi e mobili per automatizzare le attività di trasporto e prelievo, migliorando l’efficienza e la produttività per una gestione dei materiali di livello superiore.

Scopri di più su MoMas

Guarda
il
video

Automatizza le tue applicazioni 

Massimizza la produttività con le soluzioni di automazione industriale di Omron. Programma e sincronizza senza problemi robot, sistemi di sicurezza e di visione su un’unica piattaforma, con simulazione integrata per una facile implementazione e operazioni efficienti.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimento

I servi garantiscono un movimento efficiente della linea, riducendo i tempi di inattività e la manutenzione per operazioni più fluide e affidabili.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotica

I robot industriali, mobili e collaborativi migliorano la produttività e si adattano facilmente e con precisione a un’ampia gamma di applicazioni.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controllo

Le unità di controllo si integrano con la tua linea di produzione, massimizzando la produttività e risparmiando spazio con sistemi integrati.

Automation_Diagram_Vision
04
Visione

Telecamere e sensori si adattano al vostro ambiente, consentendo processi automatizzati fluidi, precisi e di alta qualità.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicurezza

I sensori di sicurezza garantiscono una collaborazione uomo-macchina senza interruzioni, riducendo i rischi e migliorando la sicurezza sul luogo di lavoro.

Inizia ottimizzare tuoi flussi di lavoro oggi stesso 

Hai domande? Parliamone.

Collaborative_Robots_Application_OMRON_Robotics
background graphic

RISORSE
Tieniti aggiornato con aggiornamenti software risorse  

Mantieni efficienti i tuoi flussi di lavoro con la documentazione, i manuali e le guide più recenti per garantire che i tuoi robot collaborativi operino al meglio.

Ricevi gli ultimi aggiornamenti

SERVIZIO
Rete globale di servizio supporto 

OMRON Robotics fornisce supporto e formazione in tutto il mondo per mantenere la tua flotta di robot in funzione alla massima efficienza, garantendo tempi di attività e prestazioni ottimali.

Scopri di più

50-50