TM20S-M-0000-Omron-360_Transparent
Clicca per caricare
COLLABORATIVO

OMRON TM20S 

Il TM20S è costruito per la pallettizzazione pesante, l’imballaggio e l’asservimento macchine, offrendo un movimento stabile, sicurezza certificata e una configurazione rapida in celle compatte. Aiuta i produttori a muoversi più velocemente con pile più pulite, una movimentazione affidabile dei pezzi e cambi di formato sicuri, grazie a un braccio leggero, visione integrata e un ambiente di programmazione intuitivo senza codice.

SPECIFICHE CHIAVE

OMRON TM20S

Carico utile massimo

20 kg

Portata massima

1300 mm

Ripetibilità

± 0,05 mm

Velocità media

1,1 m/s

Classe IP e camera bianca

IP65 per il braccio robotico
IP54 per la scatola di controllo CA e il Robot Stick
ISO Classe 3

Ambiente di programmazione

TMflow, TMScript, TMCraft

CARATTERISTICHE
OMRON TM20S: carico elevato, implementazione semplice 

Drag-n-Drop Programming
01
Carico utile elevato, sbraccio lungo, braccio leggero

Il carico utile di 20 kg e lo sbraccio di 1300 mm in un braccio da 33 kg consentono di gestire casse pesanti, celle più profonde e spostamenti più rapidi tra le stazioni.

moving orb
Smart Monitoring
02
Sicurezza collaborativa certificata

33 funzioni di sicurezza con conformità ISO 13849-1 Categoria 3, PL d e ISO 10218-1, oltre alle certificazioni UL e CSA: arresti prevedibili, velocità controllate e lavoro fianco a fianco in totale sicurezza.

moving orb
Advanced Vision Tools
03
Visione integrata

La guida visiva integrata supporta l’ispezione, la misurazione e il posizionamento preciso, consentendoti di utilizzare meno telecamere esterne e di implementare il sistema più velocemente.

moving orb
Flexible Automation
04
Programmazione grafica rapida

La guida manuale di TMflow, i blocchi drag-and-drop e lo scripting offrono ai team un percorso rapido e flessibile dal primo programma alla produzione completa.

moving orb
Easy Installation
05
Landmark per una ridistribuzione rapida

Il posizionamento Landmark supporta l’auto-localizzazione rapida e ripetibile per spostamenti mobili e cambi rapidi con una ricalibrazione minima.

moving orb
Certified Compliance
06
Pronto per ambienti industriali e camere bianche

La protezione del braccio IP65 con coperture dei giunti e la certificazione per camere bianche ISO Classe 3 mantengono costanti le prestazioni in ambienti oleosi e igienici.

moving orb
About_Icon-Innovation with purpose
07
Finitura conforme ESD

La finitura a prova di scariche elettrostatiche mantiene l’affidabilità per la movimentazione di PCB, l’assemblaggio di celle e moduli di precisione.

moving orb
background graphic

CASE STUDY
Scopri come l’RB1200 riduce l’ingombro del 60% costi fino al 50% con una pallettizzazione compatta flessibile 

Palletizzatore cobot RB1200 in funzione su un piano di fabbrica, che dimostra l’ingombro compatto
background graphic

SOFTWARE
Potenzia le prestazioni con TMflow 

Il software TMflow rende il TM20S semplice da programmare e facile da scalare. Guida manualmente i waypoint, costruisci flussi con blocchi visivi o aggiungi script quando la logica è complessa. Valuta con TMSimulator offline, quindi implementa con strumenti di sicurezza e visione integrati per ridurre i tempi di configurazione e gli scarti.

Scopri di più

SOLUZIONE MANIPOLATORE
La produzione collaborativa inizia con MoMa 

Rendi mobili le tue celle di lavoro con gli AMR OMRON MD o HD. Il TM20S gestisce la pallettizzazione, il supporto all’imballaggio e l’asservimento macchine a bordo linea, spostandosi tra le stazioni per aumentare l’utilizzo e mantenere il flusso in movimento; i movimenti tipici includono il prelievo e il deposito a fine linea, il caricamento di attrezzature mobili e i trasferimenti tra celle.

Scopri di più su MoMas

Guarda
il
video

Automazione end-to-end 

Collega le celle TM20S con AMR, visione e sicurezza in un unico flusso fluido, dall’alimentazione al pallet. Con software standard e cambi rapidi, eviti celle isolate e mantieni alta la produttività, garantendo al contempo qualità e conformità rigorose.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Omron-3G3RX-Advanced-Motion-Controllers-800x800px
01
Movimento

I servi garantiscono un movimento efficiente della linea, riducendo i tempi di inattività e la manutenzione per operazioni più fluide e affidabili.

Omron_Robotics_Family_Group_Website_Final
02
Robotica

I robot industriali, mobili e collaborativi migliorano la produttività e si adattano facilmente e con precisione a un’ampia gamma di applicazioni.

Omron-W4S1-Programmable-Logic-Controllers-800x800px
03
Controllo

Le unità di controllo si integrano con la tua linea di produzione, massimizzando la produttività e risparmiando spazio con sistemi integrati.

Automation_Diagram_Vision
04
Visione

Telecamere e sensori si adattano al vostro ambiente, consentendo processi automatizzati fluidi, precisi e di alta qualità.

E3ZM-V_remote_teaching
05
Sicurezza

I sensori di sicurezza garantiscono una collaborazione uomo-macchina senza interruzioni, riducendo i rischi e migliorando la sicurezza sul luogo di lavoro.

Inizia ottimizzare la tua produzione oggi stesso 

Hai domande? Parliamone.

Linea di imballaggio automatizzato che elabora i cartoni in modo efficiente
background graphic

RISORSE
Il tuo hub di risorse di riferimento 

Accedi ai manuali del TM20S, alle versioni di TMflow, alla documentazione tecnica e alle certificazioni di sicurezza. Trova guide alla configurazione, flussi modello e note sulle migliori pratiche per passare rapidamente dai test alla produzione.

Ottieni le risorse per il TM20S

SERVIZIO
Rete globale di servizio supporto 

OMRON Robotics fornisce supporto e formazione in tutto il mondo per mantenere la tua flotta di robot in funzione alla massima efficienza, garantendo tempi di attività e prestazioni ottimali.

Scopri di più

50-50