Prodotto
Serie HD
Mantieni in movimento pallet pesanti e grandi assemblaggi all’interno della tua struttura grazie al trasporto autonomo.
Modelli
Modelli
HD-1500
Sposta pallet pesanti, grandi assemblaggi e altri materiali ad alta massa nelle aree di produzione, stoccaggio e magazzino. L’HD-1500 gestisce compiti di trasporto impegnativi, come la movimentazione di pallet e la consegna di blocchi motore, con una copertura di sicurezza a 360°, navigazione autonoma e un modulo superiore configurabile per la gestione del carico specifica per l’applicazione.
Carico utile massimo |
1500 kg |
Velocità massima |
1800 m/s |
Tempo di funzionamento |
12,5 h (senza carico), 9 h (pieno carico) |
Visualizza dettagli prodotto
Confronta i nostri AMR
Prodotto
Carico utile massimo
Velocità massima
Tempo di funzionamento
Tempo di ricarica
Pendenza massima
Funzioni di sicurezza
Grado di protezione IP
Conformità
Opzione ESD
Classificazione camera bianca
Interfaccia di controllo
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Carico utile massimo |
1500 kg |
650 kg (MD-650) 900 kg (MD-900) |
450 kg |
250 kg |
60 kg (LD-60) 90 kg (LD-90) |
|
Velocità massima |
1800 mm/s |
2200 mm/s (MD-650) 1800 mm/s (MD-900) |
1200 mm/s (avanti/laterale) 300 mm/s (indietro) |
1200 mm/s |
1800 mm/s (LD-60) 1350 mm/s (LD-90) |
|
Tempo di funzionamento |
12,5 h (senza carico) 9 h (pieno carico) |
10 h (senza carico) 8 h (pieno carico) |
11 h (senza carico) 7 h (pieno carico) |
13 h (senza carico) 10 h (pieno carico) |
15 ore (senza carico utile) 12 ore (carico utile completo) |
|
Tempo di ricarica |
24 min (carica dal 20% all’80%) |
19,6 min (carica dal 20% all’80%) |
25 min (carica dal 20% all’80%) |
2 h 10 min (carica dal 20% all’80%) |
2 h 10 min (carica dal 20% all’80%) |
|
Pendenza massima |
Inclinazione 5° / 8,75% |
Inclinazione 5° / 8,75% |
Solo superfici piane |
1,7° / 3% di pendenza |
≤ 60 kg: 4,8° (8,3%) > 60 kg: Solo pavimento in piano |
|
Funzioni di sicurezza |
Copertura di sicurezza a 360° Due laser scanner di sicurezza Laser per il rilevamento di ostacoli bassi Evitamento ostacoli avanzato Set di zone per laser scanner di sicurezza Arresti di emergenza (5 in totale) Indicatori acustici e visivi Arresto di emergenza a doppio canale Uscite di sicurezza a doppio canale Interfaccia di arresto protettivo a doppio canale Laser scanner verticali opzionali |
Copertura di sicurezza a 360° Due laser scanner di sicurezza Laser per il rilevamento di ostacoli bassi Evitamento ostacoli avanzato Arresti di emergenza (5 in totale) Indicatori acustici e visivi Laser scanner verticali opzionali |
Copertura di sicurezza a 360° 2 scanner di sicurezza anteriori 29 set di zone per scanner di sicurezza Evitamento ostacoli avanzato Arresti di emergenza (2 in totale) Indicatori acustici e visivi Arresto a paraurti posteriore Luce di avvicinamento di sicurezza |
Campo visivo di 240° Laser scanner di sicurezza anteriore Laser anteriore basso Evitamento ostacoli avanzato Laser scanner opzionali Arresti di emergenza (3 in totale) Rilevamento TOF posteriore Indicatori acustici e visivi |
Campo visivo di 240° Laser scanner di sicurezza anteriore Arresti di emergenza Evitamento ostacoli avanzato Rilevamento sonar posteriore Sensori paraurti anteriori Indicatori acustici e visivi |
|
Grado di protezione IP |
IP20 |
IP22 IP10 per i pad di ricarica |
IP20 |
IP20 |
IP20 |
|
Conformità |
EN ISO 3691-4 ANSI/RIA R15.08 EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN 12895 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 |
EN ISO 3691-4 ANSI/RIA R15.08 EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN 12895 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN IEC 60204-1 EN ISO 3691-4 (eccetto clausola 4.12) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UN 38.3 EN 60335-2-29 EN 62311 EN 55011 UL 1564 IEEE 802.11 b/g |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (con eccezioni) ANSI B56.5 UL 3100 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 UN 38.3 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (con eccezioni) ANSI B56.5 UL 3100 EN 61000-6-2 KN 61000-6-2 EN 61000-6-4 KN 61000-6-4 UN 38.3 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g |
|
Opzione ESD |
No |
No |
No |
Sì |
Sì |
|
Classificazione camera bianca |
ISO 5 / Classe 100 |
ISO 4 / Classe 10 |
– |
ISO 5 / Classe 100 |
ISO 5 / Classe 100 |
|
Interfaccia di controllo |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
Inizia oggi stesso ad automatizzare i flussi di lavoro pesanti
Hai domande? Parliamone.
APPLICAZIONI
Soluzioni AMR personalizzate per un’intralogistica più intelligente
Sposta carichi pallettizzati, carrelli carichi e altri materiali ingombranti nelle aree di produzione, magazzino e stoccaggio. La serie HD supporta il trasferimento di pallet, il rifornimento a bordo linea, il trasporto WIP e la logistica di fine linea senza trasportatori fissi, percorsi prestabiliti o modifiche strutturali importanti.
Visualizza tutte le applicazioni
SOFTWARE
Scala la tua flotta, semplifica il tuo flusso
FLOW Core centralizza la creazione di attività, la pianificazione dei percorsi e il coordinamento della flotta per le operazioni quotidiane degli AMR. Assegna automaticamente i lavori, gestisce il traffico dei robot e reindirizza gli AMR in presenza di ostacoli per mantenere i materiali in movimento senza una costante supervisione manuale.
Scopri di più
Automazione end-to-end
Riunisci controller, sicurezza, visione, I/O e robot mobili autonomi su un’unica piattaforma unificata. Come fornitore unico, OMRON ti aiuta a coordinare attrezzature per la movimentazione dei materiali, sensori e logica PLC in un unico sistema di automazione connesso.
Movimento
I servi garantiscono un movimento efficiente della linea, riducendo i tempi di inattività e la manutenzione per operazioni più fluide e affidabili.
Robotica
I robot industriali, mobili e collaborativi migliorano la produttività e si adattano facilmente e con precisione a un’ampia gamma di applicazioni.
Controllo
Le unità di controllo integrano la tua linea di produzione, massimizzando la produttività e risparmiando spazio grazie ai sistemi integrati.
Visione
Telecamere e sensori si adattano al vostro ambiente, consentendo processi automatizzati fluidi, precisi e di alta qualità.
Sicurezza
I sensori di sicurezza garantiscono una collaborazione uomo-macchina senza interruzioni, riducendo i rischi e migliorando la sicurezza sul luogo di lavoro.
SERVIZIO
Rete globale di servizio e supporto
Massimizza i tempi di attività e le prestazioni della tua flotta di robot mobili con la rete globale, la formazione esperta e i servizi di sicurezza di OMRON, permettendoti di concentrarti sul tuo core business.
Scopri di più
Approfondimenti correlati
Ottieni maggiori informazioni
Come Danfoss ha incrementato la produzione e la sicurezza senza espandersi
Il trasporto automatizzato fa risparmiare a Brd. Klee 6 km di lavoro manuale ogni giorno
T&W Operations ha sostituito i carrelli elevatori e i controlli manuali con robot RFID autonomi