제품
관절형 로봇
정밀 조립, 핸들링 및 머신 텐딩을 위한 6축 다관절 로봇으로 생산성을 높이세요.
모델
Viper
빠르고 정확하며 가동 시간을 위해 설계된 Viper 로봇은 최대 5kg의 페이로드를 높은 가속도와 정밀한 저속 제어로 처리합니다. 653mm 또는 855mm 도달 거리와 ACE 내장 시뮬레이션을 통해 신속하게 배치하고 빠르게 전환하며, 픽 앤 플레이스, 포장, 조립 및 기계 텐딩 전반에 걸쳐 라인을 계속 가동합니다.
도달 범위 옵션 |
653mm, 855mm |
최대 페이로드 |
5 kg |
반복 정밀도 |
±0.02mm, ±0.03mm |
제품 세부 정보 보기
Viper와 코봇 비교
제품
도달 범위 옵션
최대 페이로드
반복 정밀도
조인트 속도
축 개수
보호 등급 옵션
로봇 컨트롤러 옵션
장착 옵션
프로그래밍 환경
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
도달 범위 옵션 |
653mm (Viper 650) 855mm (Viper 850) |
900 mm |
1902mm |
|
최대 페이로드 |
5 kg |
5 kg |
25kg |
|
반복 정밀도 |
±0.02mm (Viper 650) ±0.03mm (Viper 850) |
±0.05 mm |
±0.03mm |
|
조인트 속도 |
최대 600°/s (조인트에 따라 다름) |
J1, J2, J3: 210°/s J4: 225°/s J5: 210°/s J6: 450°/s |
J1, J2: 100°/s J3: 130°/s J4: 195°/s J5: 210°/s J6: 225°/s |
|
축 개수 |
6 |
6개의 회전 조인트 |
6개의 회전 조인트 |
|
보호 등급 옵션 |
IP40 IP54 IP65 |
로봇 암용 IP54 AC 제어 박스 로봇 스틱 TM 스크린 |
로봇 암용 IP54 AC 제어 박스 로봇 스틱 TM 스크린 |
|
로봇 컨트롤러 옵션 |
SmartController EX OMRON NJ501-R |
COM HDMI LAN USB 포트 Modbus PROFINET TMFlow 프로그래밍 |
COM HDMI LAN USB 포트 Modbus PROFINET TMFlow 프로그래밍 |
|
장착 옵션 |
테이블 뒤집기 |
벽 테이블 천장 |
벽 테이블 천장 |
|
프로그래밍 환경 |
ACE / Sysmac Studio |
TMflow (플로우차트 기반 및 스크립트 기반) |
TMflow (플로우차트 기반 및 스크립트 기반) |
더 스마트한 자동화, 더 나은 결과
로봇, 비전, 모션, 제어 및 안전을 포함한 OMRON의 전체 자동화 포트폴리오를 살펴보십시오. 단일 플랫폼에 통합되고 내장 시뮬레이션으로 더 빠른 배치를 지원합니다.
모션
서보 드라이브는 다운타임과 유지보수를 줄여주고, 산업용 PC는 정밀하고 신뢰할 수 있는 공정 제어를 보장하여 더욱 스마트한 자동화를 구현합니다.
로보틱스
로봇 통합 컨트롤러로 로봇을 프로그래밍하고 통합하여 자동화 및 모션 제어를 통합하여 최대 성능을 제공합니다.
제어
Omron의 SYSMAC 플랫폼은 유연하고 확장 가능한 생산을 위해 로봇 공학 및 자동화를 결합합니다.
비전
통합 3D 픽 매니저 및 IPC 컨트롤러는 정밀한 자재 처리 및 이미지 처리를 가능하게 합니다.
안전
고급 센서 및 원격 I/O는 협업을 강화하고 다운타임을 최소화합니다.
소프트웨어
ACE와 함께 더 스마트한 생산을 시작하세요
더 빠르고 스마트한 자동화를 위한 OMRON의 통합 시뮬레이션 기반 소프트웨어 ACE를 알아보십시오. 마법사 기반 설정, 35개 이상의 비전 도구 및 확장 가능한 제어로 더 빠르게 배치하고, 더 신속하게 전환하며, 최고 성능으로 운영할 수 있습니다.
더 알아보기
서비스
로봇 공학을 위한 글로벌 지원
OMRON 로봇은 로봇 플릿이 최고 효율로 작동하도록 글로벌 지원 및 교육을 제공하여 최대 가동 시간과 성능을 보장합니다.
더 알아보기