응용

인바운드 물류

인바운드 물류를 위한 고급 로봇 공학으로 비용을 절감하고 효율성을 높이며 안전하게 확장하십시오.

Outbound_Logistics_OMRON_Robotics

모든 일정에 맞춘 원활한 입고 

자율 주행 로봇(AMR) 및 모바일 솔루션으로 인바운드 물류를 자동화하십시오. 실시간 추적 기능을 통해 입고 데크에서 보관 및 생산 구역으로 자재를 이동할 수 있습니다. AMR은 소형 부품부터 무거운 팔레트까지 모든 것을 처리하며, 통행량이 많은 구역을 탐색하고 변화하는 시설 레이아웃에 즉각적으로 적응합니다.

background graphic
01

카트 운송 및 자재 흐름 

OMRON의 LD 및 MD AMR은 입고에서 보관 또는 생산 라인까지 부품, 완제품 및 자재의 이동을 자동화하며, 통행량이 많은 환경을 탐색하여 직원을 반복적인 운송 작업에서 해방시킵니다. LD 모델은 좁은 통로에 적합하며 최대 250kg까지 처리할 수 있고, MD 시리즈는 최대 900kg의 하중을 관리합니다. 리프팅 플레이트가 통합된 OL-450S는 롤 케이지와 캐리어를 이동시켜 입고 속도를 높이고 필요한 곳에 자재를 공급할 수 있도록 안정적이고 추적 가능한 자재 흐름을 보장합니다.

Diva-International_OMRON-LD-6090-web_optimized
02

팔레트 이송 및 데크-보관 이동 

650~1500kg의 하중을 처리하는 중량물용 AMR로 인바운드 데크에서 보관 구역까지의 팔레트 이송을 간소화하십시오. 이 작고 민첩한 로봇은 시설 전체에서 팔레트를 효율적으로 이동시켜 지게차 통행량과 수동 리프팅 작업을 줄여줍니다. 고급 안전 레이저와 소나를 장착하여 장애물을 감지 및 회피함으로써 작업자를 보호하고 원활한 운영을 유지하며, 확장 가능한 대량 자재 취급을 지원합니다.

OMRON MD-650 AMR Moving Pallets Around
03

스마트 피킹 및 운송 

모바일 매니퓰레이터(Mobile Manipulators)는 인바운드 물류를 위한 다목적 피킹 및 운송 기능을 제공하여 피크 앤 플레이스(pick and place) 작업, 머신 텐딩 및 검사를 수행합니다. 분류, 라인 공급 및 동적 자재 할당을 자동화함으로써, 모듈식 설계와 스마트 내비게이션을 통해 수작업을 줄이고 변화하는 워크플로우에 신속하게 적응하여 운영을 최적화할 수 있도록 돕습니다.

추천 제품
MoMa Picking
04

엔드 투 엔드 인바운드 솔루션 

디팔레타이징, 라인 사이드 보충, 포장 및 아웃바운드 인계를 위한 로봇을 통합하여 인바운드 물류의 완전 자동화를 달성하고 연결 및 추적이 가능한 물류 생태계를 구축하십시오. AMR을 협동 로봇 및 Viper 로봇과 결합하면 피킹, 분류 및 자재 흐름이 자동화되어 수작업이 줄어들고 처리량이 증가합니다. 이러한 결합은 운영 효율성을 높이고 공급망 가시성을 증대하며 전체 인바운드 프로세스 전반에 걸쳐 지속적인 개선을 주도합니다.

Cobot_Palletizer_OMRON-logistics-industyr-page

사례 연구
Brd. Klee가 생산성과 안전성을 높이기 위해 OMRON의 LD-250을 도입하여 물류 운영을 어떻게 혁신했는지 확인해 보십시오.  

Brd-Klee-LD-250-warehouse-cart

운송 자동화 

오므론의 자동화 솔루션으로 주문 배송 속도를 높이고 오류를 줄이며 원활한 운영을 유지하십시오. 로봇, 비전 및 안전 시스템을 동기화하여 신속하게 적응하고 입고부터 출고까지 신뢰할 수 있는 물류를 보장합니다.

OMRON Automation 방문하기

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
모션

서보는 자동화 라인을 최적화하여 가동 중단 시간과 유지보수를 줄이며, 산업용 PC는 정밀한 공정 제어를 보장합니다.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
로보틱스

산업용, 모바일 및 협동 로봇은 생산성을 향상시키고 정밀도를 바탕으로 광범위한 응용 분야에 쉽게 적응합니다.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
제어

제어 장치는 생산성을 극대화하고 공간을 절약하며, 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)는 공정에 대한 완전한 제어를 제공합니다.

Automation_Diagram_Vision
04
비전

OMRON 카메라와 비전 센서는 자동화 시스템이 물리적 환경과 상호 작용할 수 있도록 하여 정밀한 성능을 보장합니다.

Automation_Diagram_Safety
05
안전

안전 센서는 원활한 인간-기계 협업을 보장하며, 리모트 I/O는 비용과 가동 중단 시간을 줄여 신뢰할 수 있는 네트워크를 보장합니다.