Omron_TM12(3) Omron_TM12_Transparent
Hover
협동

OMRON TM12 

TM12 협동 로봇을 통해 신뢰할 수 있는 조립, 포장 및 검사를 실현하십시오. 1300mm의 작업 반경과 12kg의 가동 하중을 갖춘 TM12는 자동차, 전자 및 소비재 생산을 위한 정밀한 자동화를 제공합니다. 통합 비전과 그래픽 프로그래밍을 통해 신속한 배포와 오류 없는 전환이 가능하며, 유연한 장착 방식으로 다양한 공장 레이아웃을 지원합니다.

주요 사양

OMRON TM12

최대 가용 하중

12 kg

최대 도달 거리

1300 mm

반복 정밀도

±0.1 mm

평균 속도

1.3 m/s

IP 및 클린룸 등급

IP54, ISO Class 3

프로그래밍 환경

TMflow

TM12X

최대 가용 하중

12 kg

최대 도달 거리

1300 mm

반복 정밀도

±0.1 mm

평균 속도

1.3 m/s

IP 및 클린룸 등급

IP54, ISO Class 3

프로그래밍 환경

TMflow

특징
OMRON TM12—컴팩트하고 내구성이 뛰어나며 다재다능함  

Food Safe Compliance
01
식품 등급 그리스

오일 누출 및 오염을 방지하여 식품 취급, 포장 및 팔레타이징 환경에서 안전한 운영을 보장합니다.

moving orb
Easy Installation
02
쉬운 설정 및 핸드 가이딩

핸드 가이드 모드와 협동로봇 팔에 내장된 버튼으로 빠르게 작업을 설정하고 위치를 조정할 수 있습니다.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
03
그래픽 프로그래밍

코딩 전문 지식 없이도 TMflow의 드래그 앤 드롭 인터페이스를 통해 작업을 손쉽게 자동화하십시오.

moving orb
Advanced Vision Tools
04
내장 비전 및 랜드마크

통합 비전은 객체 인식 및 위치 지정을 가능하게 하며, 랜드마크는 재교정 없이 빠른 재배치를 위한 내비게이션을 향상시킵니다.

moving orb
Robust Industrial design
05
견고하고 유연함

IP54 등급의 내구성과 ISO Class 3 클린룸 호환성을 갖춘 TM12는 물류, 조립 및 중량물 응용 분야에 이상적입니다.

moving orb
Safety Settings
06
향상된 안전성

고급 안전 기능은 ISO 10218-1 및 ISO 13849-1을 포함한 산업 표준을 충족하면서 작업자와의 안전한 협업을 보장합니다.

moving orb
background graphic

사례 연구
Fischer Gears가 OMRON TM12 협동 로봇으로 CNC 피딩의 70%를 자동화한 방법을 확인해 보십시오. 

Machine_Tending_Application_OMRON
background graphic

소프트웨어
TMflow로 생산 최적화 

TMflow의 직관적인 인터페이스는 조립, 포장 및 검사를 위한 프로그래밍을 간소화합니다. 통합 비전 교정 및 맞춤형 안전 구역은 규정 준수와 작업자 안전을 유지하면서 새로운 작업에 신속하게 적응할 수 있도록 지원합니다.

자세히 알아보기

매니퓰레이터 솔루션
MoMa와 함께 더 스마트한 생산 시작 

협동 로봇과 모바일 로봇을 결합하여 복잡한 운송 및 피킹 작업을 자동화하고 효율성과 적응성을 높이는 모바일 매니퓰레이터 솔루션으로 작업을 혁신하십시오.

MoMa에 대해 더 알아보기

동영상
보기

엔드 투 엔드 자동화 

로봇, 안전 시스템 및 비전 기술을 프로그래밍하고 동기화하기 위한 통합 플랫폼인 OMRON의 전체 자동화 포트폴리오를 살펴보십시오. 작업 전반에 걸친 원활한 통합을 위한 고급 컨트롤러로 생산성과 안전성을 극대화하십시오.

OMRON Automation 방문하기

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
모션

서보는 효율적인 라인 이동을 보장하여 가동 중단 시간과 유지보수를 줄이고 더 부드럽고 안정적인 운영을 가능하게 합니다.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
로보틱스

산업용, 모바일 및 협동 로봇은 생산성을 향상시키고 정밀도를 바탕으로 광범위한 응용 분야에 쉽게 적응합니다.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
제어

제어 장치는 생산 라인과 통합되어 내장 시스템으로 공간을 절약하면서 생산성을 극대화합니다.

Automation_Diagram_Vision
04
비전

카메라와 센서는 환경에 적응하여 원활하고 정확하며 고품질의 자동화 프로세스를 가능하게 합니다.

Automation_Diagram_Safety
05
안전

안전 센서는 원활한 인간-기계 협업을 보장하여 위험을 줄이고 작업장 안전을 강화합니다.

오늘부터 생산 최적화를 시작하십시오 

궁금한 점이 있으신가요? 상담을 신청하십시오.

Packaging Application by OMRONs TM Series
background graphic

리소스
손끝에서 만나는 로보틱스 전문 지식 

새로운 TMflow 릴리스와 업데이트된 문서를 통해 워크플로를 효율적으로 유지하고 협동 로봇이 최상의 성능을 발휘하도록 하십시오.

최신 업데이트 받기

서비스
글로벌 서비스 및 지원 네트워크 

OMRON Robotics는 로봇 플릿이 최고 효율로 작동하도록 전 세계적인 지원과 교육을 제공하여 최적의 가동 시간과 성능을 보장합니다.

더 알아보기

50-50