뉴스로 돌아가기
OMRON, 자재 운반 혁신을 이끄는 자율주행 로봇 솔루션 OL-450S 공개
OMRON의 최신 혁신 기술인 OL-450S와 함께 생산성을 높이고, 작업을 간소화하며, 안전성을 강화하세요.
캘리포니아주 플레젠턴 — 2025년 4월 20일 — OMRON 로보틱스 및 안전 기술(OMRON Robotics and Safety Technologies)은 자재 취급 작업의 워크플로우를 최적화하고 효율성을 극대화하며 안전성을 향상시키도록 설계된 저상형 전방향 자율 이동 로봇(AMR)인 OL-450S를 출시했습니다. 통합 리프팅 플레이트, 고급 내비게이션 및 중앙 집중식 플릿 관리를 특징으로 하는 OL-450S는 자동차, 반도체 및 전자, 식품 및 생활용품, 의료 및 기타 빠르게 변화하는 산업에서 자재 운송을 자동화하기 위한 완벽한 솔루션을 제공합니다.
간소화되고 안전한 자재 핸들링
OL-450S는 최대 450kg의 페이로드 용량과 108mm에서 308mm까지의 리프팅 범위를 갖춘 AMR로 적재 캐리어 운송을 효율적으로 처리합니다. 통합 리프팅 플레이트는 불필요한 투자와 설계 시간을 줄여줍니다. 이를 통해 기업은 인프라 변경 없이 운영 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 안전은 OL-450S의 핵심이며, ISO 3691-4 준수하고(4.12조 제외), 동적 제동 및 지능형 장애물 회피 기능을 갖추고 있습니다.
진화된 내비게이션 및 무선 충전
OL450S는 360° 전방위 안전 커버리지와 첨단 전방위 주행 기술을 통해 복잡한 작업 환경에서도 손쉽게 이동합니다. 좁은 공간 기동, 측면 이동, 제자리 회전까지 자유롭게 수행하며 다양한 물류 요구를 충족합니다. 소프트웨어 기반 내비게이션과 최적의 센서 배치는 정밀한 위치 인식과 안전한 자율 운행을 보장합니다. 여기에 무선 충전을 더해 유연한 운영, 간편한 관리, 끊김 없는 작업 흐름을 실현하며 가동률과 생산성을 극대화합니다
“낮은 프로파일 디자인은 강력한 내비게이션 및 플릿 관리 기능과 결합되어 자재 운송 프로세스를 자동화하고 안전성과 생산성을 향상시키려는 기업에게 이상적인 솔루션입니다.”
최대 효율성을 위한 중앙 플릿 관리
모든 OMRON AMR과 마찬가지로 OL-450S는 다양한 페이로드 용량을 가진 최대 100대의 모바일 로봇 플릿을 관리할 수 있는 중앙 플랫폼인 OMRON의 FLOW Core 소프트웨어로 관리됩니다. 이 엔터프라이즈급 시스템은 기존 인프라에 원활하게 통합되도록 보장하며, 간소화된 작업과 최적의 플릿 성능을 가능하게 합니다.
“OL-450S는 자율 자재 운송 분야에서 큰 도약을 의미합니다.”라고 오므론 로보틱스 & 세이프티 테크놀로지의 제품 관리 및 마케팅 부사장 저스틴 킹(Justin King)은 전했습니다. “낮은 프로파일 설계와 강력한 내비게이션 및 플릿 관리 기능을 갖춘 OL-450S는 자재 운송 자동화를 모색하며 안전성과 생산성 향상을 추구하는 기업에 최적의 솔루션입니다.”
자세한 정보는 OL-450S 제품 페이지를 방문하시거나 특정 애플리케이션 요구 사항을 논의하려면 오므론에 문의하세요.