식품 및 생활용품
유연성과 빠른 ROI를 제공하는 당사의 식품 및 소비재 로봇으로 안전성과 효율성을 높이십시오.
모든 배치와 배송에서 표준 준수
OMRON Robotics는 위생 준수, 노동력 부족 및 변화하는 수요 문제를 해결하며 식품 및 소비재 제조업체에 맞춤형 자동화 솔루션을 제공합니다. 당사의 식품 등급 로봇은 안전하고 고속인 가공, 정밀한 분류, 스마트 패키징 및 효율적인 팔레타이징을 보장하여 처리량을 늘리고 품질을 확보하며 엄격한 산업 표준을 충족합니다.
자동화된 식품 가공 및 취급
위생적인 세척과 오염 제어를 위해 설계된 식품 등급 패러럴, SCARA 및 협동 로봇으로 최고의 위생과 안전을 보장하십시오. Quattro, iX4 및 Hornet, iX3 패러럴 로봇은 스낵, 음료 및 벌크 제품에 대해 고속의 정밀한 핸들링을 제공합니다. i4H SCARA 로봇은 유연하고 클린룸 대응이 가능한 분류 및 포장 기능을 제공하며, TM S 협동 로봇은 작업자 옆에서 안전하게 작동하여 섬세한 핸들링, 라벨링 및 적재 작업을 수행합니다. 자동화는 제품 손상과 리콜 위험을 줄여 식품 및 소비재 라인의 일관된 품질과 신뢰할 수 있는 처리량을 지원합니다.
라인 엔드 패키징 및 팔레타이징
스낵 팩부터 벌크 제품까지 모든 크기의 제품에 대해 포장, 분류, 라벨링 및 팔레타이징을 자동화하십시오. OMRON의 로보틱스는 패키징 라인을 간소화하고, 변화하는 SKU에 신속하게 적응하며, 섬세한 품목을 빠르고 정밀하게 취급합니다. 패러럴 로봇은 빠른 처리량을 위한 고속 픽 앤 플레이스에 탁월하며, 협동 로봇은 작업자와 함께 안전하고 부드러운 핸들링을 보장합니다. SCARA 로봇은 소형 부품을 분류 및 조립하고, Viper 로봇은 복잡한 팔레타이징을 위해 정밀한 고하중 핸들링을 제공하여 효율적이고 신뢰할 수 있는 패키징 작업을 지원합니다.
자율 자재 운반
자율 주행 로봇(AMR)으로 수동 운반의 병목 현상을 제거하십시오. AMR은 원재료, 포장재 및 완제품을 가공, 보관 및 출하 구역 간에 이동시킵니다. 이는 수동 카트 이동을 없애고 추적성을 개선하며 중단 없이 라인에 자재를 공급하여 린(Lean) 재고 관리를 지원합니다.
검사 및 품질 보증
협동 로봇으로 검사 및 품질 관리를 자동화하십시오. OMRON TM S 시리즈는 새로운 하드웨어 옵션과 강화된 비상 정지, 조인트 모니터링, 외부 안전 입력 등 12가지 추가 안전 기능을 도입했으며, ISO 13849-1(Cat.3, PL d) 인증 및 특수 환경을 위한 IP54 보호 등급을 갖추었습니다. 이 협동 로봇은 팀원들과 함께 안전하게 작업하며 결함을 검사하고 충전 수준을 측정하며 라벨링 정확도를 확인합니다. 이를 통해 실시간 품질 체크가 가능해지고 인적 오류가 감소하며 규정 준수 문서화가 간소화되어 식품 및 소비재 생산에서 브랜드 평판을 보호할 수 있습니다.
차세대 자재 취급
협동 로봇 팔과 AMR을 결합하여 클린룸 및 식품 안전 환경에서 고급 자동화를 구현하는 모바일 매니퓰레이터(MoMa)로 최고의 위생 및 안전 표준을 충족하십시오. MoMa는 보관소에서 품목을 피킹하고 생산 라인을 보충하며 실험실 테스트를 위해 샘플을 이송하는 등의 작업을 자동화합니다. 이러한 유연성은 빈번한 제품 교체와 다품종 소량 생산 환경을 지원합니다.
애플리케이션 자동화
로봇, PLC, 비전 시스템 및 안전 장치를 하나의 플랫폼에서 프로그래밍하고 동기화하는 Omron의 자동화 솔루션으로 생산 효율성을 극대화하고 식품 산업 표준을 충족하십시오. 통합 시뮬레이션을 통해 신속한 배포와 문제 해결이 가능하여 안전하고 규정을 준수하는 운영을 보장합니다.
모션
서보는 자동화 라인을 최적화하여 가동 중단 시간과 유지보수를 줄이며, 산업용 PC는 정밀한 공정 제어를 보장합니다.
로보틱스
산업용, 모바일 및 협동 로봇은 생산성을 향상시키고 정밀도를 바탕으로 광범위한 응용 분야에 쉽게 적응합니다.
제어
제어 장치는 생산성을 극대화하고 공간을 절약하며, 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)는 공정에 대한 완전한 제어를 제공합니다.
비전
OMRON 카메라와 비전 센서는 자동화 시스템이 물리적 환경과 상호 작용할 수 있도록 하여 정밀한 성능을 보장합니다.
안전
안전 센서는 인간과 기계 사이의 조화를 촉진하며, 원격 I/O는 비용과 가동 중단 시간을 줄여 신뢰할 수 있는 네트워크를 보장합니다.
관련 제품
효율적인 생산을 위한 로보틱스 솔루션
위생적인 가공, 정밀한 품질 관리 및 효율적인 자재 취급을 보장하는 자동화를 도입하여 안전 규정과 시장 수요를 충족하십시오.