OMRON TM6S
OMRON TM6S
|
최대 페이로드 |
6 kg |
|
최대 도달 거리 |
1800 mm |
|
반복 정밀도 |
± 0.1 mm |
|
평균 속도 |
1.1 m/s |
|
IP 및 클린룸 등급 |
로봇 암용 IP65 |
|
프로그래밍 환경 |
TMflow, TMScript, TMCraft |
갤러리
소프트웨어
쉽게 프로그래밍하고 자신감 있게 배포
TMflow를 사용하면 TM6S의 프로그래밍 및 확장이 원활합니다. 수동으로 웨이포인트를 쉽게 설정하거나, 시각적으로 워크플로우를 설계하거나, 필요에 따라 고급 로직을 스크립팅할 수 있습니다. TMSimulator에서 비전을 포함한 프로그램을 오프라인으로 검증한 다음, 향상된 안전 및 원격 제어 기능을 활용하여 설정 시간과 재작업을 줄여 더 빠르고 안정적인 배포를 할 수 있습니다.
더 알아보기
액세서리
더 스마트한 액세서리, 더 원활한 자동화
TM6S에 플러그 앤 플레이 도구를 장착하여 취급, 검사 및 관리를 수행하십시오. 적응형 그리퍼를 사용하여 안전한 이송을, 스마트 진공을 사용하여 포장을, 힘 센서를 사용하여 정밀 조립 또는 용접을, 컨베이어 통합을 사용하여 원활한 흐름을 구현하십시오. 내장된 비전은 검사를 자동화하여 TM6S가 작업을 신속하게 전환하고 워크플로우를 효율적으로 유지합니다.
브로셔 다운로드
Landmark 2.0
코봇이 환경을 참조할 수 있는 포지셔닝 도구로, 정밀한 설정을 위해 대부분의 모델에 포함되어 있습니다.
펜이 있는 TM 스크린
쉬운 작동을 위한 터치스크린 티칭 펜던트로, TM S 시리즈 코봇과 호환되며 추가 배선이 필요 없습니다.
로봇 스탠드
스테이션 간 코봇 이동을 위한 휴대용 스탠드로, 동적인 설정에서 안정성과 적응성을 보장합니다.
모바일 워크스테이션 (MWS)
코봇을 안전하게 장착하고 제어 박스를 보관하며 작업 셀 간의 쉬운 이동을 허용하여 유연성을 높입니다.
캘리브레이션 키트
정확한 비전 작업에 필수적인 정밀 도구 중심점(TCP) 티칭 및 수동 작업 공간 캘리브레이션을 위한 도구 키트입니다.
편광 모듈
광택 표면의 반사를 줄여 TM S 시리즈 코봇의 비전 정확도를 향상시킵니다.
케이블이 있는 SSD
외부 카메라 이미지 로깅에 권장되는 SATA 케이블이 있는 128GB 솔리드 스테이트 드라이브로, 원활한 데이터 처리를 보장합니다.
에어 필터
코봇의 전기 제어 박스에 있는 에어 필터를 보충하거나 교체하여 최고 성능을 유지하고 수명을 연장하십시오.
매니퓰레이터 솔루션
협동 생산은 MoMa와 함께 시작됩니다
TM6S를 모바일 로봇과 페어링하여 작업 셀을 계속 움직이게 하십시오. TM6S는 자재 취급, 기계 관리 및 비전 검사를 처리하며 필요에 따라 스테이션 간을 전환할 수 있습니다. 일반적인 작업에는 고정 장치 로딩, 트레이 또는 빈 이동, 부품 전달이 포함되며, 고정 컨베이어 없이 유연한 자동화를 제공합니다.
MoMa에 대해 더 알아보기
시청
엔드 투 엔드 자동화
OMRON의 완벽한 자동화 포트폴리오(안전, 비전, 제어 및 로봇 공학)를 탐색하십시오. 이들은 하나로 작동하도록 구축되었습니다. AMR로 작업 셀을 연결하여 투입부터 팔레트까지 원활한 흐름을 만들고, 단일 플랫폼에서 프로그래밍, 동기화 및 시뮬레이션하여 더 빠른 배포, 원활한 확장 및 효율적인 작업을 달성하십시오.
모션
서보는 효율적인 라인 이동을 보장하여 다운타임과 유지 보수를 줄여 더 원활하고 안정적인 작업을 가능하게 합니다.
로봇 공학
산업용, 모바일 및 협동 로봇은 생산성을 향상시키고 정밀하게 광범위한 응용 분야에 쉽게 적응합니다.
제어
제어 장치는 생산 라인과 통합되어 내장 시스템으로 공간을 절약하면서 생산성을 극대화합니다.
비전
카메라와 센서는 환경에 적응하여 원활하고 정확하며 고품질의 자동화된 프로세스를 가능하게 합니다.
안전
안전 센서는 원활한 인간-기계 협업을 보장하여 위험을 줄이고 작업장 안전을 향상시킵니다.
자료
로봇 공학 전문 지식 포털
매뉴얼, 소프트웨어 업데이트, 기술 문서 및 안전 인증서를 찾아보십시오. 빠른 시작 가이드, 워크플로우 템플릿 및 전문가 팁에 액세스하여 테스트부터 완전 생산까지의 경로를 간소화하십시오.
TM6S 자료 받기
서비스
글로벌 서비스 및 지원 네트워크
OMRON Robotics는 로봇 플릿이 최고 효율로 작동하도록 전 세계적인 지원과 교육을 제공하여 최적의 가동 시간과 성능을 보장합니다.
더 알아보기