Omron-360-MD-650-_0000
클릭하여 로드
자율 주행 모바일 로봇

MD-650/900 

MD-650/900은 고정된 컨베이어의 제한이나 수동 이동의 비효율성 없이 팔레트 및 중량물 운송을 자동화하는 유연한 방법을 제공합니다. 자연 특징점 내비게이션, 급속 충전, 통합 안전 및 군집 제어 기능을 안정적인 일상 운영을 위해 설계된 플랫폼에 결합했습니다. 하중별 액세서리를 지원하여 다양한 가반 하중, 변화하는 워크플로 및 진화하는 시설 요구 사항에 맞춰 구성할 수 있습니다.

주요 사양

MD-650

최대 가용 하중

650 kg

최대 속도

2200 mm/s

운행 시간

10시간 (무부하), 8시간 (최대 부하)

충전 시간

19.6분 (20%에서 80%까지)

최대 경사

5° / 8.75% 경사

제어 인터페이스

MD-900

최대 가용 하중

900 kg

최대 속도

1800 mm/s

운행 시간

10시간 (무부하)

충전 시간

19.6분 (20%에서 80%까지)

최대 경사

5° / 8.75% 경사

제어 인터페이스

MobilePlanner

특징
MD-650/900 — 중량물 워크플로를 위한 더 스마트한 이동 

High Payload & Precision
01
가반 하중 옵션

650kg 및 900kg 구성으로 제공되는 MD 플랫폼은 공통 베이스에서 중량물 및 고중량 운송 작업을 지원합니다.

moving orb
360º safety coverage
02
360° 안전 범위

전방 및 후방 안전 레이저 스캐너는 360° 범위를 제공하여 사람, 장비 및 움직이는 장애물 주변에서 안전한 작동을 지원합니다.

moving orb
About_Icon-Sustainability in action
03
자연 특징점 내비게이션

자연 특징점 내비게이션을 통해 MD는 마그네틱 테이프, 반사판 또는 고정된 가이드 경로 없이 실제 생산 환경을 이동할 수 있습니다.

moving orb
Careers_Icon – Empowering culture
04
급속 충전

19.6분 만에 20%에서 80%까지 급속 충전이 가능하여 운행 간 다운타임을 줄이고 운송 작업을 지속할 수 있습니다.

moving orb
Fast Cycle Times
05
군집 관리

군집 관리 지원을 통해 MD는 여러 워크플로와 시설에 걸쳐 더 큰 규모의 AMR 시스템의 일부로 작동할 수 있습니다.

moving orb
Obstacle Avoidance
06
낮은 물체 감지

낮게 장착된 레이저는 팔레트, 낮은 장애물 및 메인 스캔 평면 아래의 기타 물체에 대한 감지 성능을 향상시킵니다.

moving orb
Intuitive Indicators
07
유연한 배포

MD는 고정 경로 인프라 없이 기존 운영 환경에 배포할 수 있으며 워크플로나 레이아웃 변경에 따라 조정할 수 있습니다.

moving orb
background graphic

백서
경쟁 우위 유지 — OMRON AMR을 활용하여 생산성 향상 

MD-650 Pallet Transfer in Warehouse Setting
background graphic

소프트웨어
AMR 플릿의 잠재력을 최대한 활용하십시오 

확장 가능한 AMR 운영을 위한 OMRON의 소프트웨어 플랫폼인 FLOW Core를 사용하여 미션, 교통 흐름 및 로봇 조정을 관리하십시오. 경로 계획 및 작업 할당부터 실시간 상태 모니터링 및 동적 경로 재설정에 이르기까지, 최대 100대의 AMR 군집이 변화하는 환경에서 효율적으로 이동할 수 있도록 지원합니다.

자세히 알아보기

소프트웨어 활성화
AMR 소프트웨어 활성화 

몇 단계만으로 AMR 및 Fleet Manager 라이선스를 신속하게 활성화하면 플릿이 작업할 준비가 완료됩니다.

시작하기

AMR Software License Activation OMRON AMR

매니퓰레이터 솔루션
협동 생산은 MoMa와 함께 시작됩니다 

자율 주행 기능과 로봇 팔 자동화를 하나의 유연한 솔루션으로 결합한 모바일 매니퓰레이터(MoMa)를 통해 운송과 조작을 통합하십시오. 자재 이동, 피킹 및 머신 텐딩에 이상적인 MoMa는 이동과 상호 작용이 모두 필요한 작업으로 자동화를 확장하는 데 도움이 됩니다.

MoMa에 대해 자세히 알아보기

동영상
보기

엔드 투 엔드 자동화 

AMR을 컨트롤러, 안전, 비전 및 I/O를 포함한 OMRON의 광범위한 자동화 포트폴리오와 연결하여 시설 전체의 자재 운송을 조정하십시오. 통합 플랫폼을 사용하여 로봇을 라인, 리프트, 도어 및 장비와 연결하고, 센서 또는 PLC 로직에서 미션을 트리거하며, 수동 개입을 줄이면서 워크플로를 유지할 수 있습니다.

OMRON Automation 방문하기

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
모션

서보는 효율적인 라인 이동을 보장하여 가동 중단 시간과 유지보수를 줄이고 더 부드럽고 안정적인 운영을 가능하게 합니다.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
로보틱스

산업용, 모바일 및 협동 로봇은 생산성을 향상시키고 정밀도를 바탕으로 광범위한 응용 분야에 쉽게 적응합니다.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
제어

제어 장치는 생산 라인을 통합하여 내장형 시스템으로 공간을 절약하는 동시에 생산성을 극대화합니다.

Automation_Diagram_Vision
04
비전

카메라와 센서는 환경에 적응하여 원활하고 정확하며 고품질의 자동화 프로세스를 가능하게 합니다.

Automation_Diagram_Safety
05
안전

안전 센서는 원활한 인간-기계 협업을 보장하여 위험을 줄이고 작업장 안전을 강화합니다.

중량물 운송을 안심하고 자동화하십시오 

궁금한 점이 있으신가요? 상담을 신청하십시오.

MD-650 Pallet Transport in Warehouse
background graphic

리소스
손끝에서 만나는 로보틱스 전문 지식 

AMR 소프트웨어 업데이트, 문서 및 가이드를 한곳에서 찾아 응용 프로그램을 최신 상태로 유지하고 자재 흐름을 안정적으로 운영하십시오.

최신 리소스 받기

서비스
글로벌 서비스 및 지원 네트워크 

OMRON Robotics는 MD-650/900이 안정적으로 최상의 성능을 발휘할 수 있도록 전 세계적인 서비스, 교육 및 지원 네트워크를 제공합니다.

자세히 알아보기

50-50