Mobile I/O Box
Chame qualquer robô móvel autônomo da OMRON para definir locais ou controlar dispositivos conectados – como portas e luzes – por meio do Mobile I/O Box. Funciona de forma independente ou com o Fleet Manager para facilitar a integração e o status em tempo real.
Mobile I/O Box
|
Integração |
MobilePlanner |
|
Entradas/saídas |
6 entradas digitais e saídas de relé |
|
Fonte de alimentação |
12-24 VDC (10,8-28,8) |
|
Tela |
Tela LCD de 128×64 |
|
Consumo de energia |
Máximo de 9 W |
|
Proteção |
Reversão/sobrecorrente |
Galeria
APLICAÇÕES
Aplicativos personalizados criados de acordo com suas necessidades
Descubra como a OMRON Robotics otimiza a logística e a automação de armazéns com soluções que aumentam a segurança, impulsionam a produtividade e se adaptam às necessidades em evolução, garantindo operações flexíveis e eficientes de ponta a ponta.
Ver todas as aplicações
SOFTWARE
Desbloqueie todo o potencial da sua frota
Maximize a eficiência da sua frota com o FLOW Core—a poderosa plataforma de software da Omron que simplifica a navegação, o gerenciamento de tarefas e o controle de tráfego. Gerencie até 100 AMRs da OMRON com facilidade, obtendo insights em tempo real para impulsionar uma automação mais inteligente e rápida.
Saiba mais
PRODUTOS RELACIONADOS
Automatize a intralogística e o manuseio de fim de linha com AMRs
Os Robôs Móveis Autônomos otimizam o transporte de materiais, a entrega na linha de produção e o suporte à submontagem. Seguros para trabalhar ao lado de humanos, eles melhoram o inventário, a separação de pedidos e a inspeção de qualidade—permitindo uma automação flexível e eficiente de ponta a ponta.
Baixar folheto
Light-duty LD-60/90
AMRs ágeis com cargas úteis de 60 e 90 kg, projetados para entrega na linha e transporte contínuo de materiais em espaços apertados de armazéns
Light-duty LD-250
AMR robusto com capacidade de 250 kg, projetado para movimentar itens volumosos com eficiência em ambientes de fabricação e logística
Omnilift OL-450S
AMR omnidirecional e de baixo perfil com carga útil de 450 kg, altura ajustável da plataforma, cobertura de segurança de 360° e placa de elevação integrada.
Medium-duty MD-650/900
AMRs de alto desempenho otimizados para logística industrial e transportes pesados, com sistemas de segurança avançados e carregamento rápido.
Heavy-duty HD-1500
AMR potente com carga útil de 1.500 kg, segurança de 360°, prevenção de obstáculos e carregamento rápido para transporte industrial pesado.
SOLUÇÃO DE MANIPULADOR
A produção colaborativa começa com o MoMa
Os aplicativos Mobile Manipulator automatizam o transporte e o picking, economizando tempo e trabalho. Com navegação autônoma e um braço robótico, ele agiliza os fluxos de trabalho, reduz os erros e aumenta a eficiência da produção.
Saiba mais sobre o MoMas
vídeo
Automatize suas aplicações
Simplifique os fluxos de trabalho com as soluções de automação industrial da Omron. Programe e sincronize perfeitamente robôs, segurança e sistemas de visão em uma única plataforma – com simulação integrada para facilitar a implantação e operações eficientes.
Movimento
Os servos garantem um movimento eficiente da linha, reduzindo o tempo de inatividade e a manutenção para operações mais suaves e fiáveis.
Robótica
Robôs industriais, móveis e colaborativos aumentam a produtividade e se adaptam facilmente a uma ampla gama de aplicações com precisão.
Controle
As unidades de controle integram sua linha de produção, maximizando a produtividade e economizando espaço com sistemas integrados.
Visão
Câmeras e sensores adaptam-se ao seu ambiente, permitindo processos automatizados suaves, precisos e de alta qualidade.
Segurança
Os sensores de segurança garantem uma colaboração homem-máquina perfeita, reduzindo os riscos e aumentando a segurança no local de trabalho.
Otimize seus fluxos de trabalho para máxima produtividade
Tem perguntas? Vamos conversar.
RECURSOS
Seu centro de recursos preferido
Baixe as atualizações de software e a documentação mais recentes do AMR para manter sua frota móvel funcionando com o máximo de desempenho.
Receba as últimas atualizações
SERVIÇO
Rede global de serviços e suporte
A rede global de suporte e serviços da OMRON Robotics mantém sua frota de AMRs com o melhor desempenho possível, com o máximo de tempo de atividade e serviço confiável.
Saiba mais
Insights relacionados
Obtenha mais insights
Grupo Antolin transformou as operações com transferências de componentes 100% automatizadas
O AMR OL-450S aumenta a produção da instalação em 30% com o manuseio automatizado de gaiolas
Diva International dobra a produção de lenços umedecidos com a automação AMR