Omron-360-MD-650-_0000
Clique para carregar
ROBÔ MÓVEL AUTÔNOMO

MD-650/900 

O MD-650/900 oferece uma maneira flexível de automatizar o transporte de paletes e cargas pesadas sem as limitações de transportadores fixos ou a ineficiência da movimentação manual. Ele combina navegação por recursos naturais, carregamento rápido, segurança integrada e coordenação de frota em uma plataforma projetada para uma operação diária confiável. Com suporte para acessórios específicos de carga, pode ser configurado para diversas cargas úteis, fluxos de trabalho em mudança e necessidades em evolução da instalação.

PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES

MD-650

Carga útil máxima

650 kg

Velocidade máxima

2200 mm/s

Tempo de execução

10 h (sem carga útil), 8 h (carga útil completa)

Tempo de recarga (20–80%)

19,6 minutos (de 20% a 80%)

Inclinação máxima

5° / 8,75% de inclinação

Interface de controle

MD-900

Carga útil máxima

900 kg

Velocidade máxima

1,8 m/s

Tempo de execução

10 h (sem carga útil)

Tempo de recarga (20–80%)

19,6 minutos (de 20% a 80%)

Inclinação máxima

5° / 8,75% de inclinação

Interface de controle

MobilePlanner

RECURSOS
MD-650/900 — movimentação mais inteligente para fluxos de trabalho de carga pesada 

High Payload & Precision
01
Opções de carga útil

Disponível nas configurações de 650 kg e 900 kg, a plataforma MD suporta tarefas de transporte de médio porte e mais pesadas em uma base comum.

moving orb
360º safety coverage
02
Cobertura de segurança 360°

Scanners a laser de segurança dianteiros e traseiros oferecem cobertura de 360° para apoiar a operação segura em torno de pessoas, equipamentos e obstáculos móveis.

moving orb
About_Icon-Sustainability in action
03
Navegação por recursos naturais

A navegação por recursos naturais permite que o MD se mova através de ambientes de produção reais sem fita magnética, refletores ou caminhos de guia fixos.

moving orb
Careers_Icon – Empowering culture
04
Carregamento rápido

O carregamento rápido de 20 % a 80 % em 19,6 minutos ajuda a manter as tarefas de transporte em movimento com menos tempo de inatividade entre as execuções.

moving orb
Fast Cycle Times
05
Gerenciamento de frotas

O suporte ao gerenciamento de frota permite que o MD opere como parte de um sistema AMR maior em vários fluxos de trabalho e instalações.

moving orb
Obstacle Avoidance
06
Detecção de objetos baixos

Lasers montados em posição baixa melhoram a detecção de paletes, obstáculos de baixo perfil e outros objetos abaixo do plano de varredura principal.

moving orb
Intuitive Indicators
07
Implantação flexível

O MD pode ser implantado em operações existentes sem infraestrutura de caminho fixo e ajustado conforme os fluxos de trabalho ou layouts mudam.

moving orb
background graphic

WHITE PAPER
Fique à frente da concorrência – aproveite os AMRs da OMRON para aumentar produtividade 

MD-650 Pallet Transfer in Warehouse Setting
background graphic

SOFTWARE
Libere todo potencial de sua frota de AMR 

Gerencie missões, fluxo de tráfego e coordenação de robôs com o FLOW Core, a plataforma de software da OMRON para operações escaláveis de AMR. Do planejamento de rotas e atribuição de tarefas ao monitoramento de status em tempo real e redirecionamento dinâmico, ele ajuda a manter frotas de até 100 AMRs se movendo de forma eficiente através de ambientes em mudança.

Saiba mais

ATIVAÇÃO DE SOFTWARE
Ative seu software AMR 

Ative rapidamente as licenças do AMR e do Fleet Manager em apenas algumas etapas, e sua frota estará pronta para trabalhar.

Comece agora

AMR Software License Activation OL-450S AMR

SOLUÇÃO DE MANIPULADOR
Produção colaborativa com robôs móveis 

Una o transporte e a manipulação com os Manipuladores Móveis (MoMas), combinando mobilidade autônoma com automação de braço robótico em uma solução flexível. Ideal para movimentação de materiais, picking e alimentação de máquinas, os MoMas ajudam a estender a automação para tarefas que exigem tanto movimento quanto interação.

Saiba mais sobre o MoMa

Assistir
ao
vídeo

Automação de ponta ponta 

Conecte AMRs com o portfólio de automação mais amplo da OMRON — controladores, segurança, visão e E/S — para coordenar o transporte de materiais em toda a instalação. Usando uma plataforma unificada, você pode interligar robôs com linhas, elevadores, portas e equipamentos, acionar missões a partir de sensores ou lógica de CLP e manter os fluxos de trabalho funcionando com menos intervenção manual.

Visitar OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimento

Os servos garantem um movimento eficiente da linha, reduzindo o tempo de inatividade e a manutenção para operações mais suaves e fiáveis.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robótica

Robôs industriais, móveis e colaborativos aumentam a produtividade e se adaptam facilmente a uma ampla gama de aplicações com precisão.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controle

As unidades de controle integram sua linha de produção, maximizando a produtividade e economizando espaço com sistemas integrados.

Automation_Diagram_Vision
04
Visão

Câmeras e sensores adaptam-se ao seu ambiente, permitindo processos automatizados suaves, precisos e de alta qualidade.

Automation_Diagram_Safety
05
Segurança

Os sensores de segurança garantem uma colaboração homem-máquina perfeita, reduzindo os riscos e aumentando a segurança no local de trabalho.

Automatize transporte de cargas pesadas com confiança 

Dúvidas? Fale com a gente.

MD-650 Pallet Transport in Warehouse
background graphic

RECURSOS
Expertise em robótica ao seu alcance 

Encontre atualizações de software de AMR, documentação e guias em um só lugar para manter as aplicações atualizadas e o fluxo de material funcionando de forma confiável.

Obtenha os recursos mais recentes

SERVIÇO
Rede global de serviços suporte 

A OMRON Robotics oferece uma rede mundial de serviços, treinamento e suporte para garantir que o MD-650/900 funcione de forma confiável e com desempenho máximo.

Saiba mais

50-50