Viper-Omron-360-0000_Transparent
Clique para carregar
INDUSTRIAL

Viper 

Os robôs Viper de seis eixos da OMRON oferecem desempenho rápido e preciso para usinagem, montagem e manuseio de materiais. Com um alcance de até 855 mm e cargas úteis de até 5 kg, o Viper se adapta a várias tarefas e layouts. Fáceis de programar com o software ACE e compatíveis com os controladores Omron, eles oferecem automação flexível e confiável para sua linha de produção.

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

Viper 650

Alcance máximo

653 mm

Carga útil máxima

5 kg

Repetibilidade

±0,02 mm

Nº de eixos

6

Conectividade

Ethernet ou EtherCAT® para NJ501-R

Ambiente de programação

ACE / Sysmac Studio

Viper 850

Alcance máximo

855 mm

Carga útil máxima

5 kg

Repetibilidade

±0,03 mm

Nº de eixos

6

Conectividade

Ethernet ou EtherCAT® para NJ501-R

Ambiente de programação

ACE / Sysmac Studio

RECURSOS
Viper: desempenho em que você pode confiar, precisão que oferece  

High Payload & Precision
01
Alta carga útil e precisão

Manuseia até 5 kg com repetibilidade de ±0,02 mm (650) ou ±0,03 mm (850) para montagem precisa, pick-and-place e tarefas de inspeção.

moving orb
Fast Cycle Times
02
Alta velocidade e controle

As velocidades de articulação de até 600°/s e o controle de movimento avançado garantem ciclos rápidos, maximizando a produtividade em ambientes de alto rendimento.

moving orb
Flexible Reach & Mounting
03
Alcance e montagem flexíveis

Oferece configurações de alcance de 653 mm ou 855 mm com montagem em mesa, piso ou invertida para qualquer espaço de trabalho.

moving orb
Diagnostics & Accuracy
04
Integração perfeita

Suporta EtherCAT para Omron NJ501-R ou ePLC para PLCs, com opções de script IEC 61131-3 ou eV+.

moving orb
Smart Monitoring
05
Monitoramento inteligente

Os diagnósticos em tempo real permitem solução de problemas rápida e os encoders de alta resolução garantem precisão.

moving orb
Environmental Adaptability
06
Flexibilidade ambiental

Disponível em modelos padrão, para sala limpa e com classificação IP54/IP65 para diversos ambientes.

moving orb
background graphic

ESTUDO DE CASO
Veja como vetipak escalou embalagens FMCG flexíveis de alta precisão com robótica OMRON 

Viper_Packaging_OMRON-Robotics
background graphic

SOFTWARE
Eleve sua produção com ACE 

Otimize as operações com o software ACE da OMRON, simplificando a integração, aumentando a precisão e otimizando os fluxos de trabalho para economizar tempo e reduzir custos, ao mesmo tempo em que permite que os robôs Viper ofereçam agilidade e eficiência incomparáveis.

Explore o ACE

CONTROLADOR DE ROBÓTICA
Controle unificado para desempenho superior 

Economize tempo, reduza o tempo de inatividade e adapte-se às necessidades em constante mudança com o Controlador Integrado de Robótica. Sincronize seus robôs Viper e sistemas de automação para operações mais rápidas e eficientes, tudo em uma plataforma poderosa.

Explore a solução

Assistir
vídeo

Automatize suas aplicações 

Maximize a produtividade com as soluções de automação industrial da Omron. Programe e sincronize facilmente robôs, dispositivos de segurança e sistemas de visão em uma plataforma. A simulação integrada simplifica a implantação e a solução de problemas para operações perfeitas.

Visite a OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
Movimento

Os servos minimizam o tempo de inatividade e a manutenção, enquanto os PCs industriais garantem um controle de processo preciso e confiável para a automação.

Automation_Diagram_Robotics
02
Robótica

Programe e integre robôs com o Controlador Integrado de Robótica, unificando automação e controle de movimento para desempenho máximo.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controle

Unifique robótica e automação com o Controlador Integrado de Robótica para escalonamento flexível e controle preciso.

Automation_Diagram_Vision
04
Visão

O Controlador de Aplicação IPC da OMRON suporta 8 câmeras para processamento de imagem preciso e de alta velocidade.

Automation_Diagram_Safety
05
Segurança

Os sensores de segurança garantem a colaboração homem-máquina, enquanto o E/S remoto reduz o tempo de inatividade e os custos com desempenho confiável em tempo real.

Comece otimizar suas operações hoje 

Tem perguntas? Vamos conversar.

Viper_Processing_Application
background graphic

RECURSOS
Seu centro de recursos Viper 

Acesse documentação técnica, guias, recursos e atualizações para otimizar totalmente o desempenho do seu Viper.

Receba as últimas atualizações

SERVIÇO
Serviço suporte global de robótica 

Beneficie-se dos serviços globais de segurança, treinamento e suporte da OMRON Robotics, maximizando o tempo de atividade do robô, aumentando a eficiência e garantindo o máximo desempenho em todas as suas operações.

Saiba mais

50-50