Voltar aos estudos de caso

Fabricante de produtos de higiene pessoal reduz tempo de inatividade dispendioso com cobot OMRON TM5-700 

Estudo de caso
Operator collaborating with OMRON TM5-700 cobot for assembly automation in electric shaver manufacturing_cropped
reorder–reorder-arrow-move-arrange
Indústria

Bens de consumo

update
Aplicação

Fixação de parafusos

traffic
Solução robótica

Cobot OMRON TM5-700

Resolvendo atrasos de troca manual na produção de produtos de higiene pessoal de alta variedade

Um fabricante líder de produtos de higiene pessoal foi desafiado por atrasos regulares em sua linha de montagem de barbeadores elétricos. As frequentes trocas de produtos exigiam trocas manuais de ferramentas e um longo retreinamento, resultando em horas de produção perdidas e produção inconsistente. Operadores qualificados gastavam um tempo significativo ajustando acessórios e verificando a fixação dos parafusos, enquanto cada nova variante de produto introduzia risco de erro humano e tempo de inatividade prolongado.

To address these bottlenecks, OMRON integrated the TM5-700 collaborative robot into the assembly automation process. The cobot’s intuitive programming interface enabled operators to set up new product types in minutes, eliminating the need for specialized training. Single-minute exchange of dies (SMED) became standard practice, with the cobot automatically adapting to multiple product formats and executing precise screw fastening for every unit.

O benefício foi imediato e mensurável. O tempo de troca caiu 80%, permitindo que o fabricante respondesse rapidamente à demanda do mercado e introduzisse novos modelos sem sacrificar a taxa de transferência. A automação de montagem também melhorou a consistência do processo, com o TM5-700 oferecendo qualidade repetível e reduzindo o retrabalho. Os operadores agora se concentram em tarefas de maior valor, com o cobot lidando com as etapas de montagem de rotina com segurança e eficiência.

Assista à história:

“Os cobots da OMRON são projetados para serem extremamente flexíveis, tanto na forma como são simples de programar quanto na forma como podem ser usados. Aqui, cliente pode alcançar troca de matrizes em um único minuto (SMED), movendo-se de um tipo de produto para outro extremamente rápido.” — Barry Oorbeek, Gerente de Contas Chave de Soluções Industriais da OMRON Benelux  

  • Operator collaborating with OMRON cobot for assembly automation in electric shaver manufacturing
  • OMRON TM5-700 cobot assembly automation for electric shaver production
  • Cobot ensures safe assembly in electric shaver production
  • OMRON cobot assembly automation for electric shaver production

Visão geral dos resultados:

Automação de montagem otimizada para trocas rápidas e sem erros

OMRON’s assembly automation solutions empower manufacturers to optimize changeovers, boost product quality, and make better use of skilled labor. For operations facing frequent model changes, collaborative robots offer a proven path to greater efficiency and reliability. If you’d like to discuss your production goals or explore practical solutions, our team is available to share expertise and insights—let’s connect.

Voltar aos estudos de caso

rss

Marcar uma consulta

form robot background