Voltar aos estudos de caso

Coboloader atinge 40 caixas por minuto em embalagens automáticas para montadoras de caixas de bens de consumo embalados 

Estudo de caso
Coboloader streamlining automatic packaging in Manufacturing
reorder–reorder-arrow-move-arrange
Indústria

Alimentos e commodities

update
Aplicação

Palletizing & Depalletizing

traffic
Solução robótica

Cobots da OMRON

Abordando a escassez de mão de obra e os riscos de segurança no carregamento de caixas de papelão com robôs colaborativos

Os produtores de bens de consumo embalados geralmente enfrentam desafios para recrutar e reter operadores para carregar caixas de papelão em máquinas de formação de bandejas, o que leva a um rendimento inconsistente e a maiores riscos de segurança. O carregamento manual retarda os processos de embalagem e limita a eficiência e a ergonomia do final da linha.

To address these issues, Inser Robótica S.A. developed the COBOLOADER, a collaborative robot cell for packaging lines. The system reliably places stacks of cartons onto belt conveyors feeding case erectors, adapting to a wide range of machine types. With a compact footprint of just 2,500mm by 1,800mm, COBOLOADER fits into tight spaces without disrupting existing layouts.

Powered by OMRON collaborative robots, the COBOLOADER delivers high productivity—processing up to 40 boxes per minute with minimal maintenance for up to 35,000 hours. Integrated safety scanners automatically slow operation when operators approach, ensuring safe collaboration. With energy consumption as low as 400W and less than 6 liters per hour of compressed air, the system supports sustainable operations.

A automatização do carregamento de caixas de papelão ajuda os fabricantes de bens de consumo embalados a aumentar a produtividade, melhorar a segurança do operador e obter um ROI mais rápido, oferecendo embalagens mais seguras, eficientes e prontas para serem dimensionadas.

Assista à história da Inser Robótica:

Visão geral dos resultados:

  • Coboloader robot for automatic packaging
  • Packaging Automation by OMRON
  • Automatic packaging system for FMCG production
  • Case Erector Loading with COBOLOADER for FMCG Automation
  • Coboloader streamlining automatic packaging
  • Automatic packaging solution for case erector loading

Embalagem automática personalizada para fabricantes de bens de consumo embalados

Os robôs Coboloader tornam o carregamento da montadora de caixas mais rápido, seguro e com maior eficiência energética. Com rápida integração e design adaptável para qualquer linha de produção, a Inser Robótica e a OMRON oferecem automação que atende aos desafios reais dos bens de consumo embalados. Se você estiver interessado em automatizar seu processo de embalagem, nossa equipe pode ajudá-lo a obter resultados confiáveis e de alto desempenho para seu projeto. Vamos explorar juntos o que é possível.

Voltar aos estudos de caso

rss

Marcar uma consulta

form robot background