Voltar aos estudos de caso

Sanofi automatiza embalagem de fim de linha para bilhão de doses de vacina 

Estudo de caso
Robotic palletizer stacking boxes on a pallet_crop
reorder–reorder-arrow-move-arrange
Indústria

Medical

update
Aplicação

Paletização

traffic
Solução robótica

Cobot OMRON TM12

Automatizando o manuseio de caixas pesadas para uma produção de vacinas mais segura e eficiente

Na unidade de Marcy-l’Étoile da Sanofi, o empilhamento manual de caixas de 9 kg no final da linha de embalagem representava um gargalo para os operadores. O levantamento repetitivo limitava a produção e sobrecarregava os trabalhadores, especialmente com a escala da instalação: um bilhão de doses de vacina enviadas anualmente para 150 países.

To address this challenge, Sanofi partnered with OMRON to install collaborative robotic palletizers. The TM12 robot was selected for its payload capacity and compact design, allowing for quick integration into existing lines. Each robotic palletizer now handles 150,000 kg of product monthly, reducing manual labor and enabling operators to shift to more value-added tasks.

A segurança continua sendo fundamental, com o sistema projetado para funcionar perfeitamente ao lado da equipe. O paletizador robótico não apenas aumenta a produtividade, mas também melhora o bem-estar do operador e a confiabilidade do processo. O suporte da OMRON garante desempenho confiável e adaptabilidade em todas as operações globais da Sanofi.

Assista à história da Sanofi:

Download in: Italian | German | Spanish | French | Polish | Turkish

  • Robotic palletizer stacking boxes on a pallet
  • Collaborative robotic palletizer automating end-of-line packaging
  • Robotic palletizer handling 9 kg vaccine boxes
  • OMRON TM12 collaborative robot improving efficiency in vaccine packaging
  • Compact robotic palletizer integrated into a packaging line
  • Sanofi automated production line

Visão geral dos resultados:

Automação personalizada para fabricação de diagnósticos

O uso do paletizador robótico da OMRON pela Sanofi levou a fluxos de trabalho mais seguros, maior eficiência e maior flexibilidade no atendimento às demandas de produção, ao mesmo tempo em que permite que os operadores se concentrem em tarefas mais significativas. Se você está considerando a automação para sua instalação, teremos prazer em conversar sobre seu projeto e suas metas.

Voltar aos estudos de caso

rss

Marcar uma consulta

form robot background