TM14S-_0000_Omron-360-Transparent
Clique para carregar
COLABORATIVO

OMRON TM14S 

Otimize a embalagem, o cuidado com máquinas e a automação logística com o TM14S. Com um alcance de 1100 mm e uma carga útil de 14 kg, o TM14S foi projetado para a produção de alimentos, bebidas e eletrônicos. A segurança com certificação ISO e a compatibilidade com salas limpas oferecem suporte à conformidade, e a visão integrada simplifica o controle do processo.

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

OMRON TM14S

Carga máxima

14 kg

Alcance máximo

1100 mm

Repetibilidade

±0,03 mm

Velocidade média

1,1 m/s

Grau de proteção e classe de sala limpa

IP65 para Braço Robótico
IP54 para Caixa de Controle e Haste do Robô
ISO Classe 3

Ambiente de programação

TMflow, TMScript, TMCraft

RECURSOS
OMRON TM14S — automação otimizada para produção máxima 

Certified Compliance
01
Certificações de segurança

31 funções de segurança certificadas incorporadas, incluindo ISO 13849-1, Cat.3, PL d e TÜV Nord, garantindo uma colaboração segura com trabalhadores humanos.

moving orb
Smart Monitoring
02
TMSimulator

Valide e simule as operações do robô offline, permitindo uma implementação mais rápida e uma melhoria contínua do processo sem interrupções na produção.

moving orb
Easy Installation
03
Configuração rápida e orientação manual

Simplifique a configuração com orientação manual intuitiva e uma interface amigável.

moving orb
Flexible Automation
04
Durável e flexível

A durabilidade com classificação IP54 e a compatibilidade com salas limpas ISO Classe 3 tornam-no ideal para diversas aplicações, desde a montagem a tarefas pesadas.

moving orb
Advanced Vision Tools
05
Visão integrada

A visão de alta resolução permite a detecção e o posicionamento precisos de objetos, aumentando a precisão de pick & place e reduzindo o tempo de inatividade.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
06
Programação gráfica e de script

Automatize tarefas com a interface de arrastar e soltar do TMFlow ou aproveite a programação de scripts para fluxos de trabalho complexos, acomodando todos os níveis de habilidade.

moving orb
background graphic

ESTUDO DE CASO
Os cobots FlexLink OMRON aumentam segurança eficiência com caixas por minuto um rápido retorno do investimento 

Cobot_Palletizer_OMRON-logistics-industyr-page
background graphic

SOFTWARE
Liberte todo potencial do seu cobot 

Maximize a eficiência dos seus cobots com a programação versátil do TMflow, apresentando controle de movimento preciso, ajustes fáceis de carga útil e tratamento de singularidades. Recursos de segurança integrados aprimoram a colaboração humano-robô e garantem fluxos de trabalho consistentes e ininterruptos.

Saiba mais

SOLUÇÃO DE MANIPULADOR
Produção colaborativa com robôs móveis 

Transforme suas operações com aplicações de Manipulador Móvel combinando robôs colaborativos e móveis para automatizar tarefas de transporte e coleta, aumentando a eficiência e a produtividade para o manuseio de materiais de próximo nível.

Saiba mais sobre MoMas

Assistir
ao
vídeo

Automatize suas aplicações 

Maximize a produtividade com as soluções de automação industrial da Omron. Programe e sincronize perfeitamente robôs, segurança e sistemas de visão em uma única plataforma, com simulação integrada para fácil implantação e operações eficientes.

Visite a OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimento

Os servos garantem um movimento eficiente da linha, reduzindo o tempo de inatividade e a manutenção para operações mais suaves e confiáveis.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robótica

Robôs industriais, móveis e colaborativos aumentam a produtividade e se adaptam facilmente a uma ampla gama de aplicações com precisão.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controle

As unidades de controle se integram à sua linha de produção, maximizando a produtividade e economizando espaço com sistemas integrados.

Automation_Diagram_Vision
04
Visão

Câmeras e sensores se adaptam ao seu ambiente, permitindo processos automatizados suaves, precisos e de alta qualidade.

Automation_Diagram_Safety
05
Segurança

Os sensores de segurança garantem uma colaboração perfeita entre humanos e máquinas, reduzindo riscos e aumentando a segurança no local de trabalho.

background graphic

RECURSOS
Mantenha-se à frente com atualizações de software recursos  

Mantenha seus fluxos de trabalho eficientes com a documentação, manuais e guias mais recentes para garantir que seus robôs colaborativos operem no seu melhor desempenho.

Receba as últimas atualizações

SERVIÇO
Rede global de serviço suporte 

A OMRON Robotics oferece suporte e treinamento em todo o mundo para manter sua frota de robôs operando com máxima eficiência, garantindo alta disponibilidade e desempenho estável.

Saiba mais

50-50