TM20S-M-0000-Omron-360_Transparent
Clique para carregar
COLABORATIVO

OMRON TM20S 

O TM20S foi desenvolvido para tarefas exigentes de paletização, embalagem e atendimento de máquinas. Ele oferece movimentos estáveis, segurança certificada e uma configuração rápida em células compactas. Com um braço leve, visão integrada e um ambiente de programação intuitivo, sem necessidade de código, ele ajuda fabricantes a ganhar velocidade – com pilhas mais organizadas, manipulação confiável de peças e trocas de formato seguras.

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

OMRON TM20S

Carga máxima

20 kg

Alcance máximo

1300 mm

Repetibilidade

± 0,05 mm

Velocidade média

1,1 m/s

Grau de proteção e classe de sala limpa

IP65 para braço do robô
IP54 para caixa de controle CA e Robot Stick
ISO Classe 3

Ambiente de programação

TMflow, TMScript, TMCraft

RECURSOS
OMRON TM20S — grande capacidade, implantação simples 

Drag-n-Drop Programming
01
Alta carga útil, grande alcance, braço leve

Com 20 kg de carga útil e 1300 mm de alcance em um braço de apenas 33 kg, o TM20S movimenta caixas pesadas, alcança áreas mais profundas da célula e ainda pode ser reposicionado rapidamente entre estações.

moving orb
Smart Monitoring
02
Segurança colaborativa certificada

33 funções de segurança com ISO 13849‑1 Categoria 3, PL d e conformidade total com ISO 10218‑1, além de certificações UL e CSA — paradas, velocidades e trabalho lado a lado de forma previsível e confiável.

moving orb
Advanced Vision Tools
03
Visão integrada

O sistema de visão embarcado apoia inspeção, medição e posicionamento preciso, reduzindo a necessidade de câmeras externas e acelerando o comissionamento da célula.

moving orb
Flexible Automation
04
Programação rápida e visual

O TMflow oferece programação por guiagem manual, blocos gráficos e scripts, dando às equipes um caminho rápido e flexível do primeiro programa até a produção em série.

moving orb
Easy Installation
05
Landmark para realocação ágil

O recurso de posicionamento por Landmark permite que o robô se localize rapidamente e com repetibilidade – ideal para aplicações móveis e trocas frequentes com mínima recalibração.

moving orb
Certified Compliance
06
Pronto para ambientes industriais e salas limpas

Proteção IP65 com coberturas nas juntas e certificação para Sala Limpa ISO Classe 3 mantêm o desempenho estável em ambientes com óleo ou requisitos de higiene elevados.

moving orb
About_Icon-Innovation with purpose
07
Acabamento compatível com ESD

O acabamento com proteção eletrostática ajuda a garantir confiabilidade no manuseio de placas de circuito, montagem de células e módulos de alta precisão.

moving orb
background graphic

ESTUDO DE CASO
Veja como RB1200 reduz área de ocupação em 60% os custos em até 50% com paletização compacta flexível 

Paletizador colaborativo RB1200 operando em um chão de fábrica, demonstrando sua área compacta
background graphic

SOFTWARE
Potencialize desempenho com TMflow 

O TMflow torna o TM20S simples de programar e fácil de escalar. Você pode guiar o robô pela mão, montar fluxos com blocos visuais ou adicionar scripts quando a lógica ficar mais complexa. Com o TMSimulator, é possível validar programas offline e depois colocar em operação usando recursos de segurança e visão integrados, reduzindo tempo de setup e retrabalho.

Saiba mais

SOLUÇÃO DE MANIPULADOR
Produção colaborativa com robôs móveis 

Dê mobilidade às células com os AMRs OMRON MD ou HD. O TM20S pode executar paletização, apoio à embalagem e atendimento de máquinas na linha, mudando de estação conforme necessário para aumentar a utilização e manter o fluxo contínuo – em tarefas como coleta e entrega no fim de linha, carregamento móvel de dispositivos de fixação e transferências entre células.

Saiba mais sobre MoMas

Assistir
ao
vídeo

Automação de ponta ponta 

Conecte células com o TM20S a AMRs, visão e sistemas de segurança em um fluxo integrado – do abastecimento até o palete. Com software padronizado e trocas rápidas, você evita células isoladas, mantém alta produtividade e ainda reforça qualidade e conformidade.

Visite a OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Omron-3G3RX-Advanced-Motion-Controllers-800x800px
01
Movimento

Os servos garantem um movimento eficiente da linha, reduzindo o tempo de inatividade e a manutenção para operações mais suaves e confiáveis.

Omron_Robotics_Family_Group_Website_Final
02
Robótica

Robôs industriais, móveis e colaborativos aumentam a produtividade e se adaptam facilmente a uma ampla gama de aplicações com precisão.

Omron-W4S1-Programmable-Logic-Controllers-800x800px
03
Controle

As unidades de controle se integram à sua linha de produção, maximizando a produtividade e economizando espaço com sistemas integrados.

Automation_Diagram_Vision
04
Visão

Câmeras e sensores se adaptam ao seu ambiente, permitindo processos automatizados suaves, precisos e de alta qualidade.

E3ZM-V_remote_teaching
05
Segurança

Os sensores de segurança garantem uma colaboração perfeita entre humanos e máquinas, reduzindo riscos e aumentando a segurança no local de trabalho.

Comece hoje otimizar sua produção 

Dúvidas? Fale com a gente.

Automated packaging line processing cartons efficiently
background graphic

RECURSOS
Seu hub de recursos 

Acesse manuais do TM20S, versões do TMflow, documentação técnica e certificados de segurança. Encontre guias de inicialização, fluxos modelo e boas práticas para ir rapidamente dos testes à produção.

Acessar recursos do TM20S

SERVIÇO
Rede global de serviço suporte 

A OMRON Robotics oferece suporte e treinamento em todo o mundo para manter sua frota de robôs operando com máxima eficiência, garantindo alta disponibilidade e desempenho estável.

Saiba mais

50-50