TM20S-M-0000-Omron-360_Transparent
点击加载
协作式

欧姆龙 TM20S 

TM20S 专为重型码垛、包装和机床管理而设计,在紧凑的工作站中提供稳定的运动、经过认证的安全性和快速设置。凭借轻量化机械臂、集成视觉系统和直观的无代码编程环境,它能帮助制造商实现更整洁的堆叠、可靠的零件处理和从容的换产,从而加快生产进度。

主要规格

欧姆龙 TM20S

最大有效载荷

20 千克

最大工作范围

1300 毫米

重复精度

± 0.05 mm

平均速度

1.1 米/秒

IP 和洁净室等级

机械臂 IP65
交流控制箱和手持终端 IP54
ISO 3 级

编程环境

TMflow、TMScript、TMCraft

功能
欧姆龙 TM20S——高负载,易部署 

Drag-n-Drop Programming
01
高负载、长臂展、轻量化机械臂

33 kg 的机械臂具备 20 kg 的负载能力和 1300 mm 的臂展,可处理重型箱体、适应更深的工作站,并能在工位间快速迁移。

moving orb
Smart Monitoring
02
经过认证的协作安全

具备 33 项安全功能,符合 ISO 13849-1 第 3 类 PL d 标准及 ISO 10218-1 全面合规,并获得 UL 和 CSA 认证——确保可预测的停机、速度以及安全的并肩作业。

moving orb
Advanced Vision Tools
03
内置视觉系统

集成的视觉引导支持检测、测量和精确放置,从而减少外部摄像头的使用并加快部署速度。

moving orb
Flexible Automation
04
快速图形化编程

TMflow 的手动引导、拖放式模块和脚本编写功能,为团队提供了从首次编程到全面投产的快速、灵活路径。

moving orb
Easy Installation
05
用于快速重新部署的 Landmark

Landmark 定位支持快速、可重复的自我定位,适用于移动搬运和快速换产,且只需极少的重新校准。

moving orb
Certified Compliance
06
适用于工业及无尘室环境

具备关节防护罩的 IP65 机械臂防护和 ISO 3 级无尘室认证,确保在油腻或卫生要求严格的环境中性能稳定。

moving orb
About_Icon-Innovation with purpose
07
符合 ESD 标准的涂层

防静电涂层确保了 PCB 搬运、单元组装和精密模块处理的可靠性。

moving orb
background graphic

案例研究
了解 RB1200 如何通过紧凑、灵活的码垛方案将占地面积减少 60%,并将成本降低高达 50% 

RB1200 协作机器人码垛机在工厂车间运行,展示了其紧凑的占地面积
background graphic

软件
利用 TMflow 提升性能 

TMflow 软件使 TM20S 的编程变得简单且易于扩展。您可以手动引导路径点、使用视觉模块构建流程,或在逻辑复杂时添加脚本。通过 TMSimulator 进行离线验证,然后配合集成的安全工具和视觉系统进行部署,从而缩短设置时间并减少返工。

了解更多

机械手解决方案
与现代艺术博物馆开始合作制作 

利用欧姆龙 MD 或 HD 系列 AMR 实现工作站的移动化。TM20S 在线边执行码垛、包装支持和机床管理,在不同工位间切换以提高利用率并保持流程运转——典型动作包括线末取放、移动夹具装载和跨单元转运。

了解更多关于 MoMas 的信息

观看视频

端到端自动化 

将 TM20S 工作站与 AMR、视觉系统和安全系统连接成一个流畅的流程——从进料到码垛。通过标准软件和快速换产,您可以避免孤立的工作单元,在保持高产能的同时确保质量和合规性。

访问欧姆龙自动化

Omron_Automation_Drawing
Omron-3G3RX-Advanced-Motion-Controllers-800x800px
01
运动

伺服系统可确保生产线的高效运动,减少停机时间和维护工作,从而实现更平稳、更可靠的运行。

Omron_Robotics_Family_Group_Website_Final
02
机器人

工业机器人、移动机器人和协作机器人可提高生产率,并能轻松、精确地适应各种应用。

Omron-W4S1-Programmable-Logic-Controllers-800x800px
03
控制

控制单元与生产线集成,最大限度地提高生产率,同时通过内置系统节省空间。

Automation_Diagram_Vision
04
愿景

摄像头和传感器可适应环境,实现流畅、准确和高质量的自动化流程。

E3ZM-V_remote_teaching
05
安全

安全传感器可确保人机无缝协作,降低风险,提高工作场所的安全性。

立即开始优化您的生产 

有问题?我们来聊聊。

高效处理纸箱的自动化包装线
background graphic

资源
您的首选资源中心 

获取 TM20S 手册、TMflow 版本说明、技术文档和安全认证。查找设置指南、流程模板和最佳实践说明,以便快速从测试阶段过渡到生产阶段。

获取 TM20S 资源

服务
全球服务和支持网络 

欧姆龙机器人提供全球支持和培训,以使您的机器人车队保持最佳效率运行,确保最佳正常运行时间和性能。

了解更多

50-50