自主移动机器人

OL 系列

利用 OL 系列将您的推车运输转化为精简、可靠的物料流。

Standard carrier lifting OL-450S AMR

型号 

OL-450S with Mast Front VIew
01
OL-450S

将推车运输转变为可预测的连续流。低剖面、全向行驶的 OL-450S 可钻入滚轮笼车和拣货车下方,将其稳固升起,并凭借内置安全功能在交通繁忙的共享空间中穿行。无线充电和群控协作可确保物料持续移动,无需操作员频繁干预。

最大负载

450 kg

最大速度

1200 mm/s

升降高度

108 – 308 mm

查看产品详情

对比我们的 AMR 

产品

Table_OL-450S

OL-450S

探索

450 kg

1200 mm/s

仅限平整地面

11 小时(无负载) 7 小时(满负载)

25 分钟(20% 至 80% 电量)

360° 安全覆盖 2 个前置安全扫描仪 29 组安全扫描区域设置 先进避障功能 紧急停止(共 2 个) 声光指示器 后保险杠停止 安全接近灯

IP20

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN IEC 60204-1 EN ISO 3691-4(除 4.12 条款外) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UN 38.3 UL 1564 EN 60335-2-29 EN 62311 EN 55011 IEEE 802.11 b/g

电池:CE 固定电子设备和固定线圈:CE

MobilePlanner

LD-6090 Tets

LD-60/90

探索

60 kg (LD-60) 90 kg (LD-90)

1800 mm/s (LD-60) 1350 mm/s (LD-90)

≤ 60 kg:4.8° (8.3%) (LD-60/90) > 60 kg:仅限水平地面 (LD-60/90)

15 小时(无负载) 12 小时(满负载)

2 小时 10 分钟(20% 至 80% 电量)

240° 视野 前置安全扫描激光器 紧急停止 先进避障功能 后置声呐感应 前保险杠传感器 声光指示器

IP20

ISO 5 / 100 级

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4(有例外) ANSI B56.5 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

AMR:cULus 电池:cRUus 充电桩:cULus

MobilePlanner

Table_LD-259

LD-250

探索

250 kg

1200 mm/s

1.7° / 3% 坡度

13 小时(无负载) 10 小时(满负载)

2 小时 10 分钟(20% 至 80% 电量)

240° 视野 前置安全扫描激光器 低位前置激光器 先进避障功能 可选激光扫描仪 紧急停止(共 3 个) 后置 TOF 感应 声光指示器

IP20

ISO 5 / 100 级

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4(有例外) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

AMR:cULus 电池:cRUus 充电桩:cULus

MobilePlanner

Table_MD-650

MD-650/900

探索

650 kg (MD-650) 900 kg (MD-900)

2200 mm/s (MD-650) 1800 mm/s (MD-900)

5° / 8.75% 坡度

10 小时(无负载) 8 小时(满负载)

19.6 分钟(20% 至 80% 电量)

360° 安全覆盖 两个安全激光扫描仪 低位障碍物检测激光器 先进避障功能 紧急停止(共 5 个) 声光指示器 可选垂直激光扫描仪

IP22 充电板为 IP10

ISO 4 / 10 级

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 ANSI/RIA R15.08 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g

AMR:cTUVus 电池:cTUVus, CE 电源箱:cTUVus 对接目标:cTUVus

MobilePlanner

HD-1500_Table_Comp

HD-1500

探索

1500 kg

1800 mm/s

5° / 8.75% 坡度

12.5 小时(无负载) 9 小时(满负载)

24 分钟(20% 至 80% 电量)

360° 安全覆盖 两个安全激光扫描仪 低位障碍物检测激光器 先进避障功能 安全激光扫描区域设置 紧急停止(共 5 个) 声光指示器 双通道紧急停止 双通道安全输出 双通道防护停止接口 可选垂直激光扫描仪

IP20

ISO 5 / 100 级

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g

AMR:cTUVus 电池:cURus, CE 电源箱:cTUVus 对接目标:cTUVus

MobilePlanner

最大负载

最大速度

最大坡度

运行时间

充电时间

安全功能

IP 等级

洁净室等级

合规性

认证与标志

ESD 选项

控制界面

产品

Table_OL-450S

OL-450S

探索

LD-6090 Tets

LD-60/90

探索

Table_LD-259

LD-250

探索

Table_MD-650

MD-650/900

探索

HD-1500_Table_Comp

HD-1500

探索

最大负载

450 kg

60 kg (LD-60) 90 kg (LD-90)

250 kg

650 kg (MD-650) 900 kg (MD-900)

1500 kg

最大速度

1200 mm/s

1800 mm/s (LD-60) 1350 mm/s (LD-90)

1200 mm/s

2200 mm/s (MD-650) 1800 mm/s (MD-900)

1800 mm/s

最大坡度

仅限平整地面

≤ 60 kg:4.8° (8.3%) (LD-60/90) > 60 kg:仅限水平地面 (LD-60/90)

1.7° / 3% 坡度

5° / 8.75% 坡度

5° / 8.75% 坡度

运行时间

11 小时(无负载) 7 小时(满负载)

15 小时(无负载) 12 小时(满负载)

13 小时(无负载) 10 小时(满负载)

10 小时(无负载) 8 小时(满负载)

12.5 小时(无负载) 9 小时(满负载)

充电时间

25 分钟(20% 至 80% 电量)

2 小时 10 分钟(20% 至 80% 电量)

2 小时 10 分钟(20% 至 80% 电量)

19.6 分钟(20% 至 80% 电量)

24 分钟(20% 至 80% 电量)

安全功能

360° 安全覆盖 2 个前置安全扫描仪 29 组安全扫描区域设置 先进避障功能 紧急停止(共 2 个) 声光指示器 后保险杠停止 安全接近灯

240° 视野 前置安全扫描激光器 紧急停止 先进避障功能 后置声呐感应 前保险杠传感器 声光指示器

240° 视野 前置安全扫描激光器 低位前置激光器 先进避障功能 可选激光扫描仪 紧急停止(共 3 个) 后置 TOF 感应 声光指示器

360° 安全覆盖 两个安全激光扫描仪 低位障碍物检测激光器 先进避障功能 紧急停止(共 5 个) 声光指示器 可选垂直激光扫描仪

360° 安全覆盖 两个安全激光扫描仪 低位障碍物检测激光器 先进避障功能 安全激光扫描区域设置 紧急停止(共 5 个) 声光指示器 双通道紧急停止 双通道安全输出 双通道防护停止接口 可选垂直激光扫描仪

IP 等级

IP20

IP20

IP20

IP22 充电板为 IP10

IP20

洁净室等级

ISO 5 / 100 级

ISO 5 / 100 级

ISO 4 / 10 级

ISO 5 / 100 级

合规性

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN IEC 60204-1 EN ISO 3691-4(除 4.12 条款外) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UN 38.3 UL 1564 EN 60335-2-29 EN 62311 EN 55011 IEEE 802.11 b/g

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4(有例外) ANSI B56.5 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4(有例外) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 ANSI/RIA R15.08 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g

认证与标志

电池:CE 固定电子设备和固定线圈:CE

AMR:cULus 电池:cRUus 充电桩:cULus

AMR:cULus 电池:cRUus 充电桩:cULus

AMR:cTUVus 电池:cTUVus, CE 电源箱:cTUVus 对接目标:cTUVus

AMR:cTUVus 电池:cURus, CE 电源箱:cTUVus 对接目标:cTUVus

ESD 选项

控制界面

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

立即开始您的自动化运营 

有疑问?让我们聊聊。

Intralogistics automation boosting productivity with OL-450S AMR_cropped
background graphic

软件
释放 AMR 的全部潜力 

FLOW Core 集中处理日常 AMR 运营的任务创建、路径规划和群控协作。它能自动分配工作、管理机器人交通,并引导 AMR 绕过障碍物重新规划路线,从而在无需持续人工监管的情况下保持物料流动。

了解更多

端到端自动化 

将控制器、安全、视觉、I/O 和自主移动机器人整合到一个统一的平台上。作为单一来源供应商,欧姆龙帮助将物料搬运设备、传感器和 PLC 逻辑协调为一个互联的自动化系统。

访问欧姆龙自动化

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
运动控制

伺服系统确保高效的生产线移动,减少停机时间和维护,实现更顺畅、更可靠的运营。

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
机器人

工业、移动和协作机器人可提高生产率,并能精准地适应各种应用。

Automation_Diagram_Control-i4H
03
控制

控制单元集成您的生产线,通过内置系统在节省空间的同时最大限度地提高生产率。

Automation_Diagram_Vision
04
视觉

相机和传感器可适应您的环境,实现顺畅、准确且高质量的自动化流程。

Automation_Diagram_Safety
05
安全

安全传感器确保无缝的人机协作,降低风险并提高工作场所安全性。

服务
全球服务与支持 

欧姆龙机器人提供全球支持网络、专家培训和安全服务,确保您的 OL 系列 AMR 以最佳性能运行并实现最长正常运行时间。

了解更多

50-50