加工
利用欧姆龙用于加工的工业机器人实现任务自动化——高效、灵活且精准。
始终如一的全程吞吐量
利用机器人实现加工每个阶段的自动化。从机床上下料和分拣到装配、紧固和码垛,我们的解决方案可提供始终如一的质量和高吞吐量。无需重新工具即可轻松适应新 SKU 并扩大生产规模,让您的团队能够专注于创新和增值任务。
自动化码垛与包装
利用自动化码垛和包装解决方案简化您的后端运营。我们的协作机器人和工业机器人可对货物进行堆叠、缠绕和装运准备,而自主移动机器人 (AMR) 则负责线边取货、运输和存储。这种集成方法提高了吞吐量,减少了人工搬运和人体工程学风险,并支持准时制物流,从而实现更智能、更精益的供应链。
灵活、适应性强的自动化
将 AMR 的灵活性与使用移动协作机器人的先进操作相结合。MoMa 可在您的设施中自主导航,执行拾取与放置、物料转移和补料任务,并实时适应生产变化——弥合了固定自动化与动态制造之间的鸿沟。
开启无缝自动化
从统一平台管理机器人、PLC、安全设备和视觉系统。集成仿真可加速部署和故障排除,确保每一步操作都顺畅高效。
运动控制
伺服系统可最大限度地减少停机时间和维护,而工业 PC 则可确保自动化过程中精确、可靠的工艺控制。
机器人
利用机器人集成控制器对机器人进行编程和集成——统一自动化和运动控制以实现巅峰性能。
控制
利用机器人集成控制器统一机器人和自动化,实现灵活扩展和精确控制。
视觉
欧姆龙的 IPC 应用控制器支持 8 个摄像头,可实现高速、精确的图像处理。
安全
安全传感器确保人机协作,而远程 I/O 则通过可靠的实时性能降低停机时间和成本。
相关产品
自适应加工实现最大产出
利用专为您的加工线定制的机器人自动化提高安全性和吞吐量。实现始终如一的质量和卓越运营,让您的团队能够专注于创新。
Viper
用于机床上下料、装配和紧固的 6 轴机器人——负载高达 5 kg。
欧姆龙 TM S 系列
用于灵活上下料、组装和焊接的先进协作机器人。
i4L
用于快速拾取与放置、分拣和组装的紧凑型 SCARA 机器人——负载高达 5 kg。
iX3 和 Hornet
用于高速分拣和包装的并联机器人——负载高达 8 kg。
i4H
具有 ±0.015 mm 精度和无缝集成的高速 SCARA 机器人——负载高达 15 kg。
iX4 和 Quattro
用于卫生、高需求环境下的多点拾取的四臂机器人——负载高达 15 kg。
欧姆龙 TM 系列
用于上下料、组装和码垛的多功能协作机器人。
自主移动机器人
用于线边物料转移和补料的自主移动机器人。
移动协作机器人
用于灵活拾取和机床上下料的移动协作机器人。
工业零件供料器
呈现并分拣混合零件,以实现自动化拾取和连续流。