博客首页
了解 OL-450S——助力自动化仓储的更智能物料搬运方案
优化物料流:解决现代运营中的关键挑战
如果您正在管理制造工厂、仓库或配送中心,您就会明白移动物流笼车、推车和手推车不仅仅是一项小任务——它是您日常运营的支柱。然而,人工物料搬运会占用人员、引入安全风险并产生降低运营速度的瓶颈。随着劳动力持续短缺和客户需求不断增长,企业需要一种更智能、可扩展的方式来保持货物流动。
如果您可以实现这些重复性动作的自动化,提高效率,并让您的团队专注于更高价值的工作——而且无需昂贵的设施升级或复杂的工程,那会怎样?
隆重推出 OL-450S:欧姆龙首款全向举升式 AMR
了解 OL-450S, 这是一款带有集成举升板的低剖面全向自主移动机器人 (AMR),旨在简化汽车、电子、食品和家居用品等快节奏行业的物料搬运。与传统解决方案不同,OL-450S 是即插即用的——无需顶部装置,无需定制,无需冗长的集成,因此您从第一天起就能看到投资回报 (ROI)。关键特性一览:
- 负载: 450 kg
- 举升板范围: 108 mm – 308 mm
- 最高速度: 1200 mm/s
- 安全覆盖: 360°
- 运行时间: 每次充电可达 7 小时
- 充电时间: 40 分钟(无线感应充电)
- 集群管理: 通过欧姆龙 FLOW Core 软件进行集中管理
“其低剖面设计,结合强大的导航和集群管理功能,使其成为寻求物料运输过程自动化并提高安全性和生产力的企业的理想解决方案,” ——欧姆龙机器人 (OMRON Robotics) 产品管理与营销副总裁 Justin King


专为敏捷、现代的生产需求而设计
当今的生产车间面临着生产计划快速变化、吞吐量需求增加以及空间受限等挑战。OL-450S 通过直观的操作、无缝的集成和紧凑的占地面积来应对这些挑战,确保您的工作流程顺畅高效:
- 无缝集成:
适用于您现有的推车和手推车——无需更换设备。 - 集中式集群管理:
通过 FLOW Core 软件操作您的整个机器人集群。 - 紧凑、敏捷的设计:
轻松穿梭于拥挤的通道、狭窄的角落和洁净室。 - 即插即用部署:
开箱即用——无需定制工程或冗长的设置。 - 持续运行:
满载情况下每次充电可运行长达 7 小时,且仅需 40 分钟即可完成无线充电——无需电缆,无需等待——让您的物料以极短的停机时间保持流动。
无论您是在繁忙的工作空间中穿梭、绕过意外障碍物,还是管理多元化的机器人集群,OL-450S 都能适应您的需求,实现准时化物料搬运。

现实影响:行业应用
制造业
实现装配站之间重型组件运输的自动化,将熟练工人从繁重任务中解放出来,专注于更高价值的工作,并降低受伤风险。
仓储业
精确移动推车和货架,最大限度地减少人工劳动和搬运错误——是动态订单履行的理想选择。
零售配送
处理大批量货物运输,提高吞吐量和准确性。集中式集群管理可协调多达 100 台机器人,以实现最高效率——即使在季节性高峰期也是如此。
为什么选择 OL-450S?
减少停机时间: 持续运行,干扰极小。
提高吞吐量: 更快完成任务,缩短周期时间,提高产出。
提升安全性: 先进的动态安全功能保护您的团队和设备。
重复性与一致性: 跨班次提供可靠、可重复的结果。
应用多样性: 高效服务于多种生产线和负载类型。

从容扩展:轻松的集群管理
每个设施都是独特的。OL-450S 能够即时适应,开箱即可处理各种推车和物流笼车——无需昂贵的改造。其智能软件可预测并避开障碍物,在整个集群范围内共享安全数据以实现协同保护。
随着您的自动化需求不断发展,欧姆龙的 FLOW Core 软件 可让您协调多达 100 台 AMR(包括 OL-450S),并无缝集成欧姆龙任何型号的组合,例如 LD、MD 和 HD 系列。这种灵活性使您能够构建量身定制的集群,满足从轻型交付到重载运输的各种物料搬运要求。为了实现更强大的控制和集成,Mobile I/O Box 使您能够直接从设施系统召唤 AMR 或连接设备,从而减少瓶颈、简化运营,并让您在不增加复杂性的情况下扩大规模。

准备好体验更智能的物料搬运了吗?
卓越运营是您的优势。OL-450S 助力您安全、高效、快速响应地实现这一目标。
有疑问或想观看 OL-450S 的实际操作?联系我们的团队了解更多信息或预约现场演示。