TM14S-_0000_Omron-360-Transparent
点击加载
协作型

欧姆龙 TM14S 

利用 TM14S 优化包装、机床管理和物流自动化。TM14S 具有 1100 mm 的工作半径和 14 kg 的负载能力,专为食品、饮料和电子产品生产而设计。其通过 ISO 认证的安全性和洁净室兼容性可确保合规性,而集成视觉系统则简化了过程控制。

关键规格

欧姆龙 TM14S

最大负载

14 kg

最大工作半径

1100 mm

重复精度

±0.03 mm

平均速度

1.1 m/s

IP 防护及洁净室等级

机器人手臂 IP65
控制箱和手持终端 IP54
ISO Class 3

编程环境

TMflow, TMScript, TMCraft

特性
欧姆龙 TM14S——精简自动化,实现产出最大化 

Certified Compliance
01
安全认证

内置 31 项经过认证的安全功能,包括 ISO 13849-1、Cat.3、PL d 和 TÜV Nord 认证,确保与人类工作人员的安全协作。

moving orb
Smart Monitoring
02
TMSimulator 测试

离线验证和模拟机器人操作,实现更快的部署和持续的过程改进,且无需停止生产。

moving orb
Easy Installation
03
快速设置与手动引导

通过直观的手动引导和手持界面简化设置,将您的 TM 屏幕转变为示教器——无需布线。

moving orb
Flexible Automation
04
耐用且灵活

IP54 级耐用性和 ISO Class 3 洁净室兼容性使其成为从组装到重型任务等各种应用的理想选择。

moving orb
Advanced Vision Tools
05
内置视觉

高分辨率视觉系统可实现精确的物体检测和定位,提高取放精度并减少停机时间。

moving orb
Drag-n-Drop Programming
06
图形化与脚本编程

使用 TMFlow 的拖放式界面自动执行任务,或利用脚本编程处理复杂的工作流,适应各种技能水平的用户。

moving orb
background graphic

案例研究
FlexLink 与欧姆龙协作机器人以每分钟 箱的速度和快速的投资回报率提升安全与效率 

Cobot_Palletizer_OMRON-logistics-industyr-page
background graphic

软件
释放协作机器人的全部潜力 

通过 TMflow 的多功能编程最大限度地提高协作机器人的效率,其特点包括精确的运动控制、简便的负载调整和奇异点处理。集成安全功能增强了人机协作,并确保一致、不间断的工作流。

了解更多

机械手解决方案
协作生产始于 MoMa 

通过结合协作机器人和移动机器人来自动执行运输和拣选任务,利用移动机械手应用改变您的运营,为更高级别的物料搬运提高效率和生产率。

了解更多关于 MoMa 的信息

观看视频

自动化您的应用 

利用欧姆龙的工业自动化解决方案最大限度地提高生产率。在一个平台上无缝编程和同步机器人、安全和视觉系统,并通过集成模拟实现轻松部署和高效运营。

访问欧姆龙自动化

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
运动控制

伺服系统确保高效的生产线运动,减少停机时间和维护,实现更顺畅、更可靠的运营。

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
机器人

工业、移动和协作机器人可提高生产率,并能以极高的精度轻松适应各种应用。

Automation_Diagram_Control-i4H
03
控制

控制单元与您的生产线集成,通过内置系统在节省空间的同时最大限度地提高生产率。

Automation_Diagram_Vision
04
视觉

摄像头和传感器可适应您的环境,实现顺畅、准确且高质量的自动化流程。

Automation_Diagram_Safety
05
安全

安全传感器确保无缝的人机协作,降低风险并增强工作场所安全性。

立即开始优化您的工作流程 

有问题吗?让我们聊聊。

Collaborative_Robots_Application_OMRON_Robotics
background graphic

资源
通过软件更新和资源保持领先  

通过最新的文档、手册和指南保持工作流程的高效,确保您的协作机器人以最佳状态运行。

获取最新更新

服务
全球服务与支持网络 

欧姆龙机器人提供全球支持和培训,确保您的机器人机群以最高效率运行,保证最佳的正常运行时间和性能。

了解更多

50-50