欧姆龙 TM6S
欧姆龙 TM6S
|
最大有效载荷 |
6 千克 |
|
最大工作范围 |
1800 mm |
|
重复精度 |
± 0.1 mm |
|
平均速度 |
1.1 米/秒 |
|
IP 和洁净室等级 |
机械臂 IP65 |
|
编程环境 |
TMflow, TMScript, TMCraft |
画廊
软件
轻松编程,自信部署
使用 TMflow 对 TM6S 进行编程和扩展非常简单。您可以轻松地手动设置路点、直观地设计工作流,或根据需要编写高级逻辑脚本。在 TMSimulator 中离线验证程序(包括视觉功能),然后利用增强的安全和远程控制功能,以更短的设置时间和更少的返工实现更快速、更可靠的部署。
了解更多
配件
更智能的配件,更顺畅的自动化
为 TM6S 配备即插即用的工具,用于搬运、检测和管理。使用自适应夹爪进行安全转移,使用智能真空吸盘进行包装,使用力传感器进行精密组装或焊接,并集成输送线以实现顺畅流动。内置视觉功能可自动执行检测,使 TM6S 能够快速切换任务并保持工作流高效。
下载手册
Landmark 2.0
用于 cobot 参照环境的定位工具,与大多数型号一起提供,用于精确设置。
带笔的 TM 屏幕
用于轻松操作的触摸屏示教器,兼容 TM S 系列协作机器人,无需额外布线。
机器人支架
便携式支架,用于在工作站之间移动机器人,确保动态设置的稳定性和适应性。
移动工作站(MWS)
可安全地安装机器人,存放控制箱,方便在工作单元之间移动,提高灵活性。
校准套件
用于精确刀具中心点 (TCP) 示教和手动工作区校准的工具包,对精确视觉任务至关重要。
偏振光模块
减少光亮表面上的反射,提高 TM S 系列协作机器人的视觉精度。
带电缆的固态硬盘
128 GB 固态硬盘,带 SATA 电缆,建议用于外置摄像头图像记录,确保数据处理流畅。
空气过滤器
补充或更换 cobot 电控箱中的空气过滤器,以保持最佳性能并延长其使用寿命。
机械手解决方案
与现代艺术博物馆开始合作制作
将 TM6S 与移动机器人配对,保持工作单元持续运转。TM6S 可处理物料搬运、机器管理和视觉检测,并可根据需要在不同工位之间切换。常见任务包括装载夹具、移动托盘或料箱以及交付零件——提供无需固定输送线的灵活自动化。
了解更多关于 MoMas 的信息
端到端自动化
探索欧姆龙完整的自动化产品组合——安全、视觉、控制和机器人——旨在协同工作。通过 AMR 连接您的工作单元,实现从进料到码垛的顺畅流动,并在单一平台上进行编程、同步和仿真,从而实现更快的部署、无缝的扩展和高效的运营。
运动
伺服系统可确保生产线的高效运动,减少停机时间和维护工作,从而实现更平稳、更可靠的运行。
机器人
工业机器人、移动机器人和协作机器人可提高生产率,并能轻松、精确地适应各种应用。
控制
控制单元与生产线集成,最大限度地提高生产率,同时通过内置系统节省空间。
愿景
摄像头和传感器可适应环境,实现流畅、准确和高质量的自动化流程。
安全
安全传感器可确保人机无缝协作,降低风险,提高工作场所的安全性。
服务
全球服务和支持网络
欧姆龙机器人提供全球支持和培训,以使您的机器人车队保持最佳效率运行,确保最佳正常运行时间和性能。
了解更多
相关见解
查看所有见解