产品
OL 系列
利用 OL 系列将您的推车运输转化为精简、可靠的物料流。
型号
OL-450S
将推车运输转变为可预测的连续流。低剖面、全向行驶的 OL-450S 可钻入滚轮笼车和拣货车下方,将其稳固升起,并凭借内置安全功能在交通繁忙的共享空间中穿行。无线充电和群控协作可确保物料持续移动,无需操作员频繁干预。
最大负载 |
450 kg |
最大速度 |
1200 mm/s |
升降高度 |
108 – 308 mm |
查看产品详情
对比我们的 AMR
产品
最大负载
最大速度
最大坡度
运行时间
充电时间
安全功能
IP 等级
洁净室等级
合规性
认证与标志
ESD 选项
控制界面
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
最大负载 |
450 kg |
60 kg (LD-60) 90 kg (LD-90) |
250 kg |
650 kg (MD-650) 900 kg (MD-900) |
1500 kg |
|
最大速度 |
1200 mm/s |
1800 mm/s (LD-60) 1350 mm/s (LD-90) |
1200 mm/s |
2200 mm/s (MD-650) 1800 mm/s (MD-900) |
1800 mm/s |
|
最大坡度 |
仅限平整地面 |
≤ 60 kg:4.8° (8.3%) (LD-60/90) > 60 kg:仅限水平地面 (LD-60/90) |
1.7° / 3% 坡度 |
5° / 8.75% 坡度 |
5° / 8.75% 坡度 |
|
运行时间 |
11 小时(无负载) 7 小时(满负载) |
15 小时(无负载) 12 小时(满负载) |
13 小时(无负载) 10 小时(满负载) |
10 小时(无负载) 8 小时(满负载) |
12.5 小时(无负载) 9 小时(满负载) |
|
充电时间 |
25 分钟(20% 至 80% 电量) |
2 小时 10 分钟(20% 至 80% 电量) |
2 小时 10 分钟(20% 至 80% 电量) |
19.6 分钟(20% 至 80% 电量) |
24 分钟(20% 至 80% 电量) |
|
安全功能 |
360° 安全覆盖 2 个前置安全扫描仪 29 组安全扫描区域设置 先进避障功能 紧急停止(共 2 个) 声光指示器 后保险杠停止 安全接近灯 |
240° 视野 前置安全扫描激光器 紧急停止 先进避障功能 后置声呐感应 前保险杠传感器 声光指示器 |
240° 视野 前置安全扫描激光器 低位前置激光器 先进避障功能 可选激光扫描仪 紧急停止(共 3 个) 后置 TOF 感应 声光指示器 |
360° 安全覆盖 两个安全激光扫描仪 低位障碍物检测激光器 先进避障功能 紧急停止(共 5 个) 声光指示器 可选垂直激光扫描仪 |
360° 安全覆盖 两个安全激光扫描仪 低位障碍物检测激光器 先进避障功能 安全激光扫描区域设置 紧急停止(共 5 个) 声光指示器 双通道紧急停止 双通道安全输出 双通道防护停止接口 可选垂直激光扫描仪 |
|
IP 等级 |
IP20 |
IP20 |
IP20 |
IP22 充电板为 IP10 |
IP20 |
|
洁净室等级 |
– |
ISO 5 / 100 级 |
ISO 5 / 100 级 |
ISO 4 / 10 级 |
ISO 5 / 100 级 |
|
合规性 |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN IEC 60204-1 EN ISO 3691-4(除 4.12 条款外) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UN 38.3 UL 1564 EN 60335-2-29 EN 62311 EN 55011 IEEE 802.11 b/g |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4(有例外) ANSI B56.5 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4(有例外) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 ANSI/RIA R15.08 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g |
EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g |
|
认证与标志 |
电池:CE 固定电子设备和固定线圈:CE |
AMR:cULus 电池:cRUus 充电桩:cULus |
AMR:cULus 电池:cRUus 充电桩:cULus |
AMR:cTUVus 电池:cTUVus, CE 电源箱:cTUVus 对接目标:cTUVus |
AMR:cTUVus 电池:cURus, CE 电源箱:cTUVus 对接目标:cTUVus |
|
ESD 选项 |
否 |
是 |
是 |
否 |
否 |
|
控制界面 |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
软件
释放 AMR 的全部潜力
FLOW Core 集中处理日常 AMR 运营的任务创建、路径规划和群控协作。它能自动分配工作、管理机器人交通,并引导 AMR 绕过障碍物重新规划路线,从而在无需持续人工监管的情况下保持物料流动。
了解更多
端到端自动化
将控制器、安全、视觉、I/O 和自主移动机器人整合到一个统一的平台上。作为单一来源供应商,欧姆龙帮助将物料搬运设备、传感器和 PLC 逻辑协调为一个互联的自动化系统。
运动控制
伺服系统确保高效的生产线移动,减少停机时间和维护,实现更顺畅、更可靠的运营。
机器人
工业、移动和协作机器人可提高生产率,并能精准地适应各种应用。
控制
控制单元集成您的生产线,通过内置系统在节省空间的同时最大限度地提高生产率。
视觉
相机和传感器可适应您的环境,实现顺畅、准确且高质量的自动化流程。
安全
安全传感器确保无缝的人机协作,降低风险并提高工作场所安全性。
服务
全球服务与支持
欧姆龙机器人提供全球支持网络、专家培训和安全服务,确保您的 OL 系列 AMR 以最佳性能运行并实现最长正常运行时间。
了解更多