MobilePlanner
MobilePlanner Tablet ist eine benutzerfreundliche Tablet-Anwendung zur Überwachung und Steuerung Ihrer AMR-Flotte. Verfolgen Sie Roboterstandort, Status, Batteriestand und Auftragslisten in Echtzeit auf einer farbcodierten Karte für ein effizientes Flottenmanagement jederzeit und überall. Verfügbar auf unterstützten iOS- und Android-Tablets.
MobilePlanner
|
Flottenüberwachung |
Einzel- & Multi-Roboter-Ansicht |
|
Kartenanzeige |
Farbcodiert, in Echtzeit |
|
Steuerungsfunktionen |
Manuelles Fahren & Andocken |
|
Plattformkompatibilität |
iOS- & Android-Tablets |
|
Alarme & Benachrichtigungen |
Roboterwarnungen in Echtzeit |
|
Benutzerzugriff |
Berechtigungen auf mehreren Ebenen |
Galerie
ANWENDUNGEN
Maßgeschneiderten Anwendungen, die Ihre Logistik voranbringen
Entdecken Sie, wie OMRON Robotics die Logistik- und Lagerautomatisierung optimiert, indem es Robotiklösungen liefert, die die Sicherheit verbessern, die Produktivität steigern und sich an sich ändernde Anforderungen anpassen, um flexible, effiziente End-to-End-Operationen zu gewährleisten.
Alle Anwendungen anzeigen
SOFTWARE
Entfalten Sie das volle Potenzial Ihrer Flotte
Maximieren Sie die Leistung Ihrer Flotte mit FLOW Core – Omrons fortschrittlicher Softwareplattform, die Navigation, Auftragsverwaltung und Verkehrssteuerung optimiert. Integriert in MobilePlanner vereinfacht sie Abläufe und bietet Echtzeit-Transparenz zur Optimierung Ihrer Automatisierung.
Mehr erfahren
VERWANDTE PRODUKTE
Intralogistik und End-of-Line-Handling mit AMRs transformieren
Autonome mobile Roboter optimieren den Materialtransport, die Linienversorgung und die Unterstützung von Unterbaugruppen. Sie arbeiten sicher an der Seite von Menschen und verbessern Inventur, Kommissionierung und Qualitätskontrolle für eine flexible End-to-End-Automatisierung.
Broschüre ansehen
Leichte Ausführung LD-60/90
Wendige 60/90‑kg‑AMRs halten enge Bereiche im Fluss, liefern zuverlässig ans Band und sind in kurzer Zeit integriert.
Leichte Ausführung LD-250
Der 250‑kg‑AMR transportiert sperrige Güter effizient mit präziser Navigation und hoher Verfügbarkeit für stabile Takte.
Omnilift OL-450S
Omnidirektionaler, flacher AMR mit 450 kg Nutzlast, einstellbarer Deckhöhe, 360°-Sicherheitsabdeckung und integrierter Hebeplatte.
Mittelschwere Ausführung MD-650/900
Schwerlast‑AMRs bieten fortgeschrittene Sicherheit und Schnellladung für hohe Nutzlasten bei 24/7‑Betrieb.
Schwere Ausführung HD-1500
Der 1.500‑kg‑AMR bringt 360°‑Sicherheit, Hindernisvermeidung und Schnellladen zusammen—ideal für maximalen Durchsatz im Schwertransport.
MANIPULATORLÖSUNG
Kollaborative Produktion beginnt mit MoMa
Mobile Manipulator-Anwendungen automatisieren komplexe Transport- und Kommissionieraufgaben. Mit autonomer Navigation und einem Roboterarm optimiert er Arbeitsabläufe, reduziert Fehler und steigert die Produktionseffizienz.
Mehr über MoMas erfahren
ansehen
Automatisieren Sie Ihre Anwendungen
Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit den industriellen Automatisierungslösungen von Omron. Programmieren und synchronisieren Sie Roboter-, Sicherheits- und Bildverarbeitungssysteme nahtlos auf einer Plattform – mit integrierter Simulation für einfache Bereitstellung und effizienten Betrieb.
Bewegung
Servos gewährleisten eine effiziente Linienbewegung, reduzieren Ausfallzeiten und Wartung für reibungslosere, zuverlässigere Abläufe.
Robotik
Industrielle, mobile und kollaborative Roboter steigern die Produktivität und passen sich präzise an eine Vielzahl von Anwendungen an.rn
Steuerung
Steuerungen vernetzen die Produktion end‑to‑end; kompakte, integrierte Systeme sparen Schaltschrankfläche, beschleunigen Zyklen und senken TCO.
Vision
Kameras und Sensoren passen sich Ihrer Umgebung an und ermöglichen reibungslose, präzise und hochwertige automatisierte Prozesse.
Sicherheit
Sicherheitssensoren gewährleisten eine nahtlose Mensch-Maschine-Kollaboration, reduzieren Risiken und erhöhen die Arbeitssicherheit.
Optimieren Sie Ihre Produktion – starten Sie noch heute.
Sie haben Fragen? Wir helfen gern!
RESSOURCEN
Ihr zentrales Informationsportal
Laden Sie die neuesten AMR-Software-Releases und hilfreiche Dokumentationen herunter, um Ihre Flotte zu optimieren und Abläufe zu rationalisieren.
Zum Portal
SERVICE
Globaler Service und Support
Das globale Support- und Servicenetzwerk von OMRON Robotics sorgt dafür, dass Ihre AMR-Flotte mit maximaler Betriebszeit und zuverlässigem Service stets ihre beste Leistung erbringt.
Mehr erfahren
Weitere Einblicke
Alle Einblicke
Automatisierter Transport spart Brd. Klee täglich 6 km manuelle Arbeit
OL-450S AMR steigert Produktionsleistung um 30% durch automatisierten Materialtransport
Garnet erreicht 100 % Kommissioniergenauigkeit und schnellere Logistik mit AMR-Automatisierung