Innovativ & Aufstrebend
Maximieren Sie die Produktivität durch flexible, sichere und effiziente Robotik für aufstrebende Industrien.
Komplexität in Konsistenz verwandeln
Robotik versetzt Hersteller in die Lage, neue Ebenen von Produktivität, Qualität und Sicherheit zu erreichen. Ob in der Uhrmacherei, Luft- und Raumfahrt, im Gastgewerbe oder in der Körperpflege – automatisierte Lösungen halten Abläufe agil und Ergebnisse zuverlässig und helfen Ihnen, zu führen, sich anzupassen und zu wachsen, während sich Ihre Anforderungen weiterentwickeln.
Automatisierte Spitzenleistungen in der Luft- und Raumfahrt
Erreichen Sie neue Ebenen von Präzision und Workflow-Flexibilität. TM S Series Cobots übernehmen Bohren, Inspektion und Montage mit fortschrittlicher Kraftregelung und Vision. SCARA-Roboter liefern schnelle, präzise Platzierung für Avionik und Unterbaugruppen, während Viper 6-Achs-Roboter komplexe Montagen und Bohrungen automatisieren. LD und OL-450S Autonomous Mobile Robots (AMRs) bewegen Teile und Werkzeuge zwischen Stationen, reduzieren manuellen Transport und unterstützen schlanke Produktion. Zentralisierte Flottenmanagementsoftware gewährleistet zuverlässige Leistung, Echtzeit-Prozessübersicht und Einhaltung von Luftfahrtstandards – und hilft Ihnen, Effizienz und Qualität bei jedem Schritt zu optimieren.
UV-C-Desinfektion und Inspektion
Gewährleisten Sie konsistente Hygiene und schnelle Durchlaufzeiten in Hotels, Museen, Fitnessstudios und öffentlichen Räumen. UV-C-Mobile-Roboter desinfizieren autonom Luft und Oberflächen und decken jeden Bereich sicher ab. Automatisierte Luftqualitätsüberwachung verifiziert die Sterilisation, während LD-Serie-AMRs Wäsche und Verbrauchsmaterialien transportieren, schnelle Durchlaufzeiten unterstützen und Personal für gästezentrierte Aufgaben freistellen.
Beschleunigung der Erzeugung sauberer Energie
Schützen Sie empfindliche Komponenten und optimieren Sie den Materialfluss in der Fertigung erneuerbarer Energien. LD-Serie-AMRs mit ESD-sicheren Optionen gewährleisten sicheren Transport von Solarzellen und Batterien. OL-450S-AMRs automatisieren und optimieren die Bewegung von Rollcontainern für schwere Lasten, steigern die Effizienz und reduzieren manuelle Handhabung. OMRON TM S Series Cobots und Viper-Roboter liefern konsistente, hochdurchsatzfähige Montage von Solarmodulen, Batteriemodulen und Leistungselektronik und führen Aufgaben wie Zellsortierung, Löten und Qualitätsprüfung durch. Flottenmanagementsoftware ermöglicht Echtzeit-Überwachung und Compliance für flexible, nachhaltige Produktion.
Qualität & Compliance in der häuslichen Pflege
Liefern Sie konsistente Qualität und vollständige Rückverfolgbarkeit für jede Charge von Haushaltspflegeprodukten. OMRON TM S Series Cobots automatisieren Zutatenbefüllung, Montage und End-of-Line-Palettierung und nutzen integrierte Vision-Systeme für Fehlersicherung und Etikettenverifizierung. SCARA- und Parallelroboter führen ultraschnelles Pick-and-Place, Sortieren und Verpacken durch und handhaben Flaschen, Päckchen und Tücher mit Präzision. AMRs optimieren Materialtransport und End-of-Line-Logistik, verbessern die Effizienz und unterstützen die Einhaltung von FDA- und ISO-Standards durch automatisierte Aufzeichnungen und Audit-Trails.
Intelligente Kunststoffherstellung
Senken Sie Arbeitskosten und beseitigen Sie Engpässe in der Kunststoffproduktion. OMRON TM S Series Cobots automatisieren Teileentladung und Montage, verbessern Zykluszeiten und Genauigkeit. Parallelroboter übernehmen Hochgeschwindigkeits-Pick-and-Place kleiner geformter Komponenten, während Viper-Roboter komplexe Montage und Inspektion bewältigen. LD-AMRs transportieren schwere Formen und Fertigprodukte zwischen Maschinen und Stationen, reduzieren manuelle Handhabung und halten Aufträge im Zeitplan.
Gästeerlebnisse umgestalten
Verbessern Sie Logistik und Gästeerlebnis in Hotels, Casinos, Einkaufszentren und Museen. AMRs automatisieren Lieferungen, Gebäudedienste und Gästeunterstützung und navigieren sicher und zuverlässig in belebten Umgebungen. UV-C-Roboter bieten autonome Desinfektion für die öffentliche Sicherheit. Automatisierung entlastet das Personal für hochwertige, gästeorientierte Aufgaben und ermöglicht sicheren, kontaktlosen Service – was Effizienz und Skalierbarkeit steigert.
Sichere und effiziente Handhabung von Glas
Gewährleisten Sie präzises Handling und sicheren Transport schwerer, zerbrechlicher Glasmaterialien. OMRON TM S-Serie Cobots automatisieren Maschinenbedienung und Montage für Nutzlasten bis zu 25 kg, unter Verwendung von Bildverarbeitung zur Fehlererkennung. AMRs (LD, MD, HD) bewegen Glasplatten und Fertigwaren reibungslos durch die Anlagen, während die Flottenmanagement-Software Echtzeit-Berichte und operative Kontrolle für konsistente Qualität und reduzierte Bruchraten bietet.
Automatisierung für Papier und Druck
Erfüllen Sie hohe Volumenanforderungen und Nachhaltigkeitsziele mit Robotik. OMRON TM S-Serie Cobots übernehmen Inspektion, Materialhandhabung, Verpackung und Palettierung und passen sich schnell an neue Formate an. AMRs (LD-60/90, LD-250, OL-450S) bewegen Materialien durch Ihre Anlage, steigern die Produktivität, reduzieren Abfall und unterstützen eine umweltfreundliche Produktion.
Hochwertige Geräteproduktion
Managen Sie komplexe Montage- und Inspektionsprozesse effizient. TM S-Serie Cobots automatisieren die Montage, das Schweißen und die Inspektion von Türen, Paneelen und internen Komponenten, unter Verwendung integrierter Bildverarbeitung zur Qualitätskontrolle. Viper- und SCARA-Roboter übernehmen Verpackung und Hochgeschwindigkeits-Pick-and-Place für Regale und Trays. AMRs automatisieren den Material- und Warentransport und ermöglichen eine integrierte, skalierbare Produktion in der gesamten Anlage.
Optimieren Sie Ihre Produktion – starten Sie noch heute.
Sie haben Fragen? Wir helfen gern!
Automatisieren Sie Ihre Abläufe
Maximieren Sie Effizienz und Agilität mit der Automatisierungslösung von OMRON. Programmieren und synchronisieren Sie Roboter, Bildverarbeitungssysteme, HMIs, PLCs und Sicherheitsgeräte für eine durchgängige Steuerung. Integrierte Simulation beschleunigt die Bereitstellung und Fehlerbehebung und gewährleistet eine schnelle Anpassung an neue Marktanforderungen.
Bewegung
Servos optimieren Ihre automatisierte Linie, reduzieren Ausfallzeiten und Wartung, während Industrial PCs präzise Prozesssteuerung gewährleisten.
Robotik
Industrielle, mobile und kollaborative Roboter steigern die Produktivität und passen sich präzise an eine Vielzahl von Anwendungen an.
Steuerung
Steuereinheiten maximieren die Produktivität und sparen Platz, während speicherprogrammierbare Steuerungen volle Kontrolle über Ihre Prozesse bieten.
Vision
OMRONs Kameras und Bildverarbeitungssensoren ermöglichen es automatisierten Systemen, mit ihrer physischen Umgebung zu interagieren und eine präzise Leistung zu gewährleisten.
Sicherheit
Sicherheitssensoren fördern die Harmonie zwischen Mensch und Maschine. Remote I/O reduziert Kosten und Ausfallzeiten und gewährleistet zuverlässige Netzwerke.
VERWANDTE PRODUKTE
Erschließen Sie Spitzenleistung in Ihrer Fertigung
Beseitigen Sie Verpackungsengpässe, reduzieren Sie Montage-Ausfallzeiten und steigern Sie den Materialhandhabungs-Output mit Robotiklösungen für vielfältige Fertigungsanforderungen.
Industrieroboter
Beschleunigen Sie die Produktion durch den Einsatz von Industrierobotern für Montage, Materialtransport und Qualitätsprüfung.
Autonome mobile Roboter
Optimieren Sie den Materialfluss mit AMRs für flexiblen, effizienten Transport in vielfältigen Fertigungsumgebungen.
Kollaborative Roboter
Automatisieren Sie Montage-, Verpackungs- und Inspektionsaufgaben sicher und effizient durch Mensch-Roboter-Kollaboration.
Mobile Manipulatoren
Ermöglichen Sie flexible Automatisierung mit MoMas zur Optimierung von Inspektion, Transport und Workflow-Verbesserung.
Weitere Einblicke
Alle Einblicke
VOLAs Made-to-Order-Erfolg mit neun OMRON LD-Serie AMRs
OL-450S AMR steigert Produktionsleistung um 30% durch automatisierten Materialtransport
Cobot-Integration ermöglicht flexible, bedarfsgerechte Produktion von Erste-Hilfe-Kits bei ESE International