Materialtransport
Automatisieren Sie Ihre Logistik- und Produktionsabläufe mit AMRs für den Materialtransport.

Effizienter Ablauf für jede Bestellung, jede Route
Bewegen Sie Materialien effizient in Ihrer Anlage mit den autonomen mobilen Robotern (AMRs) von OMRON. Unsere AMRs übernehmen alles – vom Rohmaterial bis zum Fertigprodukt – und optimieren den Warentransport, Palettentransport sowie die Bewegung von Rollcontainern. Intelligente Flottensoftware sorgt für reibungslose, skalierbare Abläufe, minimiert manuelle Handhabung und eliminiert Engpässe.
Material- und Werkstücktransfer
Automatisieren Sie den Transport von Rohmaterialien und Halbfertigprodukten zwischen Arbeitsstationen, Montagelinien und Lagerzonen – und eliminieren Sie manuelle Eingriffe und Produktionsengpässe. Die LD-Serie von OMRON navigiert durch enge Bereiche und transportiert bis zu 250 kg, während die MD- und HD-Serie schwere Lasten von 650 bis 1.500 kg bewegt. Integriertes Zubehör wie Hubmodule, Förderbänder und maßgeschneiderte Regalsysteme optimiert den Materialfluss und sorgt für zuverlässige, rückverfolgbare Übergaben – für eine unterbrechungsfreie Produktion mit minimalen Stillständen.

Fertigprodukte und Ausgangslogistik
Optimieren Sie den Transport von Fertigprodukten von den Produktionslinien zur Verpackung, ins Lager oder zu den Versanddocks mit OMRONs leistungsstarken AMRs. Leichtlast-AMRs wie LD-60/90 und LD-250 sind ideal für kleine bis mittlere Lasten, während die MD-650/900-Modelle schwere und großvolumige Güter bewegen. Anpassbare Zubehörteile – wie Rollenbahnen, Gurtförderer und automatische Dockingstationen – ermöglichen einen nahtlosen Übergang zwischen AMRs, Verpackungslinien, Lagerregalen oder Verladerampen für skalierbare, 24/7-Ausgangslogistik.

Automatisierte Linienversorgung
Halten Sie Ihre Produktionslinien mit automatisierter Linienbelieferung stets effizient am Laufen. OMRON AMRs und Mobile Manipulatoren liefern Teile, Kits und Materialien direkt zum Verbrauchsort, minimieren Engpässe und manuelle Eingriffe. Fortschrittliche Navigation und dynamische Zuweisung sorgen für rechtzeitige Lieferung und unterstützen Lean- sowie Just-in-Time-Fertigung. AMRs können mit individuell anpassbarem Zubehör – darunter Förderbänder, Gurtförderer und Hubmodule – ausgestattet werden, um sich nahtlos in bestehende Linienprozesse einzufügen.

Durchgängig vernetzter Materialtransport
Erreichen Sie eine vollautomatisierte Anlage durch die Integration von OMRON AMRs, kollaborativen Robotern der TM S-Serie und fortschrittlicher Flottenmanagement-Software. Vom Wareneingang bis zum Versand automatisieren diese Lösungen das Kommissionieren, Sortieren, Nachfüllen und den Transfer – und schaffen so eine vernetzte, rückverfolgbare und agile Lieferkette. Diese End-to-End-Konnektivität unterstützt Lean Manufacturing, reduziert Fehler und fördert kontinuierliche Verbesserungen im gesamten Materialfluss.

Effiziente Rollcontainer- und Warenträgerbewegung
Automatisieren Sie den Transport von Rollcontainern und Warenträgern mit dem OL-450S AMR, der einen Hubbereich von 108–308 mm und eine omnidirektionale Bewegung für maximale Wendigkeit auf engem Raum bietet. Kabelloses Laden ermöglicht einen unterbrechungsfreien Betrieb ohne manuelle Eingriffe, während die nahtlose Integration in Ihre Logistikprozesse den manuellen Wagenverkehr reduziert und die Effizienz bei sperrigen oder schweren Gütern steigert.

Agile Kommissionierung und Materialfluss
Automatisieren Sie komplexe Kommissionier-, Inspektions- und Transferaufgaben mit dem Mobile Manipulator (MoMa) – einer Kombination aus kollaborativem Roboterarm und mobiler Basis für präzises, flexibles Handling. Diese Lösungen passen sich sofort an wechselnde Produktionsanforderungen an, maximieren die Produktivität und reduzieren den manuellen Aufwand, während integrierte Bildverarbeitung und intelligente Sensorik einen zuverlässigen, hochwertigen Betrieb gewährleisten.

Automatisierte Abfall- und Reststoffentsorgung
Sorgen Sie für einen sauberen und sicheren Arbeitsplatz, indem Sie den Transport von Abfall- und Reststoffbehältern von der Produktion zu den Entsorgungsbereichen automatisieren. OMRON AMRs übernehmen diese Aufgaben effizient, entlasten Ihr Personal für höherwertige Tätigkeiten, und die Flottenmanagement-Software sorgt für eine unterbrechungsfreie, sichere Entsorgung durch optimierte Routenführung in Echtzeit.

Beginnen Sie noch heute mit der Optimierung Ihrer Produktion
Mehr erfahren? Wir helfen Ihnen gern!

Automatisieren Sie Ihren Transport
Programmieren und synchronisieren Sie Roboter, Bildverarbeitungs- und Sicherheitsgeräte für eine optimierte Auftragsabwicklung, Sortierung und Materialbewegung – und optimieren Sie so jeden Schritt Ihrer Logistik.


Bewegung
Servos optimieren Ihre automatisierte Linie, reduzieren Ausfallzeiten und Wartung, während Industrie-PCs eine präzise Prozesssteuerung gewährleisten.

Robotik
Industrie-, Mobil- und kollaborative Roboter steigern die Produktivität und passen sich präzise an eine Vielzahl von Anwendungen an.

Steuerung
Steuerungseinheiten maximieren die Produktivität und sparen Platz, während speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) die volle Kontrolle über Ihre Prozesse bieten.

Vision
OMRONs Kameras und Bildverarbeitungssensoren ermöglichen es automatisierten Systemen, mit ihrer physischen Umgebung zu interagieren und eine präzise Leistung zu gewährleisten.

Sicherheit
Sicherheitssensoren sorgen für eine nahtlose Mensch-Maschine-Zusammenarbeit mit Remote I/O, wodurch Kosten und Ausfallzeiten gesenkt und zuverlässige Netzwerke sichergestellt werden.
VERWANDTE PRODUKTE
Intelligenterer Materialtransport, maßgeschneidert für Ihre Bedürfnisse
Steigern Sie die Produktivität und maximieren Sie die Effizienz mit intelligenten AMR-Lösungen für den Materialtransport. Automatisieren Sie jeden Schritt der Materialbewegung, um den Durchsatz zu erhöhen, manuelle Eingriffe zu minimieren und Ihren gesamten Produktionsprozess mit sicherer, flexibler Automatisierung zu optimieren.


Light-duty AMRs
Kompakte AMRs, konzipiert für den Kleinteiletransport in stark frequentierten Bereichen; ideal für Nutzlasten von 60 oder 90 kg, mit verfügbaren ESD-sicheren Optionen.


Medium-duty AMRs
Robuste AMRs für den Transport schwererer Lasten – bis zu 250 kg – mit ESD-sicheren Konfigurationen für sensible Umgebungen.


Roll cage transport AMRs
Flache, spezialisierte Roboter für effiziente Rollcontainer- und Warenträgerbewegung, ausgestattet mit omnidirektionaler Mobilität und kabelloser Ladefunktion.


Heavy-duty AMRs
Hochleistungs-AMRs, entwickelt für den Transport großer und sperriger Gegenstände, unterstützen Nutzlasten von 650 oder 900 kg mit erweiterten Sicherheits- und Navigationsfunktionen.


Ultra heavy-duty AMRs
Hochleistungs-AMRs, gebaut für schwerste Lasten – bis zu 1500 kg – bieten zuverlässigen, kontinuierlichen Betrieb für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.


Mobile Manipulators
AMRs, ausgestattet mit kollaborativen Armen für autonomes Picken, Inspektion und Materialtransfer; anpassbar an wechselnde Produktionsanforderungen.


Mobile I/O Box
Rufen Sie AMRs ab oder steuern Sie Anlagen über digitale E/A, vollständig in den Fleet Manager integriert für die Echtzeit-Anlagenautomatisierung.
Weitere Stories
Alle Stories ansehen

Automatisierter Transport spart Brd. Klee täglich 6 km manuelle Arbeit

OL-450S AMR steigert die Anlagenleistung um 30 % durch automatisiertes Rollcontainer-Handling

Grupo Antolin transformierte den Betrieb mit 100 % automatisierten Komponententransfers