OMRON TM5S
Bringen Sie Präzision, Bildverarbeitung und Flexibilität in kompakte Automatisierungszellen. Der TM5S kombiniert integrierte Bildverarbeitung, intuitive Programmierung und zertifizierte kollaborative Sicherheit — ideal für Montage, Inspektion, Pick-and-Place und leichte Maschinenbeschickung, wenn der Platz begrenzt ist und Produktionsanforderungen schnell wechseln.
OMRON TM5S
|
Maximale Nutzlast |
5 kg |
|
Maximale Reichweite |
900 mm |
|
Wiederholgenauigkeit |
±0,03 mm |
|
Durchschnittsgeschwindigkeit |
1,4 m/s |
|
Schutzart & Reinraumklasse |
IP65 für den Roboterarm |
|
Programmierumgebung |
TMflow, TMScript, TMCraft |
Galerie
ZUBEHÖR
Schneller integrieren, einfacher anpassen
Richten Sie Ihren TM5S mit weniger Aufwand ein, passen Sie ihn flexibel an und setzen Sie ihn bei neuen Anforderungen schneller wieder ein. Zubehör wie Steuerboxen, Teaching-Werkzeuge, Ständer, Arbeitsstationen und Kalibrierkits sorgt für eine saubere Integration, wiederholbare Einrichtung und einfachere Anpassungen bei wechselnden Produktionsanforderungen.
Broschüre ansehen
DC Nano Control Box
Platzsparende Steuerbox für Cobots der TM S-Serie — entwickelt für kompakte Zellen, mobile Plattformen und flexible Automatisierungslayouts.
Landmark
Positionierungshilfe zur Referenzierung des Cobots in seiner Umgebung — bei den meisten Modellen enthalten und für präzise Setups ausgelegt.
TM-Bildschirm mit Stift
Touchscreen-Bediengerät für einfache Handhabung, kompatibel mit Cobots der TM S‑Serie – ganz ohne zusätzliche Verkabelung.
Roboterständer
Mobile Basis zum flexiblen Versetzen von Cobots zwischen Stationen — stabil, anpassbar und ideal für dynamische Setups.
Mobile Arbeitsstation (MWS)
Sichert den Cobot, nimmt die Steuerbox auf und ermöglicht den einfachen Wechsel zwischen Arbeitszellen — für mehr Flexibilität in der Produktion.
Kalibrierkit
Werkzeugset für präzises TCP‑Teaching (Tool Center Point) und manuelle Arbeitsraumkalibrierung – entscheidend für genaue Vision‑Anwendungen.
Polarisator-Lichtmodul
Reduziert Spiegelungen auf glänzenden Oberflächen und verbessert so die Bildverarbeitung und Erkennungsgenauigkeit der TM‑S‑Cobotserie.
SSD mit Kabel
128‑GB‑Solid‑State‑Drive mit SATA‑Kabel, empfohlen für die Bildaufzeichnung externer Kameras – für eine zuverlässige und reibungslose Datenverarbeitung.
Luftfilter
Ersetzen oder reinigen Sie den Luftfilter im elektrischen Schaltschrank Ihres Cobots, um eine optimale Leistung zu erhalten und die Lebensdauer zu verlängern.
ANWENDUNGEN
Lösungen für präzise Produktionsaufgaben
Erfahren Sie, wie der TM5S Inspektion, Verpackung, Pick-and-Place, Maschinenbeschickung und leichtes Materialhandling unterstützt — mit kompakter, bildgeführter Automatisierung für gleichbleibende Qualität, platzsparende Anlagenkonzepte und effiziente Produktion.
Alle Anwendungen
SOFTWARE
Entfesseln Sie das volle Potenzial Ihrer Cobots
TMflow unterstützt Sie beim Programmieren, Validieren und Anpassen von Cobot-Applikationen. Drag-and-Drop-Werkzeuge, integrierte Bildkalibrierung, Skriptfunktionen und Offline-Simulation ermöglichen eine schnellere Inbetriebnahme und einfachere Umrüstungen.
Mehr erfahren
MANIPULATORLÖSUNG
Flexible Automatisierung über die Arbeitsstation hinaus
Mobile-Manipulator-Anwendungen verbinden autonome Mobilität mit Cobot-Handling. So lassen sich Materialien zwischen Produktionsbereichen transportieren, aufnehmen und ablegen — für weniger manuelle Übergaben, einen verbesserten Materialfluss und schnellere Anpassungen an neue Anforderungen.
Mehr über MoMas erfahren
ansehen
Automatisierung aus einer Hand
Verbinden Sie Roboter, Steuerung, Bewegung, Bildverarbeitung, Sicherheit und Sensorik mit dem umfassenden Automatisierungsportfolio von OMRON. Von einzelnen Roboterzellen bis hin zu kompletten Produktionslinien unterstützen wir Hersteller dabei, Integration zu vereinfachen, Transparenz zu erhöhen und Automatisierung sicher umzusetzen.
Antriebstechnik und Bewegungssteuerung
Servosysteme und Motion-Control-Lösungen koordinieren schnelle, präzise Maschinenbewegungen — für ruhigere Abläufe und höheren Durchsatz.
Robotik
Industrie-, kollaborative und mobile Roboter automatisieren Handling, Montage, Transport, Inspektion und weitere Aufgaben flexibel und präzise.
Steuerung
Maschinensteuerungen und SPS-Systeme vernetzen Geräte, Daten und Prozesse entlang der Linie — für bessere Koordination, einfachere Bedienung und skalierbare Automatisierung.
Bildverarbeitung
Bildverarbeitungssysteme und Smart Cameras führen Roboter, prüfen Bauteile, kontrollieren Qualität und sichern die Genauigkeit automatisierter Prozesse.
Sicherheit
Sicherheitssteuerungen, Scanner, Lichtvorhänge und Verriegelungen unterstützen sicheren, effizienten Maschinenzugang und kollaborative Arbeitsbereiche.
Starten Sie jetzt in eine effizientere Produktion
Fragen? Sprechen Sie mit uns.
RESSOURCEN
Robotik-Ressourcen auf Knopfdruck
Hier finden Sie aktuelle Dokumentationen, Handbücher, Software und Leitfäden für Einrichtung, Betrieb, Wartung und Leistungsoptimierung Ihrer Robotiksysteme.
Zum Download-Portal
SERVICE
Globales Service- und Supportnetzwerk
OMRON Robotics unterstützt Ihre Roboterflotte mit Serviceverträgen, Schulungen, Werksservice und Vor-Ort-Support — damit Anlagenverfügbarkeit, Leistung und Betriebsabläufe zuverlässig erhalten bleiben.
Mehr erfahren
Weitere Einblicke
Alle Einblicke
Gruppo Romani reduziert Ausfallzeiten bei der Etikettierung um 70 % mit automatisierter Cobot-Lösung
OMRON kündigt umfangreiche Erweiterung und Aufrüstung seines kollaborativen Roboterportfolios und der Software an
On-Demand: Erweitern Sie Ihre Automatisierungsmöglichkeiten mit den neuen Modellen der TM S-Serie und TMflow 2.22