Back to case studies
Körperpflegehersteller reduziert kostspielige Ausfallzeiten mit OMRON TM5-700 Cobot
Lösung für Verzögerungen bei manuellen Umrüstungen in der variantenreichen Körperpflegeproduktion
Ein führender Hersteller von Körperpflegeprodukten hatte mit regelmäßigen Verzögerungen an seiner Montagelinie für elektrische Rasierer zu kämpfen. Häufige Produktwechsel erforderten manuelle Werkzeugwechsel und langwierige Umschulungen, was zu verlorenen Produktionsstunden und inkonsistenter Produktion führte. Erfahrene Bediener verbrachten viel Zeit mit der Anpassung von Vorrichtungen und der Überprüfung der Verschraubung, während jede neue Produktvariante das Risiko menschlicher Fehler und verlängerte Ausfallzeiten mit sich brachte.
To address these bottlenecks, OMRON integrated the TM5-700 collaborative robot into the assembly automation process. The cobot’s intuitive programming interface enabled operators to set up new product types in minutes, eliminating the need for specialized training. Single-minute exchange of dies (SMED) became standard practice, with the cobot automatically adapting to multiple product formats and executing precise screw fastening for every unit.
Der Nutzen war sofort spürbar und messbar. Die Umrüstzeit sank um 80 %, was es dem Hersteller ermöglichte, schnell auf die Marktnachfrage zu reagieren und neue Modelle einzuführen, ohne den Durchsatz zu beeinträchtigen. Die Montageautomatisierung verbesserte auch die Prozesskonsistenz, da der TM5-700 wiederholbare Qualität lieferte und Nacharbeit reduzierte. Bediener konzentrieren sich nun auf höherwertige Aufgaben, während der Cobot routinemäßige Montageschritte sicher und effizient erledigt.
Sehen Sie sich die Geschichte an:
„OMRON Cobots sind darauf ausgelegt, äußerst flexibel zu sein, sowohl in ihrer einfachen Programmierung als auch in ihrer vielseitigen Einsatzmöglichkeit. Hier kann der Kunde einen Werkzeugwechsel in einer Minute (SMED) erreichen, indem er extrem schnell von einem Produkttyp zum anderen wechselt.“ — Barry Oorbeek, Key Account Manager Industry Solutions bei OMRON Benelux
Übersicht der Ergebnisse:
- Merklich schnellere Umrüstungen zwischen elektrischen Rasierermodellen
- Konsistente, wiederholbare Montagequalität über alle Produkttypen hinweg
- Schnelle Einarbeitung für Bediener durch benutzerfreundliche Cobot-Programmierung
- Flexible Montageautomatisierung zur Unterstützung vielfältiger Produktionsanforderungen
- Sicherere Arbeitsumgebung durch reduzierten manuellen Umgang
Optimierte Montageautomatisierung für schnelle und fehlerfreie Umrüstungen
OMRON’s assembly automation solutions empower manufacturers to optimize changeovers, boost product quality, and make better use of skilled labor. For operations facing frequent model changes, collaborative robots offer a proven path to greater efficiency and reliability. If you’d like to discuss your production goals or explore practical solutions, our team is available to share expertise and insights—let’s connect.
Verwandte Einblicke
Alle Einblicke anzeigen