Back to case studies

Sanofi automatisiert die Endverpackung für Milliarde Impfdosen 

Fallstudie
12/9/2024
Robotic palletizer stacking boxes on a pallet_crop
reorder–reorder-arrow-move-arrange
Branche

Medical

update
Anwendung

Palettierung

traffic
Roboterlösung

OMRON TM12 Cobot

Automatisierung der Handhabung schwerer Kartons für eine sicherere, effizientere Impfstoffproduktion

Am Standort Marcy-l’Étoile von Sanofi stellte das manuelle Stapeln von 9-kg-Kartons am Ende der Verpackungslinie einen Engpass für die Bediener dar. Das wiederholte Heben begrenzte den Durchsatz und belastete die Mitarbeiter, insbesondere angesichts des Umfangs der Anlage – jährlich eine Milliarde Impfdosen, die in 150 Länder geliefert werden.

To address this challenge, Sanofi partnered with OMRON to install collaborative robotic palletizers. The TM12 robot was selected for its payload capacity and compact design, allowing for quick integration into existing lines. Each robotic palletizer now handles 150,000 kg of product monthly, reducing manual labor and enabling operators to shift to more value-added tasks.

Die Sicherheit steht weiterhin im Mittelpunkt, wobei das System so konzipiert ist, dass es nahtlos mit dem Personal zusammenarbeitet. Der Roboter-Palettierer steigert nicht nur die Produktivität, sondern verbessert auch das Wohlbefinden der Bediener und die Prozesszuverlässigkeit. OMRONs Unterstützung gewährleistet eine zuverlässige Leistung und Anpassungsfähigkeit in Sanofis globalen Betrieben.

Sehen Sie sich Sanofis Geschichte an:

Download in: Italian | German | Spanish | French | Polish | Turkish

  • Robotic palletizer stacking boxes on a pallet
  • Collaborative robotic palletizer automating end-of-line packaging
  • Robotic palletizer handling 9 kg vaccine boxes
  • OMRON TM12 collaborative robot improving efficiency in vaccine packaging
  • Compact robotic palletizer integrated into a packaging line
  • Sanofi automated production line

Übersicht der Ergebnisse:

Maßgeschneiderte Automatisierung für die Diagnostika-Herstellung

Der Einsatz von OMRONs Roboter-Palettierer durch Sanofi hat zu sichereren Arbeitsabläufen, erhöhter Effizienz und größerer Flexibilität bei der Erfüllung der Produktionsanforderungen geführt, während die Bediener sich auf sinnvollere Aufgaben konzentrieren können. Wenn Sie Automatisierung für Ihre Anlage in Betracht ziehen, sprechen wir gerne über Ihr Projekt und Ihre Ziele.

Back to case studies

rss

Beratung buchen

form robot background