Neuigkeiten Landingpage

OMRON kündigt umfangreiche Erweiterung und Aufrüstung seines kollaborativen Roboterportfolios und der Software an 

Nachrichten
OMRON TM6S TM20S TM25S und TM30S Produktbanner

Automatisierung auf ein neues Niveau heben mit Robotik der nächsten Generation und intelligenterer Software

Pleasanton, Kalifornien, 12. Dezember 2025 – OMRON Robotics and Safety Technologies baut seine TM S Series an kollaborativen Robotern deutlich aus und modernisiert sie umfassend. Mit der aktuellen Produkteinführung stellt das Unternehmen drei neue Hochleistungsmodelle – TM30S, TM20S und TM6S – vor und kombiniert diese mit wichtigen Hardware‑Updates sowie der Einführung der leistungsstarken Softwareplattform TMflow 2.22.

Mit diesem Schritt unterstreicht OMRON seinen Anspruch, flexible, sichere und intelligente Automatisierungslösungen bereitzustellen, die den steigenden Anforderungen an High-Mix-/Low-Volume-Fertigung und den zunehmenden Fachkräftemangel in der industriellen Produktion weltweit gezielt begegnen.

Mehr Power, höhere Traglast – Cobots der nächsten Generation

Mit der Erweiterung der OMRON TM S Serie wächst das Spektrum anspruchsvoller Aufgaben, die sich kollaborativ automatisieren lassen, deutlich:

Entdecken Sie die komplette OMRON TM S-Serie und finden Sie den passenden Cobot für Ihre Anwendung.

  • OMRON TM30S Grafiken mit Funktionen
  • OMRON TM6S Cobot mit integriertem Bildverarbeitungssystem, 6 kg Traglast, 1.800 mm Reichweite, IP65-Arm (ISO Klasse 3), 35 kg Armgewicht und 33 erweiterten Sicherheitsfunktionen.
  • OMRON TM20S robuster Automatisierungs-Cobot mit integriertem Bildbearbeitungssystem, 20 kg Traglast, 1.300 mm Reichweite, IP65/IP54-Arm (ISO Klasse 3), 33 kg Armgewicht und UL/CSA/ISO 13849-1 zertifizierter Sicherheit.

Hardware-Innovationen für Präzision und maximale Verfügbarkeit

Die gesamte S Serie erhält gezielte Hardware-Updates, die die Cobots noch robuster, präziser und vielseitiger für den industriellen Einsatz machen:

„Mit der Markteinführung der Modelle TM6S, TM20S, TM25S und TM30S – kombiniert mit wichtigen Hardware-Upgrades wie dem IP65-Schutz für die gesamte S-Serie, einschließlich TM5S, TM7S, TM12S und TM14S, sowie einem integrierten Kraft-Momenten-Sensor in Achse bei TM25S und TM30S – ermöglichen wir unseren Kunden, ihre anspruchsvollsten Aufgaben mit mehr Sicherheit, höherer Präzision und größerer Flexibilität zu bewältigen als je zuvor.“ — Qiqi Wang, Global Product Manager 

Mehr Intelligenz in der Steuerung mit TMflow 2.22

Die neue Version TMflow 2.22 verbessert das intuitive Bedienerlebnis deutlich und ergänzt die Plattform um zahlreiche leistungsfähige Funktionen:

Erfahren Sie, wie TMflow 2.22 Ihre Automatisierung auf das nächste Level hebt – entdecken Sie alle Neuerungen im Überblick.

Über OMRON Robotics and Safety Technologies

OMRON Robotics ist eine zentrale Geschäftseinheit der OMRON Corporation und ein weltweit führender Anbieter in der industriellen Automatisierung mit Schwerpunkt Robotik. Mit über 40 Jahren Erfahrung und mehr als 46.000 installierten Robotern weltweit entwickelt OMRON ein durchgängiges Portfolio auf Basis der Leitidee: „Der Maschine die Arbeit der Maschine. Dem Menschen die Freude an neuer Schöpfung.“

Unsere Produktlinien umfassen autonome mobile Roboter (AMRs) für die dynamische Materiallogistik, kollaborative Roboter für die sichere Mensch-Roboter-Zusammenarbeit und Hochgeschwindigkeits-Industrieroboter (SCARA, Delta und Gelenkarmroboter) für Präzisionsmontage und -sortierung. Mit diesen Lösungen unterstützt OMRON Fertigungsunternehmen weltweit dabei, flexible, qualitativ hochwertige und agile Produktionslinien aufzubauen – mit Systemen, die nahtlos zusammenarbeiten und sich schnell an neue Marktanforderungen anpassen lassen.

Neuigkeiten Landingpage

rss

Immer informiert bleiben

form robot background