TM14S-_0000_Omron-360-Transparent
Zum Laden anklicken
KOLLABORATIV

OMRON TM14S 

Optimieren Sie Maschinenbedienung, Verpackungs-, und Logistikautomatisierung mit dem TM14S. Mit einer Reichweite von 1100 mm und einer Traglast von 14 kg ist der TM14S für die Lebensmittel-, Getränke- und Elektronikproduktion konzipiert. ISO-zertifizierte Sicherheit und Reinraumkompatibilität unterstützen die Einhaltung von Vorschriften, und die integrierte Bildverarbeitung vereinfacht die Prozesskontrolle.

HAUPTMERKMALE

OMRON TM14S

Maximale Nutzlast

14 kg

Maximale Reichweite

1100 mm

Wiederholgenauigkeit

±0,03 mm

Durchschnittsgeschwindigkeit

1,1 m/s

Schutzart & Reinraumklasse

IP65 für den Roboterarm
IP54 für die Kontrollbox und den Roboterstab
ISO Klasse 3

Programmierung

TMflow, TMScript, TMCraft

MERKMALE
OMRON TM14S – optimierte Automatisierung für maximale Leistung 

Certified Compliance
01
Sicherheitszertifizierungen

31 integrierte, zertifizierte Sicherheitsfunktionen, einschließlich ISO 13849-1, Kat.3, PL d und TÜV Nord, gewährleisten eine sichere Zusammenarbeit mit menschlichen Arbeitskräften.

moving orb
Smart Monitoring
02
TMSimulator-Tests

Validieren und simulieren Sie Roboteroperationen offline, um eine schnellere Bereitstellung und kontinuierliche Prozessverbesserung ohne Produktionsunterbrechungen zu ermöglichen.

moving orb
Easy Installation
03
Schnelle Einrichtung & Handführung

Vereinfachen Sie die Einrichtung mit intuitiver Handführung und einer Handheld-Schnittstelle, die Ihren TM Screen in ein Teach-Pendant verwandelt – keine Verkabelung erforderlich.

moving orb
Flexible Automation
04
Robust & flexibel

Die IP54-zertifizierte Robustheit und ISO Klasse 3 Reinraumkompatibilität machen ihn ideal für vielfältige Anwendungen, von der Montage bis zu Schwerlastaufgaben.

moving orb
Advanced Vision Tools
05
Integrierte Bildverarbeitung

Die hochauflösende Bildverarbeitung ermöglicht eine präzise Objekterkennung und -positionierung, wodurch die Pick-and-Place-Genauigkeit verbessert und Ausfallzeiten reduziert werden.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
06
Grafische & Skriptprogrammierung

Automatisieren Sie Aufgaben mit der Drag-and-Drop-Oberfläche von TMFlow oder nutzen Sie die Skriptprogrammierung für komplexe Arbeitsabläufe, passend für alle Kenntnisstufen.

moving orb
background graphic

FALLSTUDIE
FlexLink- und OMRON-Cobots steigern Sicherheit und Effizienz mit Kartons pro Minute und schnellem ROI 

Cobot_Palletizer_OMRON-logistics-industyr-page
background graphic

SOFTWARE
Entfesseln Sie das volle Potenzial Ihres Cobots 

Maximieren Sie die Effizienz Ihrer Cobots mit der vielseitigen Programmierung von TMflow, die präzise Bewegungssteuerung, einfache Nutzlastanpassungen und Singularitätenbehandlung bietet. Integrierte Sicherheitsfunktionen verbessern die Mensch-Roboter-Kollaboration und gewährleisten konsistente, unterbrechungsfreie Arbeitsabläufe.

TMflow erkunden

MANIPULATORLÖSUNG
Kollaborative Produktion beginnt mit MoMa 

Transformieren Sie Ihre Abläufe mit mobilen Manipulatoranwendungen, indem Sie kollaborative und mobile Roboter kombinieren, um Transport- und Kommissionieraufgaben zu automatisieren und so die Effizienz und Produktivität für die Materialhandhabung der nächsten Stufe zu steigern.

Mehr über MoMas erfahren

Video
ansehen

End‑to‑End Automatisierung 

Maximieren Sie die Produktivität mit den industriellen Automatisierungslösungen von Omron. Programmieren und synchronisieren Sie Roboter, Sicherheits- und Bildverarbeitungssysteme nahtlos auf einer Plattform, mit integrierter Simulation für einfache Bereitstellung und effiziente Abläufe.

OMRON Automation besuchen

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Bewegung

Servos gewährleisten eine effiziente Linienbewegung, reduzieren Ausfallzeiten und Wartung für reibungslosere, zuverlässigere Abläufe.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotik

Industrielle, mobile und kollaborative Roboter steigern die Produktivität und passen sich präzise an eine Vielzahl von Anwendungen an.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Steuerung

Steuerungseinheiten integrieren sich in Ihre Produktionslinie, maximieren die Produktivität und sparen gleichzeitig Platz durch integrierte Systeme.

Automation_Diagram_Vision
04
Bildverarbeitung

Kameras und Sensoren passen sich Ihrer Umgebung an und ermöglichen reibungslose, präzise und hochwertige automatisierte Prozesse.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicherheitstechnik

Sicherheitssensoren gewährleisten eine nahtlose Mensch-Maschine-Kollaboration, reduzieren Risiken und erhöhen die Arbeitssicherheit.

Beginnen Sie noch heute mit der Optimierung Ihrer Arbeitsabläufe 

Sie haben Fragen? Wir helfen gern!

Collaborative_Robots_Application_OMRON_Robotics
background graphic

RESSOURCEN
Bleiben Sie mit Software-Updates und Ressourcen auf dem Laufenden  

Halten Sie Ihre Arbeitsabläufe effizient mit der neuesten Dokumentation, Handbüchern und Anleitungen, um sicherzustellen, dass Ihre kollaborativen Roboter optimal funktionieren.

Zum Portal

SERVICE
Globales Service- und Supportnetzwerk 

OMRON Robotics bietet weltweit Support und Schulungen, damit Ihre Roboterflotte mit maximaler Effizienz läuft – für hohe Verfügbarkeit und stabile Performance.

Mehr erfahren

50-50